Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Механические верификационные наборы

Измерение характеристик известных устройств, отличных от калибровочных мер, проводится для проверки правильности работы систем анализатора цепей. Компания Keysight поставляет верификационные наборы для как коаксиальных, так и для волноводных соединителей.

Сравнить все верификационные наборы (10)

  • 85051B Верификационный набор, 7 мм 85051B Верификационный набор, 7 мм (1) 

    85051B Верификационный набор, 7 мм

    Верификационный набор Keysight 85051B оснащен соединителями 7 мм и охватывает диапазон частот от 300 кГц до 18 ГГц.

  • 85053B Верификационный набор, 3,5 мм 85053B Верификационный набор, 3,5 мм (1) 

    85053B Верификационный набор, 3,5 мм

    Верификационный набор Keysight 85053B оснащен соединителями 3,5 мм и охватывает диапазон частот от 300 кГц до 26,5 ГГц.

  • 85055A Верификационный набор, тип N 85055A Верификационный набор, тип N (1) 

    85055A Верификационный набор, тип N

    Верификационный набор Keysight 85055A оснащен соединителями типа N и используется для подтверждения соответствия характеристик анализатора цепей установленным требованиям.

  • 85057B Верификационный набор, 2,4 мм 85057B Верификационный набор, 2,4 мм (1) 

    85057B Верификационный набор, 2,4 мм

    Верификационный набор Keysight 85057B оснащен соединителями 2,4 мм и охватывает диапазон частот от 10 МГц до 50 ГГц.

  • 85058V Верификационный набор, 1,85 мм 85058V Верификационный набор, 1,85 мм (1) 

    85058V Верификационный набор, 1,85 мм

    Верификационный набор Keysight 85058V оснащен соединителями 1,85 мм и охватывает диапазон частот от 10 МГц до 67 ГГц.

  • R11645A Верификационный набор, WR-28 R11645A Верификационный набор, WR-28 (1) 

    R11645A Верификационный набор, WR-28

    Верификационный набор Keysight R11645A имеет соединители WR-28 и охватывает диапазон частот от 26,5 ГГц до 40 ГГц.

  • Q11645A Верификационный набор, WR-22 Q11645A Верификационный набор, WR-22 (1) 

    Q11645A Верификационный набор, WR-22

    Верификационный набор Keysight Q11645A имеет соединители WR-22 и охватывает диапазон частот от 33 ГГц до 50 ГГц.

  • U11645A Верификационный набор, WR-19 U11645A Верификационный набор, WR-19 (1) 

    U11645A Верификационный набор, WR-19

    Верификационный набор Keysight U11645A имеет соединители WR-19 и охватывает диапазон частот от 40 ГГц до 60 ГГц.

  • V11645A Верификационный набор, WR-15 V11645A Верификационный набор, WR-15 (1) 

    V11645A Верификационный набор, WR-15

    Верификационный набор Keysight V11645A имеет соединители WR-15 и охватывает диапазон частот от 50 ГГц до 75 ГГц.

  • W11645A Верификационный набор, WR-10 W11645A Верификационный набор, WR-10 (1) 

    W11645A Верификационный набор, WR-10

    Верификационный набор Keysight W11645A имеет соединители WR-10 и охватывает диапазон частот от 75 ГГц до 110 ГГц.