Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Пробники для логических анализаторов

Достоверность результатов измерений с помощью логического анализатора зависит от точности используемых пробников. Пробники компании Keysight обеспечивают прочное надежное соединение между логическим анализатором и тестируемой системой. Они легко подключаются и не оказывают электрического и механического воздействия, что позволяет получить высочайшую точность измерений. Кроме того, компания Keysight предлагает широкий выбор принадлежностей к пробникам, которые упрощают решение измерительных задач.

Пробники с гибкими выводами

Пробники с гибкими выводамиПозволяют выполнять измерения параметров сигналов в точках, расположенных на большом расстоянии друг от друга или не оснащенных соединителями. Широкий выбор принадлежностей обеспечивает гибкость подключения к выводам микросхем, проводникам на печатных платах, контактным площадкам, переходным отверстиям, позволяя получить доступ к любым сигналам на поверхности печатной платы.

 

Безразъемные пробники Soft Touch

Безразъемные пробники Soft TouchПозволяют уменьшить расходы и сократить сроки разработки благодаря отсутствию разъемов для пробников. Патентованная технология подпружиненных микроконтактов обеспечивает надежное подключение к измерительным контактным площадкам даже при неровной или загрязненной поверхности печатной платы. Благодаря минимальной емкостной нагрузке (менее 0,7 пФ) пробники гарантируют высокое качество сигнала. Пробники Soft Touch совместимы с любыми видами обработки поверхностей, включая пайку бессвинцовым припоем.

 

Пробники с соединителями Samtec

Пробники с соединителями SamtecЭти высокопроизводительные соединители поддерживают передачу данных со скоростями до 1,5 Гбит/с. Для использования этих пробников необходимо, чтобы в тестируемую систему был встроен 100-контактный соединитель Samtec.

 

Пробники с соединителями Mictor

Пробники с соединителями MictorЭти надежные недорогие соединители поддерживают передачу данных со скоростями до 600 Мбит/с. Для использования этих пробников необходимо, чтобы в тестируемую систему был встроен 38-контактный соединитель Mictor.

 

Внутрисхемные пробники — ПЛИС

Внутрисхемные пробники — ПЛИСЭтот метод тестирования ПЛИС компаний Xilinx и Altera позволяет измерять параметры до 256 внутренних сигналов ПЛИС на каждом внешнем выводе ПЛИС, выделенном для целей отладки. Пробники обеспечивают возможность быстрого, в течение нескольких секунд, переключения внутренних измерительных точек без изменения схемы ПЛИС. Автоматическое составление схемы контактов позволяет сократить время настройки измерений и исключить случайные ошибки.
www.keysight.com/find/fpga

 

Пробники с нулевым усилием сочленения (ZIF)

Пробники с нулевым усилием сочленения (ZIF)Эти пробники обеспечивают удобное и надежное подключение пробников DDR2 DRAM BGA серии W2630A к логическому анализатору.

Сравнить все пробники для анализаторов (30)

Найти пробник логического анализатора

Сопутствующие отрасли и технологии