Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Сравнить продукты

Цены могут быть изменены без уведомления.

Задайте критерии

7 из 7 совпадений для продукта

Упорядочить:
Продукт Channels Timing Zoom Max Timing Speed (Half / Full ch) Max State Speed, Max Data Rate Max Memory Depth
U4164A Модуль логического анализатора с опциями 4 Гбит/c в режиме АЛС до и 10 ГГц в режиме АВД U4164A Модуль логического анализатора с опциями 4 Гбит/c в режиме АЛС до и 10 ГГц в режиме АВД
B4655A Динамический пробник для отладки ПЛИС компании Xilinx B4655A Динамический пробник для отладки ПЛИС компании Xilinx

Base Price: На основе конфигурации

Порядок покупки

B4656A Динамический пробник для отладки ПЛИС компании Altera B4656A Динамический пробник для отладки ПЛИС компании Altera

Base Price: На основе конфигурации

Порядок покупки

16864A Портативный логический анализатор, 136 каналов 16864A Портативный логический анализатор, 136 каналов 136 12,5 ГГц 2,5 ГГц / 5,0 ГГц
  • 700 MHz, 1400 Mb/s
128 Мбайт
16863A Портативный логический анализатор, 102 канала 16863A Портативный логический анализатор, 102 канала 102 12,5 ГГц 2,5 ГГц / 5,0 ГГц
  • 700 MHz, 1400 Mb/s
128 Мбайт
16862A Портативный логический анализатор, 68 каналов 16862A Портативный логический анализатор, 68 каналов 68 12,5 ГГц 2,5 ГГц / 5,0 ГГц
  • 700 MHz, 1400 Mb/s
128 Мбайт
16861A Портативный логический анализатор, 34 канала 16861A Портативный логический анализатор, 34 канала 34 12,5 ГГц 2,5 ГГц / 5,0 ГГц
  • 700 MHz, 1400 Mb/s
128 Мбайт