Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Системы сбора данных (DAQ)

Компания Keysight Technologies имеет опыт разработки и производства систем сбора данных и коммутации в течение более 25 лет. Мы предлагаем решения, предназначенные для использования в многоканальных системах сбора данных и для маршрутизации сигналов в диапазоне частот до 50 ГГц.

Сравнение платформ сбора данных и коммутации

Создание системы коммутации с использованием модулей коммутации, контроллеров и принадлежностей. Конфигуратор систем сбора данных и коммутации.

  • Максимальная эффективность благодаря компактным экономичным решениям, обеспечивающим высокое качество коммутации и измерений
  • Соответствие отраслевым стандартам благодаря решениям форматов LXI и VXI
  • Бесплатное прикладное программное обеспечение для сбора, анализа и отображения данных в реальном времени

10 видеороликов по использованию систем сбора данных и коммутации.

Уточнить список

убрать все фильтры

По типу содержания

По типу оборудования

1-3 из 3

Упорядочить:
X8711A IoT Device Functional Test Solution – Quick Start Guide
X8711A IoT Device Functional Test Solution – Quick Start Guide Contains solution overview and setup information.

Краткое руководство по началу работы с прибором 2018-11-22

X8711A IoT Device Functional Test Solution – User Guide
X8711A IoT Device Functional Test Solution – User Guide Contains solution overview, setup, and troubleshooting information.

Руководство пользователя 2018-11-22

Keysight X8711A IoT Device Test Solution – USB 2.0 Hub (0960-3383) - Operating Instructions
Contains instructions to set up the USB 2.0 hub for X8711A solution.

Руководство по эксплуатации 2018-06-01

PDF PDF 203 KB