Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Системы сбора данных (DAQ)

Компания Keysight Technologies имеет опыт разработки и производства систем сбора данных и коммутации в течение более 25 лет. Мы предлагаем решения, предназначенные для использования в многоканальных системах сбора данных и для маршрутизации сигналов в диапазоне частот до 50 ГГц.

Сравнение платформ сбора данных и коммутации

Создание системы коммутации с использованием модулей коммутации, контроллеров и принадлежностей. Конфигуратор систем сбора данных и коммутации.

  • Максимальная эффективность благодаря компактным экономичным решениям, обеспечивающим высокое качество коммутации и измерений
  • Соответствие отраслевым стандартам благодаря решениям форматов LXI и VXI
  • Бесплатное прикладное программное обеспечение для сбора, анализа и отображения данных в реальном времени

10 видеороликов по использованию систем сбора данных и коммутации.

Уточнить список

По типу содержания

По типу оборудования

226-250 из 363

Упорядочить:
Tips in Using Keysight GPIB Solutions in National Instrument’s LabVIEW Environment- Application Note
Tips for using Keysight GPIB solutions in National Instrument’s LabVIEW environment.

Руководство по применению 2009-03-04

3499A/B/C User's Manual English Version
Revision E. User's Manual contains quick-start information, a front panel and system overview, descriptions of the features and functions, a remote programming reference, and descriptions/configuration/usage of the plug-in modules.

Руководство пользователя 2009-03-01

PDF PDF 5.87 MB
3499A/B/C Service Manual (No Schematics)
Revision E. Contains a description of the verification procedures, servicing information, parts lists, and technical specifications. Due to large file size, this version of the 3499A/B/C Service Manual does not include schematics. English only.

Руководство по ремонту 2009-03-01

PDF PDF 3.20 MB
DC-to-DC Regulator Auto Evaluation Test with the U2351A
The Keysight U2351A data acquisition (DAQ) is used as an automatic DC voltage regulator and to induce voltage into the electronics system thereby causing an amount of under voltage or over voltage stress to the device under test (DUT).

Руководство по применению 2009-02-04

PDF PDF 270 KB
High Speed, High Resolution, and USB Digitizers Catalog
Digitize Without Compromise – Signal Integrity from A to D.

Брошюра 2009-01-26

PDF PDF 2.43 MB
Simplified PC Connections for GPIB Instruments (AN 1409-1) - Application Note
Making the connection from your instruments to your PC has not always been an easy task. Today there are new choices that allow for easier connections so that you can focus on your measurement tasks and not on your connections. This paper will walk you through the choices you need to make when...

Руководство по применению 2009-01-22

Application Note: Tips & Tricks for Using USB, GPIB, & LAN (AN 1465-20)
Application Note: Tips & Tricks for Connectivity

Руководство по применению 2009-01-22

Easily arrange and rearrange your tests - Brochure
Easily arrange and rearrange your tests - Keysight’s USB modular instruments and USB data acquisition modules make it possible.

Брошюра 2009-01-15

PDF PDF 1.18 MB
Defining the Meaning of Quality in ATE Keysight Technologies 3499 Switch/Control System Data Sheet
Description and technical specifications for the Keysight 3499A, 3499B, and 3499C Switch/Control systems.

Техническая информация 2008-12-03

PDF PDF 775 KB
High-Speed Scanning with the Keysight 34980A Multifunction Switch/Measure Mainframe and Modules
This application note explores components that affect the speed in a system. It also gives a breakdown of each component with SCPI language examples of how to set up the instrument for fast measurements that best fit your specific application.

Руководство по применению 2008-11-26

Boosting PLL Design Efficiency From free-running VCO characterizations to closed-loop PLL evaluation
This application note describes introduces practical solutions for VCO/PLL performance evaluation and gives actual examples of parameter measurements using the E5052B.

Руководство по применению 2008-11-21

U2500A Series Side-by-Side Comparison
Keysight's U2500A Series Side-by-Side Comparison

Руководство по выбору продуктов 2008-10-30

HTML HTML 8.15 MB
Improve your data logging productvity using advanced limit testing
Improve your data logging productvity using advanced limit testing

Руководство по применению 2008-10-30

PDF PDF 456 KB
Responding to data logging events using action scripts
Combining data logging hardware and software can give you more techniques to automate extensive and repetitious measurements.

Руководство по применению 2008-10-30

U2600A Series Side-by-Side Comparison
Keysight's U2600A Series Side-by-Side Comparison

Руководство по выбору продуктов 2008-10-28

DOC DOC 28 KB
DVD Player Manufacturing Test Using Keysight Modular Instruments
Audio and video testing of modern digital video disc (DVD) player using Keysight’s USB modular oscilloscopes and USB modular switch matrix.

Руководство по применению 2008-09-15

PDF PDF 1.43 MB
USB Modular “Put a Bench in Your Bag” Brochure
This brochure highlights the essential tools for those who are always on the move. It includes product key features, specifications and other related products.

Брошюра 2008-08-13

PDF PDF 588 KB
Using USB and LAN I/O Converters - Application Note
Compare 3 instrument connectivity products to determine which interconnect device is best for your application needs.

Руководство по применению 2008-07-09

PDF PDF 194 KB
RF and Microwave Switching Solutions Brochure
This brochure describes Keysights' RF and Microwave Switching Solutions and includes the product groups and key specifications.

Брошюра 2008-07-04

PDF PDF 1.05 MB
Automotive Power Window Regulator Testing - Application Note
Automotive power window regulator tests require the use of accurate data acquisition devices, as they cover a wide range of parameters such as window movement, acceleration of the window movement in both directions, maximum range of movement, torque exerted at the start, the end stall torque, and motor load characteristics.

Руководство по применению 2008-06-30

PDF PDF 280 KB
RF Switch Driver Application Software Rev 2.3
It is not recommended to open the .chm file directly from this web page as errors may be displayed. When prompted, save the .chm file to your desktop.

Файл справки 2008-06-23

ZIP ZIP 2.37 KB
Small Engine Dynamometer Testing - Application Note
Performing Dynamometer Testing on Combustion Engines

Руководство по применению 2008-06-01

PDF PDF 443 KB
U2700A Series USB Modular Instruments Brochure
This 4-page brochure introduces the family of Keysight U2700A Series USB Modular Instruments, their features and key specifications.

Брошюра 2008-03-25

PDF PDF 472 KB
Creating a Small, Low-cost RF Switching System using U2121A based solution
Creating a Small, Low-cost RF Switching System using U2121A based solution. This digital I/O module provides a cost-effective alternative for small test systems.

Руководство по применению 2008-03-18

PDF PDF 271 KB
L4490A/L4491A RF Switch Platform Programmer’s Reference
Includes detailed information on the RF switch platform’s SCPI command set. Version 1.1.

Руководство по программированию и синтаксису 2008-03-03

EXE EXE 788 KB

Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Следующие