Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Системы сбора данных (DAQ)

Компания Keysight Technologies имеет опыт разработки и производства систем сбора данных и коммутации в течение более 25 лет. Мы предлагаем решения, предназначенные для использования в многоканальных системах сбора данных и для маршрутизации сигналов в диапазоне частот до 50 ГГц.

Сравнение платформ сбора данных и коммутации

Создание системы коммутации с использованием модулей коммутации, контроллеров и принадлежностей. Конфигуратор систем сбора данных и коммутации.

  • Максимальная эффективность благодаря компактным экономичным решениям, обеспечивающим высокое качество коммутации и измерений
  • Соответствие отраслевым стандартам благодаря решениям форматов LXI и VXI
  • Бесплатное прикладное программное обеспечение для сбора, анализа и отображения данных в реальном времени

10 видеороликов по использованию систем сбора данных и коммутации.

Уточнить список

По типу содержания

По типу оборудования

151-175 из 369

Упорядочить:
L4450A 64-Bit Digital I/O with Memory and Counter - Data Sheet
This data sheet provides technical specifications and other information about the Keysight L4450A 64-Bit Digital I/O with Memory and Counter.

Техническая информация 2013-10-08

L4433A Dual/Quad 4x8 Reed Matrix - Data Sheet
Description and technical specifications for the L4433A dual / quad 4x8 reed matrix.

Техническая информация 2013-09-24

L4421A, 40 Channel, Armature Multiplexer - Data Sheet
This 9-page product overview of the Keysight L4421A 40-channel armature multiplexer contains product specifications as well as ordering information.

Техническая информация 2013-09-24

The Benefits of Updating Your 3499A/B/C Switching System to the 34980A Switch/Measure Unit
This application note will describe differences and advantages of the new 34980A as compared to the 3499A/B/C.

Руководство по применению 2013-08-15

PXI Matrix Switch Modules - Flyer
This document provides an overview of the technical and other benefits of Keysight's matrix switch modules.

Брошюра 2013-07-30

PDF PDF 161 KB
General Purpose Switch Modules - Flyer
One-page overview of the Keysight general purpose switch modules including a brief summary of features, specifications, configuration, and ordering information.

Брошюра 2013-07-26

PDF PDF 219 KB
U2500A Series Service Guide
U2500A Series USB Simultaneous Sampling Multifunction Data Acquisition Service Guide.

Руководство по ремонту 2013-07-26

PDF PDF 2.84 MB
PXI Multiplexer Switch Modules - Flyer
One-page overview of the Keysight PXI multiplexer switch modules including a brief summary of features, specifications, configuration, and ordering information.

Брошюра 2013-07-26

PDF PDF 190 KB
Enclosures Solutions Product Catalog
A 46-page catalog of rackmount kits, cabinets, testmobiles, and accessories. Most of the kits and accessories are intended for use only in Keysight racks.

Каталог 2013-06-17

PDF PDF 2.75 MB
Control GPIB, USB and RS-232 instruments easily | E5810B LAN/GPIB/USB Gateway - Youtube
Connect up to 14 GPIB instruments, up to four USB instruments (via self-powered hub) and an RS-232 instrument with the new E5810B gateway. This quick start video provides a brief demonstration on the gateway, showcasing the model’s key features, the hardware at a glance, configuring the E5810B and much more.

Видеообзор по продукту 2013-05-20

Wireless Connection Guide for the 34450A 5½ Digit Multimeter - Installation Manual
This guide shows you how to connect the Keysight 34450A 5½ Digit Multimeter to a Windows tablet or laptop wirelessly.

Руководство по установке 2013-05-15

PDF PDF 1.15 MB
GPIB and Instrument Control Products - QFS
From standard GPIB and RS-232 interfaces to PCI/PCIe, USB or LAN interfaces, Keysight helps you stay connected with your instruments. Get high performance, reliability and seamless connection – all at a price you can afford.

Рекламные материалы 2013-04-02

PDF PDF 164 KB
GPIB, USB, RS-232 Connectivity over LAN | Troubleshooting with E5810B LAN/GPIB/USB Gateway - Youtube
Learn basic troubleshooting tips on some of the connectivity issues you might face with the E5810B LAN/GPIB/USB gateway, which include LAN connectivity issues, web access issues, how to retrieve a forgotten password, problems with communicating with connected instruments and much more. This instrument control product provides connectivity to GPIB, USB and RS-232 instruments and comes with a built-in LCD display for quick and easy setup and configuration.

Видеоролики, демонстрирующие решение прикладных задач 2013-04-02

34970A/34972A Programmer's Reference Help
This Help file contains reference information to help you program the 34970A and 34972A data acquisition / switch units over the remote interface using the SCPI programming language.

Файл справки 2013-03-27

ZIP ZIP 1.04 MB
Optimize burn-in test with the Keysight 34980A multifunction switch/measure unit apnote overview
This application overview will discuss the complexities of burn-in test based on the Keysight 340980A switch/measure unit

Руководство по применению 2013-01-31

PDF PDF 440 KB
Data Logger Pro Advance Features Including: Multiple Scans, Sequencing and Scripting on YouTube
Data Logger Pro Advance Features Including: Multiple Scans, Sequencing and Scripting on YouTube

Демонстрация 2013-01-29

34980A Programmer's Reference, Version 2.1
(Extract this zipped file to your local drive)This Help file contains reference information to help you program the Keysight 34980A over the remote interface using the SCPI programming language. The 34980A supports the SCPI command language on all of its remote I/O interfaces.

Файл справки 2013-01-29

ZIP ZIP 5.13 MB
PXI Matrix Switch Module Data Sheet
The PXI matrix switch module data sheet provides specifications and product ordering information for M9120A, M9121A and M9122A.

Техническая информация 2013-01-09

PDF PDF 885 KB
E5810B LAN/GPIB/USB Gateway - Quick Start Guide
Guides you through the installation and setup of the E5810B.

Краткое руководство по началу работы с прибором 2013-01-01

PXI Matrix and Multiplexer Switch Modules Maintenance Guide
M9101-90005 (September 1, 2012) Maintenance Guide for M9101A, M9102A, M9103A, M9120A, M9121A, M9122A, PXI Matrix and Multiplexer Switch Modules.

Руководство пользователя 2012-09-01

PDF PDF 3.45 MB
E1460A 64-Channel Relay Multiplexer Module - User’s Manual
This manual describes the E1460A multiplexer module, shows how to connect external wiring, and how to program the module using SCPI commands.

Руководство пользователя 2012-09-01

PDF PDF 2.62 MB
PXI General Purpose Switch Modules Maintenance Guide
M9130-90005 (September 1, 2012) Startup Guide for M9130A, M9131A, M9132A, M9133A, and M9135A PXI General Purpose Switch Modules.

Руководство пользователя 2012-09-01

PDF PDF 1.80 MB
E1442A 64-Channel Form C Switch Module - User’s Manual
This gives guidelines to configure, install and program the module.

Руководство пользователя 2012-09-01

PDF PDF 1.96 MB
E8462A 256-Channel Relay Multiplexer - User’s Manual and SCPI Programming Guide
This manual provides general module information and the tasks you must perform to configure and install the Keysight E8462A Relay Multiplexer.

Руководство пользователя 2012-09-01

PDF PDF 3.91 MB
E1463A 32-Channel, 5 Amp, Form C Switch - User's Manual and SCPI Programming Guide
This manual gives guidelines to using the E1463A 32-Channel module. 5 Amp Form C Switch module (Form C switch).

Руководство пользователя 2012-09-01

PDF PDF 1.66 MB

Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Следующие