Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Системы сбора данных (DAQ)

Компания Keysight Technologies имеет опыт разработки и производства систем сбора данных и коммутации в течение более 25 лет. Мы предлагаем решения, предназначенные для использования в многоканальных системах сбора данных и для маршрутизации сигналов в диапазоне частот до 50 ГГц.

Сравнение платформ сбора данных и коммутации

Создание системы коммутации с использованием модулей коммутации, контроллеров и принадлежностей. Конфигуратор систем сбора данных и коммутации.

  • Максимальная эффективность благодаря компактным экономичным решениям, обеспечивающим высокое качество коммутации и измерений
  • Соответствие отраслевым стандартам благодаря решениям форматов LXI и VXI
  • Бесплатное прикладное программное обеспечение для сбора, анализа и отображения данных в реальном времени

10 видеороликов по использованию систем сбора данных и коммутации.

  • DAQ970A Data Acquisition System DAQ970A Data Acquisition System 

    DAQ970A Data Acquisition System

    • 3-slot mainframe with USB and LAN
    • 6 1/2-digit (22-bit) internal DMM, scanning up to 450 channels per second with new solid-state multiplexer module
    • 8 switch and control plug-in modules to choose from

  • DAQ973A Data Acquisition System DAQ973A Data Acquisition System 

    DAQ973A Data Acquisition System

    Data Acquisition System with built-in 6 ½ digit DMM and autocalibration feature that compensates for internal drifts caused by time and temperature change.

  • 34972A Система сбора/регистрации данных и коммутации в формате LXI 34972A Система сбора/регистрации данных и коммутации в формате LXI 

    34972A Система сбора/регистрации данных и коммутации в формате LXI

    Трехслотовое устройство сбора и регистрации данных 34970A в формате LXI оснащено встроенным цифровым мультиметром, интерфейсами LAN и USB в стандартной комплектации и может использоваться с 8 различными сменными модулями коммутации и управления.

  • Базовый блок 34970A и модули управления сбором данных Базовый блок 34970A и модули управления сбором данных 

    Базовый блок 34970A и модули управления сбором данных

    Система сбора данных 34970A представляет собой 3-слотовый базовый блок, в который устанавливаются сменные модули коммутации и управления.

  • Многофункциональный базовый блок и модули коммутации/измерения 34980A Многофункциональный базовый блок и модули коммутации/измерения 34980A 

    Многофункциональный базовый блок и модули коммутации/измерения 34980A

    • 8-слотовый базовый блок с встроенным цифровым мультиметром
    • 21 сменный модуль коммутации, цифрового ввода/вывода, цифро-аналоговых преобразователей и счетчиков/сумматоров
    • Управление с передней панели

  • Приборы коммутации и управления в формате LXI серии L4400 Приборы коммутации и управления в формате LXI серии L4400 

    Приборы коммутации и управления в формате LXI серии L4400

    • Автономные приборы
    • Коммутаторы, устройства цифрового ввода/вывода и аналогового вывода
    • Возможность подключения к сети Ethernet
    • Полнофункциональный графический web-интерфейс

  • Платформы коммутации ВЧ и СВЧ сигналов Платформы коммутации ВЧ и СВЧ сигналов 

    Платформы коммутации ВЧ и СВЧ сигналов

    Платформы коммутации ВЧ и СВЧ сигналов позволяют сократить время разработки и построения собственной системы коммутации.

  • Системы сбора данных с шиной USB Системы сбора данных с шиной USB 

    Системы сбора данных с шиной USB

    Системы сбора данных с шиной USB компании Keysight обеспечивают возможность выбора и гибкость создания автономных и модульных решений, могут расширяться в соответствии с требованиями тестирования.

  • Вспомогательные приборы и принадлежности для модульных систем сбора данных Вспомогательные приборы и принадлежности для модульных систем сбора данных 

    Вспомогательные приборы и принадлежности для модульных систем сбора данных

    Вспомогательные приборы и принадлежности для модульных систем сбора данных

  • KS83301A Bluetooth® Low Energy (BLE) 4.2 Signaling Measurement Suite [Снято с производства] KS83301A Bluetooth® Low Energy (BLE) 4.2 Signaling Measurement Suite [Снято с производства] 

    KS83301A Bluetooth® Low Energy (BLE) 4.2 Signaling Measurement Suite [Снято с производства]

    • Bluetooth® Low Energy (BLE) 4.2 signaling Measurement Suite for the X8711A IoT Device Functional Test Solution

  • KS83301B Bluetooth® Low Energy (BLE) 4.2 Signaling Measurement Suite KS83301B Bluetooth® Low Energy (BLE) 4.2 Signaling Measurement Suite 

    KS83301B Bluetooth® Low Energy (BLE) 4.2 Signaling Measurement Suite

    • Provides the test steps for essential RF parameters testing such as input power measurement and receiver sensitivity with PER tests
    • Use with the X8711A IoT Device Functional Test solution and KS8400A TAP Developer System (recommended)

  • KS83302A WLAN b/g/n Signaling Measurement Suite [Снято с производства] KS83302A WLAN b/g/n Signaling Measurement Suite [Снято с производства] 

    KS83302A WLAN b/g/n Signaling Measurement Suite [Снято с производства]

    • WLAN b/g/n signaling Measurement Suite for the X8711A IoT Device Functional Test Solution

  • KS83302B WLAN b/g/n Signaling Measurement Suite KS83302B WLAN b/g/n Signaling Measurement Suite 

    KS83302B WLAN b/g/n Signaling Measurement Suite

    • Provides the test steps for essential RF parameters testing such as input power measurement and receiver sensitivity with PER tests
    • Use with the X8711A IoT Device Functional Test solution and KS8400A TAP Developer System (recommended)

  • X8711A Решение для функционального тестирования устройств Интернета вещей X8711A Решение для функционального тестирования устройств Интернета вещей 

    X8711A Решение для функционального тестирования устройств Интернета вещей

    • Решение для функционального тестирования устройств Интернета вещей по радиоэфиру
    • Количественные измерения: входная мощность, чувствительность приемника, коэффициент пакетных ошибок
    • Простое в использовании комплексное решение

  • X8711AU IoT Device Functional Test Solution - Upgrade X8711AU IoT Device Functional Test Solution - Upgrade 

    X8711AU IoT Device Functional Test Solution - Upgrade

    • X8711AU is a radio upgrade that enables either the Bluetooth® Low Energy (BLE) 4.2 signaling radio or the WLAN b/g/n signaling radio for the Keysight X8711A IoT Device Functional Test Solution.

Data Acquisition - DAQ [Снято с производства]
Product support information for your discontinued and obsolete Data Acquisition - DAQ