Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Сравнить продукты

Генераторы и анализаторы данных

Подробная информация о продуктах этой серии

Цены могут быть изменены без уведомления.

Задайте критерии

6 из 6 совпадений для продукта

Упорядочить:
Продукт Channels Frequency Range Data Capabilities
81133A Генератор импульсов и кодовых последовательностей, 3,35 ГГц, 1 канал 81133A Генератор импульсов и кодовых последовательностей, 3,35 ГГц, 1 канал
1 от 15 МГц до 3,35 ГГц 12 Мбит/канал, ПСДП 2^n-1, n=5, 6,...15, 23, 31; RZ, NRZ, DRNZ, R1
81134A Генератор импульсов и кодовых последовательностей, 3,35 ГГц, 2 канала 81134A Генератор импульсов и кодовых последовательностей, 3,35 ГГц, 2 канала
2 от 15 МГц до 3,35 ГГц 12 Мбит/канал, ПСДП 2^n-1, n=5, 6,...15, 23, 31; RZ, NRZ, DRNZ, R1
81150A Генератор импульсов, сигналов стандартной/произвольной формы и шума 81150A Генератор импульсов, сигналов стандартной/произвольной формы и шума
импульсы до 120 МГц, синус до 240 МГц Да
81160A Генератор импульсов, сигналов стандартной/произвольной формы и шума 81160A Генератор импульсов, сигналов стандартной/произвольной формы и шума
1 или 2 импульсы до 330 МГц, синус до 500 МГц Да
M8020A J-BERT High-Performance BERTs M8020A J-BERT High-Performance BERTs
N4974A PRBS Generator 44 Gb/s [Снято с производства] N4974A PRBS Generator 44 Gb/s [Снято с производства]