Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Сравнить продукты

Цены могут быть изменены без уведомления.

Задайте критерии

4 из 73 совпадений для продукта

Упорядочить:
Продукт Frequency Range Switch Type Switch Configuration Switching Speed (ms) Terminated/Unterminated Isolation Life Cycle Power Handling (average)
L7222C Coaxial Transfer Switch, DC to 26.5 GHz L7222C Coaxial Transfer Switch, DC to 26.5 GHz DC to 26.5 GHz Transfer Switch DPDT 15 57 dB at 26.5 GHz 2 million 1 W
87222E Coaxial Transfer Switch, DC to 50 GHz 87222E Coaxial Transfer Switch, DC to 50 GHz DC to 50 GHz Transfer Switch DPDT 15 60 dB at 50 GHz 5 million 1 W
87222C Coaxial Transfer Switch, DC to 26.5 GHz 87222C Coaxial Transfer Switch, DC to 26.5 GHz DC to 26.5 GHz Transfer Switch DPDT 15 67 dB at 26.5 GHz 5 million 1 W
87222D Coaxial Transfer Switch, DC to 40 GHz 87222D Coaxial Transfer Switch, DC to 40 GHz DC to 40 GHz Transfer Switch DPDT 15 60 dB at 40 GHz 5 million 1 W