Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Сравнить продукты

Измерители и преобразователи мощности

Подробная информация о продуктах этой серии

Цены могут быть изменены без уведомления.

44 из 44 совпадений для продукта

Упорядочить:
Продукт Channels Power Range Frequency Range Speed Compatible Power Sensors / Power Meters Features Connector Type
E8486A Волноводный преобразователь мощности E8486A Волноводный преобразователь мощности 1 · опция 100: от 1 мкВт до 100 мВт (от –30 дБм до +20 дБм)
· опция 200: от 1 нВт до 100 мВт (от –60 дБм до +20 дБм)
от 60 ГГц до 90 ГГц · измерители мощности N1913A/14A и E4418B/19B серии EPM
· измерители мощности N1911A/12A и N8262A серии P
· Максимальное значение КСВ:
– опция 100: менее 1,06
– опция 200: менее 1,28
Фланцевый разъем:
UG-387/U, EIA WR-12
N432A Измеритель мощности термисторный N432A Измеритель мощности термисторный 1 от -30 дБм (1 мкВт) до +10 дБм (10 мВт) от 100 кГц до 18 ГГц до 3 измерений в секунду 8478B и 478A • Измерение средней мощности Тип N (вилка)
V8486A Волноводный преобразователь мощности V8486A Волноводный преобразователь мощности 1 от -30 дБм до +20 дБм (от 1 мкВт до 100 мВт) от 50 ГГц до 75 ГГц · измерители мощности E4416A/17A серии EPM-P
· измерители мощности N1913A/14A и E4418B/19B серии EPM
· измерители мощности E1416A с шиной VXI
· измерители мощности N1911A/12A и N8262A серии P
Максимальное значение КСВ: менее 1,06 Волноводный фланец UG-385/U
W8486A Волноводный преобразователь мощности W8486A Волноводный преобразователь мощности 1 от -30 дБм до +20 дБм (от 1 мкВт до 100 мВт) от 75 ГГц до 110 ГГц · измерители мощности E4416A/17A серии EPM-P
· измерители мощности N1913A/14A и E4418B/19B серии EPM
· измерители мощности E1416A с шиной VXI
· измерители мощности N1911A/12A и N8262A серии P
Максимальное значение КСВ: менее 1,08 Волноводный фланец UG-387/U
V3500A Ручной измеритель ВЧ мощности V3500A Ручной измеритель ВЧ мощности 1 от -63 дБм до +20 дБм от 10 МГц до 6 ГГц До 23 измерений в секунду в режиме высокой скорости · Измерение средней мощности
· Встроенный преобразователь мощности и дисплей
Тип N
N1913A Измеритель мощности серии EPM, один канал N1913A Измеритель мощности серии EPM, один канал 1 от -70 дБм до +44 дБм, в зависимости от преобразователя мощности от 9 кГц до 110 ГГц, в зависимости от преобразователя мощности до 400 измерений в секунду • серия U2000
• серия N8480
• серия 8480
• серия E4410A
• серия E9300 (кроме E9320)
· Измерение пиковой и средней мощности
· Простая в использовании клавиатура и цветной дисплей
Различные типы разъемов, в зависимости от преобразователя мощности
L2051XA 10 MHz to 6 GHz LAN Wide Dynamic Range Average Power Sensor L2051XA 10 MHz to 6 GHz LAN Wide Dynamic Range Average Power Sensor 1 -70 to +26 dBm 10 MHz to 6 GHz Up to 50,000 readings/sec - Average, time selectivity in average mode N
L2052XA 10 MHz to 18 GHz LAN Wide Dynamic Range Average Power Sensor L2052XA 10 MHz to 18 GHz LAN Wide Dynamic Range Average Power Sensor 1 -70 to +26 dBm 10 MHz to 18 GHz Up to 50,000 readings/sec - Average, time selectivity in average mode N
N1914A Измеритель мощности серии EPM, два канала N1914A Измеритель мощности серии EPM, два канала 2 от -70 дБм до +44 дБм, в зависимости от преобразователя мощности от 9 кГц до 110 ГГц, в зависимости от преобразователя мощности до 200 измерений в секунду по каждому каналу • серия U2000
• серия N8480
• серия 8480
• серия E4410A
• серия E9300 (кроме E9320)
· Измерение пиковой и средней мощности
· Простая в использовании клавиатура и цветной дисплей
Различные типы разъемов, в зависимости от преобразователя мощности
L2053XA 10 MHz to 33 GHz LAN Wide Dynamic Range Average Power Sensor L2053XA 10 MHz to 33 GHz LAN Wide Dynamic Range Average Power Sensor 1 -70 to +26 dBm 10 MHz to 33 GHz Up to 50,000 readings/sec - Average, time selectivity in average mode 3.5mm
L2061XA 10 MHz to 6 GHz LAN Wide Dynamic Range Average & Peak Power Sensor L2061XA 10 MHz to 6 GHz LAN Wide Dynamic Range Average & Peak Power Sensor 1 -70 to +26 dBm 10 MHz to 6 GHz Up to 50,000 readings/sec - Peak, average, peak-to-average power, time-gated and free run mode, pulse parameters analysis, pulse profiling N
N1911A Измеритель мощности серии P, один канал N1911A Измеритель мощности серии P, один канал 1 от -70 дБм до +44 дБм, в зависимости от преобразователя мощности от 9 кГц до 110 ГГц, в зависимости от преобразователя мощности более 1500 измерений в секунду • серия N8480
• серия 8480
• серия E441xA
• серия E9320
• серия E9300
• серия N192xA
· Измерение пиковой и средней мощности, отношения пиковой к средней мощности
· Внутренняя установка нуля и калибровка
· Полоса частот видеосигнала 30 МГц
· Частота дискретизации 100 Мвыб./с
Различные типы разъемов, в зависимости от преобразователя мощности
L2062XA 10 MHz to 18 GHz LAN Wide Dynamic Range Average & Peak Power Sensor L2062XA 10 MHz to 18 GHz LAN Wide Dynamic Range Average & Peak Power Sensor 1 -70 to +26 dBm 10 MHz to 18 GHz Up to 50,000 readings/sec - Peak, average, peak-to-average power, time-gated and free run mode, pulse parameters analysis, pulse profiling N
L2063XA 10 MHz to 33 GHz LAN Wide Dynamic Range Average & Peak Power Sensor L2063XA 10 MHz to 33 GHz LAN Wide Dynamic Range Average & Peak Power Sensor 1 -70 to +26 dBm 10 MHz to 33 GHz Up to 50,000 readings/sec - Peak, average, peak-to-average power, time-gated and free run mode, pulse parameters analysis, pulse profiling 3.5mm
N1912A Измеритель мощности серии P, два канала N1912A Измеритель мощности серии P, два канала 2 от -70 дБм до +44 дБм, в зависимости от преобразователя мощности от 9 кГц до 110 ГГц, в зависимости от преобразователя мощности более 1500 измерений в секунду • серия N8480
• серия 8480
• серия E441xA
• серия E9320
• серия E9300
• серия N192xA
· Измерение пиковой и средней мощности, отношения пиковой к средней мощности
· Внутренняя установка нуля и калибровка
· Полоса частот видеосигнала 30 МГц
· Частота дискретизации 100 Мвыб./с
Различные типы разъемов, в зависимости от преобразователя мощности
U2053XA 10 MHz to 33 GHz USB Wide Dynamic Range Average Power Sensor U2053XA 10 MHz to 33 GHz USB Wide Dynamic Range Average Power Sensor 1 -70 to +26 dBm 10 MHz to 33 GHz Up to 50,000 readings/sec - Average, time selectivity in average mode 3.5mm
U2063XA 10 MHz to 33 GHz USB Wide Dynamic Range Average & Peak Power Sensor U2063XA 10 MHz to 33 GHz USB Wide Dynamic Range Average & Peak Power Sensor 1 -70 to +26 dBm 10 MHz to 33 GHz Up to 50,000 readings/sec - Peak, average, peak-to-average power, time-gated and free run mode, pulse parameters analysis, pulse profiling 3.5mm
N8262A Модульный измеритель мощности серии P (стандарт LXI, класс C) N8262A Модульный измеритель мощности серии P (стандарт LXI, класс C) 2 от -70 дБм до +44 дБм, в зависимости от преобразователя мощности от 9 кГц до 110 ГГц, в зависимости от преобразователя мощности более 1500 измерений в секунду • серия 8480
• серия E4410A
• серия E9300
• серия N1920A
· компактный корпус
· соответствие LXI-C
· измерение пиковой мощности
· совместимость с измерителями N1911/12A
Различные типы разъемов, в зависимости от преобразователя мощности
E4416A Измеритель мощности серии EPM-P, один канал E4416A Измеритель мощности серии EPM-P, один канал 1 от -70 дБм до +44 дБм, в зависимости от преобразователя мощности от 9 кГц до 110 ГГц, в зависимости от преобразователя мощности до 1000 измерений в секунду • серия 8480
• серия E4410A
• серия E9300
• серия E9320
Измерение пиковой и средней мощности, измерения с временным стробированием Различные типы разъемов, в зависимости от преобразователя мощности
U2049XA Измеритель мощности с интерфейсом LAN, от 10 МГц до 33 ГГц U2049XA Измеритель мощности с интерфейсом LAN, от 10 МГц до 33 ГГц 1 От -70 дБм до +20 дБм От 10 МГц до 6 ГГц /33 ГГц до 10 000 отсчетов/с - • Измерение пиковой и средней мощности, отношения пиковой к средней мощности, измерения мощности с избирательностью по времени, анализ параметров импульсов, определение профиля импульсов 3,5 мм (вилка)
U2044XA Измеритель пиковой и средней мощности с шиной USB, от 10 МГц до 18 ГГц U2044XA Измеритель пиковой и средней мощности с шиной USB, от 10 МГц до 18 ГГц 1 От -70 дБм до +26 дБм От 10 МГц до 18 ГГц до 50 000 отсчетов/с - • Измерение пиковой и средней мощности, отношения пиковой к средней мощности, измерения мощности с избирательностью по времени, анализ параметров импульсов, определение профиля импульсов Тип N (вилка)
U2043XA Измеритель средней мощности с широким динамическим диапазоном с шиной USB, от 10 МГц до 18 ГГц U2043XA Измеритель средней мощности с широким динамическим диапазоном с шиной USB, от 10 МГц до 18 ГГц 1 От -70 дБм до +26 дБм От 10 МГц до 18 ГГц до 50 000 отсчетов/с - • Измерение средней мощности с избирательностью по времени в режиме усреднения Тип N (вилка)
U2042XA Измеритель пиковой и средней мощности с шиной USB, от 10 МГц до 6 ГГц U2042XA Измеритель пиковой и средней мощности с шиной USB, от 10 МГц до 6 ГГц 1 От -70 дБм до +26 дБм От 10 МГц до 6 ГГц до 50 000 отсчетов/с - • Измерение пиковой и средней мощности, отношения пиковой к средней мощности, измерения мощности с избирательностью по времени, анализ параметров импульсов, определение профиля импульсов Тип N (вилка)
U2041XA Измеритель средней мощности с широким динамическим диапазоном с шиной USB, от 10 МГц до 6 ГГц U2041XA Измеритель средней мощности с широким динамическим диапазоном с шиной USB, от 10 МГц до 6 ГГц 1 От -70 дБм до +26 дБм От 10 МГц до 6 ГГц до 50 000 отсчетов/с - · Измерение средней мощности с избирательностью по времени в режиме усреднения Тип N (вилка)
U8487A Термопарный измеритель мощности с шиной USB, от 10 МГц до 50 ГГц U8487A Термопарный измеритель мощности с шиной USB, от 10 МГц до 50 ГГц 1 от -35 дБм до +20 дБм от 10 МГц до 50 ГГц до 900 измерений в секунду N1913A/N1914A, 8990B (с установленным ПО N1918A) · Измерение средней мощности
· Поставляется с ПО для анализа мощности N1918A «Power Panel»
E4417A Измеритель мощности серии EPM-P, два канала E4417A Измеритель мощности серии EPM-P, два канала 2 от -70 дБм до +44 дБм, в зависимости от преобразователя мощности от 9 кГц до 110 ГГц, в зависимости от преобразователя мощности до 1000 измерений в секунду • серия 8480
• серия E4410A
• серия E9300
• серия E9320
Измерение пиковой и средней мощности, измерения с временным стробированием Различные типы разъемов, в зависимости от преобразователя мощности
U8488A Термопарный измеритель мощности с шиной USB, от 10 МГц до 67 ГГц U8488A Термопарный измеритель мощности с шиной USB, от 10 МГц до 67 ГГц 1 от -35 дБм до +20 дБм от 10 МГц до 67 ГГц до 900 измерений в секунду N1913A/N1914A, 8990B (с установленным ПО N1918A) · Измерение средней мощности
· Поставляется с ПО для анализа мощности N1918A «Power Panel»
U8481A Термопарный измеритель мощности с шиной USB, от 0/10 МГц до 18 ГГц U8481A Термопарный измеритель мощности с шиной USB, от 0/10 МГц до 18 ГГц 1 от –35 дБм до +20 дБм от 0/10 МГц до 18 ГГц до 400 измерений в секунду N1913A/N1914A, 8990B (с установленным ПО N1918A) · Измерение средней мощности
· Поставляется с ПО для анализа мощности N1918A "Power Panel"
U8485A Термопарный измеритель мощности с шиной USB, от 0/10 МГц до 33 ГГц U8485A Термопарный измеритель мощности с шиной USB, от 0/10 МГц до 33 ГГц 1 от –35 дБм до +20 дБм от 0/10 МГц до 33 ГГц до 400 измерений в секунду N1913A/N1914A, 8990B (с установленным ПО N1918A) · Измерение средней мощности
· Поставляется с ПО для анализа мощности N1918A "Power Panel"
U2021XA Измеритель пиковой и средней мощности с шиной USB, от 50 МГц до 18 ГГц U2021XA Измеритель пиковой и средней мощности с шиной USB, от 50 МГц до 18 ГГц 1 от –30 дБм до +20 дБм (пиковая),
от –45 дБм до +20 дБм (средняя)
от 50 МГц до 18 ГГц до 25000 измерений в секунду 8990B (с установленным ПО N1918A) · Измерение пиковой и средней мощности
· Поставляется с ПО для анализа мощности N1918A
U2022XA Измеритель пиковой и средней мощности с шиной USB, от 50 МГц до 40 ГГц U2022XA Измеритель пиковой и средней мощности с шиной USB, от 50 МГц до 40 ГГц 1 от –30 дБм до +20 дБм (пиковая),
от –45 дБм до +20 дБм (средняя)
от 50 МГц до 40 ГГц до 25000 измерений в секунду 8990B (с установленным ПО N1918A) · Измерение пиковой и средней мощности
· Поставляется с ПО для анализа мощности N1918A
U2000A Измеритель мощности с шиной USB, от 10 МГц до 18 ГГц U2000A Измеритель мощности с шиной USB, от 10 МГц до 18 ГГц 1 от -60 дБм до +20 дБм от 10 МГц до 18 ГГц 110 измерений в секунду N1913A/14A · Измерение средней мощности Тип N (вилка)
U2000B Измеритель мощности с шиной USB, от 10 МГц до 18 ГГц U2000B Измеритель мощности с шиной USB, от 10 МГц до 18 ГГц 1 от -30 дБм до +44 дБм от 10 МГц до 18 ГГц 110 измерений в секунду N1913A/14A · Измерение средней мощности Тип N (вилка)
U2000H Измеритель мощности с шиной USB, от 10 МГц до 18 ГГц U2000H Измеритель мощности с шиной USB, от 10 МГц до 18 ГГц 1 от -50 дБм до +30 дБм от 10 МГц до 18 ГГц 110 измерений в секунду N1913A/14A · Измерение средней мощности Тип N (вилка)
U2001A Измеритель мощности с шиной USB, от 10 МГц до 6 ГГц U2001A Измеритель мощности с шиной USB, от 10 МГц до 6 ГГц 1 от -60 дБм до +25 дБм, в зависимости от используемой опции от 3 МГц до 6 ГГц, в зависимости от используемой опции 110 измерений в секунду N1913A/14A · Измерение средней мощности Тип N (вилка)
U2001B Измеритель мощности с шиной USB, от 10 МГц до 6 ГГц U2001B Измеритель мощности с шиной USB, от 10 МГц до 6 ГГц 1 от -30 дБм до +44 дБм от 10 МГц до 6 ГГц 110 измерений в секунду N1913A/14A · Измерение средней мощности Тип N (вилка)
U2001H Измеритель мощности с шиной USB, от 10 МГц до 6 ГГц U2001H Измеритель мощности с шиной USB, от 10 МГц до 6 ГГц 1 от -50 дБм до +30 дБм от 10 МГц до 6 ГГц 110 измерений в секунду N1913A/14A · Измерение средней мощности Тип N (вилка)
U2002A Измеритель мощности с шиной USB, от 50 МГц до 24 ГГц U2002A Измеритель мощности с шиной USB, от 50 МГц до 24 ГГц 1 от -60 дБм до +20 дБм от 10 МГц до 26,5 ГГц (в зависимости от опции) 110 измерений в секунду N1913A/14A · Измерение средней мощности 3,5 мм (вилка)
U2002H Измеритель мощности с шиной USB, от 50 МГц до 24 ГГц U2002H Измеритель мощности с шиной USB, от 50 МГц до 24 ГГц 1 от -50 дБм до +30 дБм от 50 МГц до 24 ГГц 110 измерений в секунду N1913A/14A · Измерение средней мощности 3,5 мм (вилка)
U2004A Измеритель мощности с шиной USB, от 9 кГц до 6 ГГц U2004A Измеритель мощности с шиной USB, от 9 кГц до 6 ГГц 1 от -60 дБм до +20 дБм от 9 кГц до 6 ГГц 110 измерений в секунду N1913A/14A · Измерение средней мощности Тип N (вилка)
53140 СВЧ частотомеры/измерители мощности/цифровые мультиметры серии 53140, до 46 ГГц 53140 СВЧ частотомеры/измерители мощности/цифровые мультиметры серии 53140, до 46 ГГц 1 от -70 дБм до 44 дБм 2 Серия 8480 Комбинация СВЧ частотомера, измерителя мощности и цифрового мультиметра
U8489A DC to 120 GHz USB Thermocouple Power Sensor U8489A DC to 120 GHz USB Thermocouple Power Sensor
8990B Анализатор пиковой мощности [Снято с производства] 8990B Анализатор пиковой мощности [Снято с производства]

Base Price:

2 от -35 дБм до +20 дБм (непрерывн.)
от -25 дБм до +20 дБм (импульс)
от 50 МГц до 40 ГГц более 1500 измерений в секунду Серия P (N1921A и N1922A) Пиковая, средняя мощность, отношение пиковой к средней мощности, время нарастания/спада; внутренняя установка нуля и калибровка, частота дискретизации 100 Мвыб./с Несколько типов соединителей, в зависимости от преобразователя мощности
N1918A Программное обеспечение для анализа мощности [Устарело] N1918A Программное обеспечение для анализа мощности [Устарело]

Base Price: