Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Измерители и преобразователи мощности

Измерители мощности компании Keysight могут работать с преобразователями мощности различных типов (непрерывных сигналов, средней мощности, пиковой и средней мощности), охватывающих широкий диапазон частот и значений мощности, обеспечивая точное измерение мощности ВЧ и СВЧ сигналов. Эти приборы могут использоваться для тестирования передатчиков базовых станций мобильной связи, сотовых телефонов, оборудования радиолокационных систем и в других приложениях.

Руководство по выбору измерителей мощности и преобразователей мощности.

 

Сравнить все измерители мощности (44)

1-19 из 19

Упорядочить:
E9300 E-Series Power Sensors Operating and Service Guide
The Keysight E9300 E-Series power sensors Operating and Service Guide is for use with the E9300 series power sensors.

Руководство по эксплуатации 2019-08-01

U2000 Series USB Power Sensor Operating And Service Guide
U2000 Series USB Power Sensor Operating And Service Guide

Руководство по эксплуатации 2019-08-01

E-Series E9320 Peak and Average Power Sensors Operating and Service Guide
The Keysight E-Series power sensors Operating and Service Guide is for use with the E9320 E-Series Power Sensors. It details the specifications of the sensors and shows operator maintenance.

Руководство по эксплуатации 2019-08-01

P-Series Wideband Power Sensor Operating and Service Guide
This guide contains information about the initial inspection, connection, and specifications of the P-Series Wideband Power Sensors.

Руководство по эксплуатации 2019-08-01

PDF PDF 1.94 MB
8478B Thermistor Mount Operating and Service Manual
This operating and service manual contains information pertaining to incoming inspection, operation, performance tests, adjustments, and service for Model 8478B Thermistor Mount.

Руководство по эксплуатации 2018-03-31

PDF PDF 841 KB
R8486D/Q8486D Power Sensor Operating Manual

Руководство по эксплуатации 2018-03-01

PDF PDF 888 KB
E4412A and E4413A Power Sensors Operation and Service Guide
The Keysight E4412A/E4413A Operation and Service Guide contains information about initial inspection, operation, performance tests, troubleshooting and repair.

Руководство по эксплуатации 2018-03-01

11683A Range Calibrator Operating and Service Manual
This operating and service manual contains information pertaining to incoming inspection, operation, performance tests, adjustments, and service for Model 11683A Range Calibrator.

Руководство по эксплуатации 2017-10-31

PDF PDF 2.19 MB
11683A Option H01 Operating & Service Manual
This Option H01 manual is a Special Supplement to 11683A Operating & Service Manual.

Руководство по эксплуатации 2017-09-08

PDF PDF 956 KB
N8480 Operating and Service Guide
This document consists of overview of N8480 Series power sensors. It describes the principle of operation, specifications, characteristic as well as the troubleshooting and repair of the N8480 Series power sensors.

Руководство по эксплуатации 2017-08-11

478A Thermistor Mount Operating and Service Manual
This operating and service manual contains information pertaining to incoming inspection, operation, performance tests, adjustments, and service for Model 478A Thermistor Mount.

Руководство по эксплуатации 2015-08-12

PDF PDF 3.95 MB
432A Power Meter Operating and Service Manual
This operating and service manual contains information pertaining to incoming inspection, operation, performance tests, adjustments, and service for Model 432A power meter.

Руководство по эксплуатации 2004-09-01

PDF PDF 9.55 MB
8991A Peak Power Analyzer Operating Manual

Руководство по эксплуатации 1994-10-01

84812A/84813A/84814A/4815A Peak Power Sensor Operating and Service Manual
Part number: 5960-7081 (December 1993). The 84812A, 84813A, 84814A and 84815A are discontinued products. This manual is provided for information only.

Руководство по эксплуатации 1993-12-01

PDF PDF 948 KB
84811A Peak Power Sensor Operating and Service Manual

Руководство по эксплуатации 1993-02-01

PDF PDF 871 KB
8477A Calibrator Operating and Service Manual

Руководство по эксплуатации 1991-04-01

PDF PDF 3.31 MB
436A Power Meter Operating and Service Manual
This document references a discontinued or obsolete product and is for information only.

Руководство по эксплуатации 1988-12-01

PDF PDF 4.89 MB
438A Power Meter Operating and Service Manual
This document references a discontinued or obsolete product and is for information only.

Руководство по эксплуатации 1986-04-01

PDF PDF 12.05 MB
711A Power Supply Operating and Service Manual
Part Number: 00711-90001 (Jul65). This service manual is provided for information only. The 711A is no longer sold by Keysight.

Руководство по эксплуатации 1965-07-01

PDF PDF 4.47 MB