Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Сравнить продукты

Цены могут быть изменены без уведомления.

Задайте критерии

select products to compare

5 из 5 совпадений для продукта

Упорядочить:
Продукт Measurement Capabilities Frequency Range Offset Frequency Range Phase Noise Sensitivity Reference Source DC Sources for Oscillator Characterization Transient/RF Transient Measurements Additional Information
E5505A Решение для измерения фазового шума, от 50 кГц до 110 ГГц E5505A Решение для измерения фазового шума, от 50 кГц до 110 ГГц Абсолютный и остаточный фазовый шум, амплитудный шум импульсной несущей, слабые помехи от 50 кГц до 110 ГГц от 0,01 Гц до 2 МГц или от 0,01 Гц до 100 МГц -180 дБн/Гц Требуется внешний источник Нет Нет Гибкая конфигурация
E5052B Анализатор источников сигналов, от 10 МГц до 7 ГГц, 26,5 ГГц или 110 ГГц E5052B Анализатор источников сигналов, от 10 МГц до 7 ГГц, 26,5 ГГц или 110 ГГц Фазовый шум, частота, мощность, постоянный ток, переходные процессы, мониторинг спектра, амплитудный шум, шум в полосе модулирующего сигнала от 10 МГц до 7 ГГц, 26,5 ГГц или 110 ГГц от 1 Гц до 100 МГц от 10 Гц до 100 МГц (опция 011) Встроенный Да: от –15 В до +35 В для напряжения настройки;
от 0 В до +16 В для Vcc
Да (частота, фаза, мощность в зависимости от времени) Простые одношаговые измерения; высокая скорость измерений
E5053A СВЧ преобразователь с понижением частоты, от 3 ГГц до 26,5 ГГц или 110 ГГц E5053A СВЧ преобразователь с понижением частоты, от 3 ГГц до 26,5 ГГц или 110 ГГц
N9068A Приложение для измерения фазового шума N9068A Приложение для измерения фазового шума

Base Price: На основе конфигурации

Порядок покупки

N9068C Phase Noise Measurement Application, Multi-touch UI N9068C Phase Noise Measurement Application, Multi-touch UI

Base Price: На основе конфигурации

Порядок покупки