Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Принадлежности для анализаторов цепей

Компания Keysight поставляет полный набор принадлежностей для проведения измерений с помощью анализаторов цепей.

  • Механические верификационные наборы Механические верификационные наборы 

    Механические верификационные наборы

    • Включают полный набор устройств для проверки достоверности калибровки
    • Включают пассивные компоненты с набором данных для обеспечения прослеживаемости измерений
    • Работают с встроенной верификационной программой на анализаторах цепей серии PNA/PNA-X

  • Механические и электронные калибровочные комплекты Механические и электронные калибровочные комплекты 

    Механические и электронные калибровочные комплекты

    • Образцовые меры с различными типами соединителей для определения систематических погрешностей устройств
    • Простота калибровки с одним подключением
    • Высокая точность без увеличения времени калибровки

  • Многопортовые измерительные блоки Многопортовые измерительные блоки 

    Многопортовые измерительные блоки

    Многопортовые измерительные блоки позволяют проводить измерение параметров передачи и отражения многопортовых устройств.

  • Пробники и принадлежности для пробников Пробники и принадлежности для пробников 

    Пробники и принадлежности для пробников

    Пробники и принадлежности для пробников для использования с анализаторами цепей и анализаторами сигналов и спектра.

  • Кабели и адаптеры для измерительных портов Кабели и адаптеры для измерительных портов 

    Кабели и адаптеры для измерительных портов

    Кабели и адаптеры для измерительных портов обеспечивают подключение тестируемых устройств и оборудования к анализаторам цепей.

  • Контроллеры миллиметрового диапазона Контроллеры миллиметрового диапазона 

    Контроллеры миллиметрового диапазона

    • Измерительные системы на базе анализаторов цепей N5250C серии PNA и N5247A серии PNA-X
    • Частотный диапазон от 10 МГц до 110 ГГц и выше
    • Измерения с использованием коаксиальных соединителей и волноводов

  • Системы для тестирования антенн Системы для тестирования антенн 

    Системы для тестирования антенн

    • Измерительный приемник N5264A на базе анализатора PNA-X и компоненты системы
    • Измерения поля в ближней и дальней зоне и измерения эффективной площади отражения

  • Модули восстановления калибровки CalPod Модули восстановления калибровки CalPod 

    Модули восстановления калибровки CalPod

    • Обеспечение восстановления калибровки для векторных анализаторов цепей серии PNA
    • Не требуется отключение тестируемого устройства и физическое подключение образцовых мер
    • Допускается использование в термостатах и термобарокамерах

  • N1966A Адаптер ввода/вывода импульсов N1966A Адаптер ввода/вывода импульсов 

    N1966A Адаптер ввода/вывода импульсов

    • Адаптер для подключения между соединителем ввода/вывода импульсов и коаксиальными входами и выходами внешних импульсных генераторов и внешних импульсных модуляторов

  • N1967A PNA/PNA-X Test Port Clamp N1967A PNA/PNA-X Test Port Clamp 

    N1967A PNA/PNA-X Test Port Clamp

    • Test port clamp
    • For use with PNA and PNA-X network analyzers
       

  • N5292A Millimeter-wave Test Set Controller for PNA/PNA-X Network Analyzer Series, 2- or 4-port N5292A Millimeter-wave Test Set Controller for PNA/PNA-X Network Analyzer Series, 2- or 4-port 

    N5292A Millimeter-wave Test Set Controller for PNA/PNA-X Network Analyzer Series, 2- or 4-port

    • 2- or 4-ports
    • Supports the connection with PNA or PNA-X B model 26.5 GHz and above
    • Accurate and stable measurements with dedicated interface connectors and cables
    • Works with existing OML/VDI frequency extender modules

  • N5293AX01 110 GHz Frequency Extender N5293AX01 110 GHz Frequency Extender 

    N5293AX01 110 GHz Frequency Extender

    • Compact size frequency extender module covers 10 MHz to 110 GHz
    • Easy to mount onto wafer probing systems
    • 1 mm connector and 1.2 m cable length

  • N5293AX03 110 GHz Frequency Extender N5293AX03 110 GHz Frequency Extender 

    N5293AX03 110 GHz Frequency Extender

    • Compact size frequency extender module with a bias tee covers 900 Hz to 110 GHz
    • Easy to mount onto wafer probing systems
    • 1 mm connector and 1.2 m cable length

  • N5293AX51 110 GHz Frequency Extender N5293AX51 110 GHz Frequency Extender 

    N5293AX51 110 GHz Frequency Extender

    • Compact size frequency extender module covers 10 MHz to 110 GHz
    • Easy to mount onto wafer probing systems
    • 1 mm connector and 1.8 m cable length

  • N5293AX53 110 GHz Frequency Extender N5293AX53 110 GHz Frequency Extender 

    N5293AX53 110 GHz Frequency Extender

    • Compact size frequency extender module with a bias tee covers 900 Hz to 110 GHz
    • Easy to mount onto wafer probing systems
    • 1 mm connector and 1.8 m cable length

  • N5295AX01 120 GHz Frequency Extender N5295AX01 120 GHz Frequency Extender 

    N5295AX01 120 GHz Frequency Extender

    • Compact size frequency extender module covers 10 MHz to 120 GHz
    • Easy to mount onto wafer probing systems
    • 1 mm connector and 1.2 m cable length

  • N5295AX03 120 GHz Frequency Extender N5295AX03 120 GHz Frequency Extender 

    N5295AX03 120 GHz Frequency Extender

    • Compact size frequency extender module with a bias tee covers 900 Hz to 120 GHz
    • Easy to mount onto wafer probing systems
    • 1 mm connector and 1.2 m cable length

  • N5295AX51 120 GHz Frequency Extender N5295AX51 120 GHz Frequency Extender 

    N5295AX51 120 GHz Frequency Extender

    • Compact size frequency extender module covers 10 MHz to 120 GHz
    • Easy to mount onto wafer probing systems
    • 1 mm connector and 1.8 m cable length

  • N5295AX53 120 GHz Frequency Extender N5295AX53 120 GHz Frequency Extender 

    N5295AX53 120 GHz Frequency Extender

    • Compact size frequency extender module with a bias tee covers 900 Hz to 120 GHz
    • Easy to mount onto wafer probing systems
    • 1 mm connector and 1.8 m cable length

  • N9910X RF & MW Handheld Analyzer Accessories N9910X RF & MW Handheld Analyzer Accessories 

    N9910X RF & MW Handheld Analyzer Accessories

    • Equip your FieldFox handheld analyzer with quality accessories
    • Cables, adapters, calibration kits, antennas, RF and microwave accessories and other general purpose FieldFox accessories

  • N9910X-701 Rugged Phase-Stable Cable, Type-N(m) to Type-N(m) 18 GHz, 3.28 ft N9910X-701 Rugged Phase-Stable Cable, Type-N(m) to Type-N(m) 18 GHz, 3.28 ft 

    N9910X-701 Rugged Phase-Stable Cable, Type-N(m) to Type-N(m) 18 GHz, 3.28 ft

    • Rugged phase-stable cable, 18 GHz
    • Type-N(m) to Type-N(m)
    • 3.28 ft. or 1 meter
       

  • N9910X-708 Rugged phase-stable cable, 3.5 mm(m) to 3.5 mm(f), 26.5 GHz, 3.28 ft N9910X-708 Rugged phase-stable cable, 3.5 mm(m) to 3.5 mm(f), 26.5 GHz, 3.28 ft 

    N9910X-708 Rugged phase-stable cable, 3.5 mm(m) to 3.5 mm(f), 26.5 GHz, 3.28 ft

    • Rugged phase-stable cable, 26.5 GHz
    • 3.5 mm(m) to 3.5 mm(f)
    • 3.28 ft. or 1 meter
       

  • N9910X-810 Rugged Phase Stable Cable, Type-N(m) to Type-N(m), 5 ft. N9910X-810 Rugged Phase Stable Cable, Type-N(m) to Type-N(m), 5 ft. 

    N9910X-810 Rugged Phase Stable Cable, Type-N(m) to Type-N(m), 5 ft.

    • Rugged phase-stable cable, 8 GHz
    • Type-N(m) to Type-N(m)
    • 5 ft. or 1.5 meters

  • N9910X-812 Rugged Phase-Stable Cable, Type-N(m) to Type-N(m) 12ft N9910X-812 Rugged Phase-Stable Cable, Type-N(m) to Type-N(m) 12ft 

    N9910X-812 Rugged Phase-Stable Cable, Type-N(m) to Type-N(m) 12ft

    • Rugged phase-stable cable, 8 GHz
    • Type-N(m) to Type-N(m)
    • 12 ft. or 3.6 meters
       

  • N9911X Economical Waveguide Calibration Components N9911X Economical Waveguide Calibration Components 

    N9911X Economical Waveguide Calibration Components

    • WR-137, WR-90, WR-62, and WR-42 waveguide components
    • Waveguide to coax adapters
    • Termination (load), short, and 1/4 wavelength offset parts
    • Metric and imperial flange sizes available
       

  • Y1242A Кабельные перемычки для многопортовых конфигураций векторных анализаторов цепей в формате PXI M937xA Y1242A Кабельные перемычки для многопортовых конфигураций векторных анализаторов цепей в формате PXI M937xA 

    Y1242A Кабельные перемычки для многопортовых конфигураций векторных анализаторов цепей в формате PXI M937xA

    • Кабельная перемычка — ВЧ, сигнал гетеродина
    • Кабельная перемычка — SMB, сигнал запуска
    • Кабельная перемычка — SMB, опорный сигнал