Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Сравнить продукты

Электронные нагрузки постоянного тока

Подробная информация о продуктах этой серии

Цены могут быть изменены без уведомления.

Задайте критерии

select products to compare

7 из 9 совпадений для продукта

Упорядочить:
Продукт Type Input Voltage Input Current Power GPIB
N3302A N3302A Модуль 0-60 В 0-30 А 150 W Да
N3303A N3303A Модуль 0-240 В 0-10 А 250 W Да
N3304A-J01 N3304A-J01 Модуль 0-80 В 0-60 А 300 W Да
N3304A N3304A Модуль 0-60 В 0-60 А 300 W Да
N3305A N3305A Модуль 0-150 В 0-60 А 500 W Да
N3306A N3306A Модуль 0-60 В 0-120 А 600 W Да
N3307A N3307A Модуль 0-150 В 0-30 А 250 W Да