Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Решения для тестирования систем и устройств беспроводной связи

Компания Keysight Technologies предлагает разработчикам и производителям систем сотовой связи широкий выбор решений, обеспечивающих высокую скорость и точность измерений, а также исключительную гибкость в процессе тестирования мобильных устройств. Наши универсальные испытательные решения охватывают все основные стандарты беспроводной связи: LTE-Advanced, LTE (FDD и TDD), GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE, W-CDMA/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA, cdma2000®/1xEV-DO/eHRPD, TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA, IS-95, TIA/EIA-136, AMPS, Bluetooth®, Bluetooth с повышенной скоростью передачи данных (EDR), Bluetooth с низким энергопотреблением (Bluetooth Low Energy), ZigBee™, Wireless LAN (WLAN), 802.11a/b/g, 802.11n, NFC/EMV, MIMO и WiMAX™.

Возможности решений Keysight для тестирования систем беспроводной связи могут быть расширены за счет использования специализированного программного обеспечения, позволяющего упростить выполнение измерений и автоматизировать процесс испытаний. Программные продукты могут использоваться со всеми платформами для тестирования средств беспроводной связи, обеспечивая автоматизированное тестирование мобильных устройств, а также устройств стандартов WiMAX, LTE и Bluetooth/WLAN.

Испытательные системы Keysight объединяют измерительные приборы, соединительные кабели и системные аппаратные средства в составе приборной стойки, предназначенной для охлаждения, питания, эргономики, защиты и устойчивости к механическим воздействиям. Испытательное оборудование Keysight упрощает переход от разработки к крупномасштабному производству и позволяет сократить затраты на тестирование.

Решения Anite

Anite теперь является частью компании Keysight Technologies. Подразделение тестирования устройств и инфраструктуры компании Anite в настоящее время входит в состав Keysight. Ниже приведена информация о решениях Anite для тестирования мобильных систем на соответствие требованиям стандартов и тестирования на функциональную совместимость SAS, решениях Propsim для моделирования каналов, наборах инструментов для виртуальных драйв-тестов и средствах для разработки сценариев испытаний. Посетите сайт Anite  для получения информации о решениях для тестирования сетей, выпускаемых Anite под маркой Nemo.

1-25 из 204

Упорядочить:
E7515A UXM Wireless Test Set Getting Started Guide
This manual documents UXM software

Руководство пользователя 2019-08-01

PDF PDF 3.21 MB
E7515B UXM 5G Wireless Test Set Getting Started Guide
This manual provides a “Quick Start” introduction to the E7515B UXM 5G Test Set, its front and rear panel functions, its Control Panel application, its operating system, and its Internal Applications Server.

Руководство пользователя 2019-08-01

PDF PDF 4.87 MB
E6640A EXM Wireless Test Set Getting Started Guide
Getting started information for the E6640A EXM wireless test set.

Руководство пользователя 2019-07-01

PDF PDF 6.93 MB
E7760B Wideband Transceiver Getting Started Guide
Safety information, basic instructions for use, operating tasks, and an introduction to the user interface and operating system.

Руководство пользователя 2019-01-01

PDF PDF 5.71 MB
E7760A Wideband Transceiver User's Guide
Instructions on how to use the 5G test application with the E7760B Wideband Transceiver.

Руководство пользователя 2018-11-01

PDF PDF 7.51 MB
M1740A mmWave Transceiver Getting Started Guide
Getting started information for the M1740A mmWave Transceiver.

Руководство пользователя 2018-10-01

PDF PDF 1.28 MB
Signal Studio Waveform Licenses User's Guide
Use the N76xxB Signal Studio software to configure, generate, and download waveform files to your instrument.

Руководство пользователя 2018-01-01

PDF PDF 580 KB
E7760A Wideband Transceiver User's Guide
A guide to the screen interface and SCPI programming interface for the E7760A. Also: test scenarios, port usage, and information on the IEEE 802.11ad-2012 PHY radio standard.

Руководство пользователя 2017-07-01

PDF PDF 12.44 MB
E7760A Wideband Transceiver Getting Started Guide
Safety information, basic instructions for use, operating tasks, and an introduction to the user interface and operating system.

Руководство пользователя 2017-05-01

PDF PDF 4.67 MB
E7515A UXM Firmware Update Tool Installation and User Guide
Instructions and user information on how to use the E7515A firmware update tool.

Руководство пользователя 2017-03-01

PDF PDF 672 KB
Комплект для тестирования средств беспроводной связи E7515A серии UXM - Руководство по эксплуатации
Документ представляет собой руководство по эксплуатации комплекта для тестирования средств беспроводной связи UXM

Руководство пользователя 2017-02-01

M1650A mmWave Transceiver Getting Started Guide
Safety information, location and mounting, and exterior connections for the M1650A, which is used as a test head for the E7760A Wideband Transceiver.

Руководство пользователя 2016-10-01

PDF PDF 277 KB
Protocol Logging and Analysis Software (E7515A-L01) - User Guide
Installation and user information for the Protocol Logging & Analysis software. You must have this license (E7515A-L01) to capture data from the UXM

Руководство пользователя 2016-09-01

PDF PDF 3.29 MB
Remote Radio Head Tester E6610A - User and Programming Guide
User and Programming Guide for the E6610A Remote Radio Head Tester

Руководство пользователя 2016-09-01

PDF PDF 3.76 MB
E6610A Remote Radio Head Tester Startup Guide
Start-up information for the E6610A remote radio head tester.

Руководство пользователя 2016-08-01

PDF PDF 15.03 MB
V9064B VXA User's and Programmer's Reference for E6640A
User's information for the V9064B VXA mode of the Keysight E6640A EXM wireless test set.

Руководство пользователя 2015-12-01

PDF PDF 9.55 MB
V9075B and Y9075B 802.16 OFDMA (WiMAX/WiBro) Measurement Application User’s & Programmer’s Reference
V9075B802.16 OFDMA (WiMAX/WiBro) measurement application user’s & programmer’s information for use with the E6640A EXM wireless test set.

Руководство пользователя 2015-12-01

PDF PDF 13.87 MB
V9063B Analog Demod User's and Programmer's Reference for E6640A
User's information for the Analog mode of the Keysight E6640A EXM Wireless Test Set.

Руководство пользователя 2015-12-01

PDF PDF 12.23 MB
V9082B and Y9082B LTE TDD User's and Programmer's Reference for E6640A
User's information for the LTE TDD mode of the Keysight E6640A EXM Wireless Test Set.

Руководство пользователя 2015-12-01

PDF PDF 22.25 MB
V9065B Sequence Analyzer User's and Programmer's Reference for E6640A
User's information for the Sequence Analyzer mode of the Keysight E6640A EXM Wireless Test Set.

Руководство пользователя 2015-12-01

PDF PDF 8.37 MB
V9072B and Y9072B cdma2000 User's and Programmer's Reference for E6640A
User's information for the cdma2000 mode of the Keysight E6640A EXM Wireless Test Set.

Руководство пользователя 2015-12-01

PDF PDF 17.39 MB
V9076B and Y9076B 1xEV-DO User's and Programmer's Reference for E6640A
User's information for the 1xEV-DO mode of the Keysight E6640A EXM Wireless Test Set.

Руководство пользователя 2015-12-01

PDF PDF 16.78 MB
V9079B and Y9079B TD-SCDMA User's and Programmer's Reference for E6640A
User's information for the TD-SCDMA mode of the Keysight E6640A EXM Wireless Test Set.

Руководство пользователя 2015-12-01

PDF PDF 17.14 MB
V9060B IQ Analyzer User's and Programmer's Reference for E6640A
User's information for the IQ Analyzer mode of the Keysight E6640A EXM Wireless Test Set.

Руководство пользователя 2015-12-01

PDF PDF 9.34 MB
V9081B and Y9081B Bluetooth User's and Programmer's Reference for E6640A
User's information for the Bluetooth mode of the Keysight E6640A EXM Wireless Test Set.

Руководство пользователя 2015-12-01

PDF PDF 12.85 MB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следующие

Сопутствующие отрасли и технологии