Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Решения для тестирования систем и устройств беспроводной связи

Компания Keysight Technologies предлагает разработчикам и производителям систем сотовой связи широкий выбор решений, обеспечивающих высокую скорость и точность измерений, а также исключительную гибкость в процессе тестирования мобильных устройств. Наши универсальные испытательные решения охватывают все основные стандарты беспроводной связи: LTE-Advanced, LTE (FDD и TDD), GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE, W-CDMA/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA, cdma2000®/1xEV-DO/eHRPD, TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA, IS-95, TIA/EIA-136, AMPS, Bluetooth®, Bluetooth с повышенной скоростью передачи данных (EDR), Bluetooth с низким энергопотреблением (Bluetooth Low Energy), ZigBee™, Wireless LAN (WLAN), 802.11a/b/g, 802.11n, NFC/EMV, MIMO и WiMAX™.

Возможности решений Keysight для тестирования систем беспроводной связи могут быть расширены за счет использования специализированного программного обеспечения, позволяющего упростить выполнение измерений и автоматизировать процесс испытаний. Программные продукты могут использоваться со всеми платформами для тестирования средств беспроводной связи, обеспечивая автоматизированное тестирование мобильных устройств, а также устройств стандартов WiMAX, LTE и Bluetooth/WLAN.

Испытательные системы Keysight объединяют измерительные приборы, соединительные кабели и системные аппаратные средства в составе приборной стойки, предназначенной для охлаждения, питания, эргономики, защиты и устойчивости к механическим воздействиям. Испытательное оборудование Keysight упрощает переход от разработки к крупномасштабному производству и позволяет сократить затраты на тестирование.

Решения Anite

Anite теперь является частью компании Keysight Technologies. Подразделение тестирования устройств и инфраструктуры компании Anite в настоящее время входит в состав Keysight. Ниже приведена информация о решениях Anite для тестирования мобильных систем на соответствие требованиям стандартов и тестирования на функциональную совместимость SAS, решениях Propsim для моделирования каналов, наборах инструментов для виртуальных драйв-тестов и средствах для разработки сценариев испытаний. Посетите сайт Anite  для получения информации о решениях для тестирования сетей, выпускаемых Anite под маркой Nemo.

Уточнить список

убрать все фильтры

По типу содержания

1-5 из 5

Упорядочить:
Component Level Information Packet

Руководство по ремонту 2006-04-03

PDF PDF 20.06 MB
Keysight 8935 Series E6380A CDMA Cellular/PCS Base Station Test Set Assembly Level Repair
This manual is Firmware Version B.03.10 and above. It is used to perform calibration and general service information on the 8935 Series E6380A Base Station Test Set.

Руководство по ремонту 2003-01-10

PDF PDF 8.46 MB
8935 Series E6380A CDMA Cellular/PCS Base Station Test Set Assembly Level Repair Guide
This manual is used to perform calibration and general service information on the 8935 Series E6380A Base Station Test Set. (Part number: E6380-90015)

Руководство по ремонту 2000-03-01

PDF PDF 8.17 MB
83206A TDMA Cellular Adapter Assembly Level Repair Manual
This manual includes information to help you repair, calibrate, and verify correct operation of the 83206A TDMA Cellular Adapter. (Part number: 83206-90009)

Руководство по ремонту 1997-05-01

PDF PDF 2.61 MB
8920A/B and 8921A Test Set Assembly Level Repair
Part Number: 08920-90168 (Sept96). This repair guide is provided for information only. The 8920A,8920B and 8921A are no longer sold by Keysight.

Руководство по ремонту 1996-09-01

PDF PDF 17.33 MB

 

Сопутствующие отрасли и технологии