Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Решения для тестирования систем и устройств беспроводной связи

Компания Keysight Technologies предлагает разработчикам и производителям систем сотовой связи широкий выбор решений, обеспечивающих высокую скорость и точность измерений, а также исключительную гибкость в процессе тестирования мобильных устройств. Наши универсальные испытательные решения охватывают все основные стандарты беспроводной связи: LTE-Advanced, LTE (FDD и TDD), GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE, W-CDMA/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA, cdma2000®/1xEV-DO/eHRPD, TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA, IS-95, TIA/EIA-136, AMPS, Bluetooth®, Bluetooth с повышенной скоростью передачи данных (EDR), Bluetooth с низким энергопотреблением (Bluetooth Low Energy), ZigBee™, Wireless LAN (WLAN), 802.11a/b/g, 802.11n, NFC/EMV, MIMO и WiMAX™.

Возможности решений Keysight для тестирования систем беспроводной связи могут быть расширены за счет использования специализированного программного обеспечения, позволяющего упростить выполнение измерений и автоматизировать процесс испытаний. Программные продукты могут использоваться со всеми платформами для тестирования средств беспроводной связи, обеспечивая автоматизированное тестирование мобильных устройств, а также устройств стандартов WiMAX, LTE и Bluetooth/WLAN.

Испытательные системы Keysight объединяют измерительные приборы, соединительные кабели и системные аппаратные средства в составе приборной стойки, предназначенной для охлаждения, питания, эргономики, защиты и устойчивости к механическим воздействиям. Испытательное оборудование Keysight упрощает переход от разработки к крупномасштабному производству и позволяет сократить затраты на тестирование.

Решения Anite

Anite теперь является частью компании Keysight Technologies. Подразделение тестирования устройств и инфраструктуры компании Anite в настоящее время входит в состав Keysight. Ниже приведена информация о решениях Anite для тестирования мобильных систем на соответствие требованиям стандартов и тестирования на функциональную совместимость SAS, решениях Propsim для моделирования каналов, наборах инструментов для виртуальных драйв-тестов и средствах для разработки сценариев испытаний. Посетите сайт Anite  для получения информации о решениях для тестирования сетей, выпускаемых Anite под маркой Nemo.

Уточнить список

убрать все фильтры

По типу содержания

По типу оборудования

1-25 из 27

Упорядочить:
Repository of E1962B, E6702x CHM- Help Files
8960 (E1962B) cdma2000 Reference Guides

Справочное руководство 2014-12-10

Repository of E1968A, E6701A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/T/U, E6704A CHM Help File and Reference Guides
Click here to access the current and previous revisions of the downloadable Reference Guides for the GSM/GPRS/EGPRS applications.

Справочное руководство 2011-05-18

Repository of E1969A CHM Help Files and Reference Guides
8960 (E1969A) TD-SCDMA_GSM Fast Switch Reference Guides

Справочное руководство 2010-01-07

Repository of E1962B, E6702A/B/T Manual Operation Guides
Click here to access the current and previous revisions of the printable Manual Operation Guides for the cdma2000/IS-95/AMPS applications

Справочное руководство 2008-11-04

N9360 Quick Reference Guide
this reference document provides the user a quick overview of the tester operation, test procedures and screen references.

Справочное руководство 2008-03-01

PDF PDF 1.04 MB
8960 (E1985A/B/C) Fast Switching Reference Guides
8960 Series 10 with E1985A/B/C fast switching Reference Guides for all firmware releases.

Справочное руководство 2003-06-11

E1960A/E1964A/E6701A GSM/GPRS GPIB Syntax Guides
Printable GPIB command syntax guides for the 8960 with GSM/GPRS (E1960A/E1964A/E6701A) Test and Lab Applications.

Справочное руководство 2003-03-01

E1960A/E1964A/E6701A GSM/GPRS Reference Guides
8960 GSM/GPRS Reference Guides

Справочное руководство 2002-10-13

8920A,B Application Handbook
Keysight 8920A,B Application Handbook

Справочное руководство 2001-12-18

83212D Test Software Reference Guide
Keysight 83212D Test Software Reference Guide

Справочное руководство 2001-11-13

83236B PCS Interface Operating Manual
83236B PCS Interface Operating Manual

Справочное руководство 2001-10-03

83217A Option 004 PCS/CDMA/AMPS/NAMPS TESTS Reference Guide
Keysight Technologies 83217A Option 004 PCS/CDMA/AMPS/NAMPS TESTS Reference Guide

Справочное руководство 2001-10-03

83217A Option 003 CDMA/JTACS/NTACS Reference Guide
83217A Option 003 CDMA/JTACS/NTACS Reference Guide

Справочное руководство 2001-10-03

83217A Option 001 CDMA/AMPS/NAMPS TESTS Reference Guide
83217A Option 001 CDMA/AMPS/NAMPS TESTS Reference Guide

Справочное руководство 2001-10-03

E6387A Nortel Base Station Test Software User's Guide (Jul01)
E6387A Nortel Base Station Test Software User's Guide

Справочное руководство 2001-09-24

8935 Series E6381A TDMA Base Station Test Set Reference Guide (Jan01)
8935 Series E6381A TDMA Base Station Test Set Reference Guide

Справочное руководство 2001-09-18

8935 Series E6380A CDMA Cellular/PCS Base Station Test Set Reference Guide (Jan01)
Reference Guide for the 8935 Series E6380A CDMA Cellular/PCS Base Station Test Set

Справочное руководство 2001-09-18

8935 Series E6381A TDMA Base Station Test Set GPIB Syntax Reference Guide (Jan01)
8935 Series E6381A TDMA Base Station Test Set GPIB Syntax Reference Guide

Справочное руководство 2001-09-01

Family of Cellular Phone Functional Testers
Configuration Guide For the Keysight TS-5500 Family of Cellular Phone Functional Testers

Справочное руководство 2000-12-14

8935 HP E6380A CDMA Cellular/PCS Base Station Test Set GPIB Syntax Reference Guide
8935 HP E6380A CDMA Cellular/PCS Base Station Test Set GPIB Syntax Reference Guide

Справочное руководство 2000-05-31

8935 E6381A TDMA Base Station Test Firmware Release A.02.00 Release Notes
E6381ART Option 001 TDMA Firmware Release

Справочное руководство 2000-05-01

PDF PDF 42 KB
11807A,E Option 001 Reference Guide
North American FM Tests 11807A,E Option 001 Reference Guide for the 8920A,B,D

Справочное руководство 1999-09-01

PDF PDF 2.32 MB
11807A,E Option 002 Reference Guide
European PM Tests 11807A,E Option 002 Reference Guide for the 8920A,B

Справочное руководство 1999-06-01

PDF PDF 2.08 MB
11807A,E Option 003 Reference Guide
AM Radio Tests 11807A,E Option 003 Reference Guide for the 8920A,B

Справочное руководство 1999-06-01

PDF PDF 1.89 MB
11807A,E Option 007 Reference Guide
JTACS/NTACS Cellular Tests 11807A,E Option 007 Reference Guide for the 8920A,B,D

Справочное руководство 1999-06-01

PDF PDF 2.01 MB

1 2 Следующие

Сопутствующие отрасли и технологии