Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Решения для тестирования систем и устройств беспроводной связи

Компания Keysight Technologies предлагает разработчикам и производителям систем сотовой связи широкий выбор решений, обеспечивающих высокую скорость и точность измерений, а также исключительную гибкость в процессе тестирования мобильных устройств. Наши универсальные испытательные решения охватывают все основные стандарты беспроводной связи: LTE-Advanced, LTE (FDD и TDD), GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE, W-CDMA/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA, cdma2000®/1xEV-DO/eHRPD, TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA, IS-95, TIA/EIA-136, AMPS, Bluetooth®, Bluetooth с повышенной скоростью передачи данных (EDR), Bluetooth с низким энергопотреблением (Bluetooth Low Energy), ZigBee™, Wireless LAN (WLAN), 802.11a/b/g, 802.11n, NFC/EMV, MIMO и WiMAX™.

Возможности решений Keysight для тестирования систем беспроводной связи могут быть расширены за счет использования специализированного программного обеспечения, позволяющего упростить выполнение измерений и автоматизировать процесс испытаний. Программные продукты могут использоваться со всеми платформами для тестирования средств беспроводной связи, обеспечивая автоматизированное тестирование мобильных устройств, а также устройств стандартов WiMAX, LTE и Bluetooth/WLAN.

Испытательные системы Keysight объединяют измерительные приборы, соединительные кабели и системные аппаратные средства в составе приборной стойки, предназначенной для охлаждения, питания, эргономики, защиты и устойчивости к механическим воздействиям. Испытательное оборудование Keysight упрощает переход от разработки к крупномасштабному производству и позволяет сократить затраты на тестирование.

Решения Anite

Anite теперь является частью компании Keysight Technologies. Подразделение тестирования устройств и инфраструктуры компании Anite в настоящее время входит в состав Keysight. Ниже приведена информация о решениях Anite для тестирования мобильных систем на соответствие требованиям стандартов и тестирования на функциональную совместимость SAS, решениях Propsim для моделирования каналов, наборах инструментов для виртуальных драйв-тестов и средствах для разработки сценариев испытаний. Посетите сайт Anite  для получения информации о решениях для тестирования сетей, выпускаемых Anite под маркой Nemo.

1-25 из 45

Упорядочить:
E7515A-S01 Internal Applications Server - Installation Guide
Installation instructions for the E7515A-S01 and E7515AU-S01

Руководство по установке 2015-02-20

PDF PDF 811 KB
E6966B IMS-SIP Network Emulator Software - Installation Guide
The purpose of this guide is to provide you with installation and licensing instructions for the server emulator Keysight E6966B

Руководство по установке 2014-05-21

PDF PDF 246 KB
8960 Quick Test Software
Run the 8960 Quick Test program whenever a quick check of the 8960 performance is required (i.e. Whenever poor test yield of mobile production occurs). The program will return tested results of internal RF circuitry.

Руководство по установке 2013-11-25

8960 User Calibration Utility
The 8960 User Calibration Utility is multi-threaded and automated to support the User Calibration task for up to three 8960 test set connections simultaneously

Руководство по установке 2013-11-25

8960 RF Path Maintenance
Run the RF Path Maintenance program after a repair to any of the following modules in the source path (i.e. RF interface, 3GHz Attenuator, Synth Doubler and Vector Output) and after doing a E5515CU 006 upgrade...

Руководство по установке 2013-11-25

8960 Test Set Verify
The Test Set Verify Program automates procedures that verify the basic functioning of the Keysight 8960 RF Communication Mobile Test Sets.

Руководство по установке 2013-11-25

U9066A Sequence Studio Software Installation Guide
This manual documents the Keysight U9066A software installation procedures.

Руководство по установке 2012-05-25

PDF PDF 1 KB
E6966A IMS-SIP Network Emulator Software Installation Guide
The purpose of this guide is to provide you with installation and licensing instructions for the Keysight E6966A software. In this book, you’ll find: Overview of System Configuration and Components, Installation, Setting Up the System, Service and Support.

Руководство по установке 2012-03-26

PDF PDF 388.13 MB
N643xA Series WiMAX™ Protocol Test Software - Getting Started Guide
This guide introduces you to the components of the Keysight N6430A Series WiMAX Protocol Test. It also shows you how to install and configure your Keysight N6430A Series WiMAX Protocol Test Software.

Руководство по установке 2009-12-01

PDF PDF 4.05 MB
Protocol Processor Upgrade 3 - E5515-90361
Installation note for Protocol Processor Upgrade 3

Руководство по установке 2008-12-11

PDF PDF 375 KB
Digital Link Sub System Upgrade 3 - E5515-90365
Installation note for Digital Link Sub System Upgrade 3

Руководство по установке 2008-12-11

PDF PDF 126 KB
Upgrade E5515B to CDMA - E5515-90368
Installation note for upgrading E5515B to CDMA

Руководство по установке 2008-12-11

PDF PDF 4.93 MB
Option 003 CDMA Emulator 3 - E5515-90364
Installation note for option 003 CDMA Emulator 3

Руководство по установке 2008-12-11

PDF PDF 149 KB
DSP Upgrade 3 - E5515-90366
Installation note for DSP Upgrade 3

Руководство по установке 2008-12-11

PDF PDF 127 KB
Rear Panel Switch Instructions - E5515-90316
Installation note for Rear Panel Switch Instructions

Руководство по установке 2008-10-14

PDF PDF 172 KB
Rear Panel Upgrade 3 - E5515-90363
Installation note for Rear Panel Upgrade 3

Руководство по установке 2008-08-26

PDF PDF 266 KB
RFIO Upgrade 2 - E5515-90367
Installation note for RFIO Upgrade 2

Руководство по установке 2008-08-25

PDF PDF 122 KB
BBG Upgrade 1 - E5515-90362
Installation note for adding BBG Upgrade 1

Руководство по установке 2008-08-18

PDF PDF 119 KB
N9360 Installation Guide
this manual provides the user with an overview of the N9360A tester, installation instructions, maintenance & overall specifications of the tester

Руководство по установке 2008-03-01

PDF PDF 1.31 MB
MDC Upgrade for E5515B/C - E5515-90353
Installation note for MDC Upgrade for E5515B/C

Руководство по установке 2007-06-13

PDF PDF 35 KB
Add Option 004 - E5515-90243
This upgrade kit adds the 004 Digital Bus (Option 004) to the E5515C. Also with option 504 this adds the rear panel for the output of the Digital Baseband.

Руководство по установке 2007-01-26

PDF PDF 78 KB
Add Extended Frequency Capability to the E5515C - E5515-90341
Installation note for adding Extended Frequency Capability to the E5515C

Руководство по установке 2006-11-13

PDF PDF 46 KB
Add Fast Tune Capable Step Attenuator to the E5515B/C Kit - E5515-90307
Installation note for adding Fast Tune Capable Step Attenuator to the E5515B/C Kit

Руководство по установке 2006-09-22

PDF PDF 39 KB
Add New Capability with Real Time Interface board to the E5515B/C - E5515-90306
Installation note for adding New Capability with Real Time Interface board to the E5515B/C

Руководство по установке 2006-09-22

PDF PDF 39 KB
Add Fast Switch Capability and Speed Improvement - E5515-90089
Install note for adding Fast Switch capability and speed improvement

Руководство по установке 2006-08-31

PDF PDF 46 KB

1 2 Следующие

Сопутствующие отрасли и технологии