Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Решения для тестирования систем и устройств беспроводной связи

Компания Keysight Technologies предлагает разработчикам и производителям систем сотовой связи широкий выбор решений, обеспечивающих высокую скорость и точность измерений, а также исключительную гибкость в процессе тестирования мобильных устройств. Наши универсальные испытательные решения охватывают все основные стандарты беспроводной связи: LTE-Advanced, LTE (FDD и TDD), GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE, W-CDMA/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA, cdma2000®/1xEV-DO/eHRPD, TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA, IS-95, TIA/EIA-136, AMPS, Bluetooth®, Bluetooth с повышенной скоростью передачи данных (EDR), Bluetooth с низким энергопотреблением (Bluetooth Low Energy), ZigBee™, Wireless LAN (WLAN), 802.11a/b/g, 802.11n, NFC/EMV, MIMO и WiMAX™.

Возможности решений Keysight для тестирования систем беспроводной связи могут быть расширены за счет использования специализированного программного обеспечения, позволяющего упростить выполнение измерений и автоматизировать процесс испытаний. Программные продукты могут использоваться со всеми платформами для тестирования средств беспроводной связи, обеспечивая автоматизированное тестирование мобильных устройств, а также устройств стандартов WiMAX, LTE и Bluetooth/WLAN.

Испытательные системы Keysight объединяют измерительные приборы, соединительные кабели и системные аппаратные средства в составе приборной стойки, предназначенной для охлаждения, питания, эргономики, защиты и устойчивости к механическим воздействиям. Испытательное оборудование Keysight упрощает переход от разработки к крупномасштабному производству и позволяет сократить затраты на тестирование.

Решения Anite

Anite теперь является частью компании Keysight Technologies. Подразделение тестирования устройств и инфраструктуры компании Anite в настоящее время входит в состав Keysight. Ниже приведена информация о решениях Anite для тестирования мобильных систем на соответствие требованиям стандартов и тестирования на функциональную совместимость SAS, решениях Propsim для моделирования каналов, наборах инструментов для виртуальных драйв-тестов и средствах для разработки сценариев испытаний. Посетите сайт Anite  для получения информации о решениях для тестирования сетей, выпускаемых Anite под маркой Nemo.

Уточнить список

По типу содержания

По типу оборудования

1-25 из 911

Упорядочить:
Develop C-V2X with Confidence as 5G Evolves

Демонстрация 2020-01-23

PROPSIM FS16 Channel Emulation Solution – F8820A - Data Sheet
End-to-end real world performance testing of wireless devices in the lab.

Техническая информация 2020-01-13

PDF PDF 696.59 KB
S8706A 5G Protocol Carrier Acceptance Toolset - Technical Overview
Technical overview of the 5G protocol carrier acceptance solution

Обзор технических характеристик 2020-01-13

PDF PDF 3.80 MB
Sky5® LiTE Complete Front-end System for 5G, tested with Keysight 5G Test Application Framework
Watch a video demonstration of Skyworks Sky5® LiTE solution. The video shows great performance on key RF parameters including transmit power, waveform performance and EVM. Results obtained through test with Keysight 5G Test Application Framework using Keysight E7515B UXM 5G Wireless Test Platform.

Демонстрация 2020-01-09

S8704A 5G Protocol Conformance Toolset - Technical Overview
S8704A 5G Protocol Conformance Toolset (PCT) gives you access to the latest 3GPP defined 5G and C-V2X protocol conformance tests. It provides an easy-to-use Graphical User Interface in which you can create campaigns of tests, set PICS/PIXIT parameters, view logs and create reports. In this document we will describe the graphical user interface and functionality provided by Protocol Conformance Toolset in more detail. We will also describe the hardware platform on which Protocol Conformance Toolset is run.

Обзор технических характеристик 2020-01-09

PDF PDF 3.91 MB
E1968A GSM/GPRS/EGPRS Test Application - Technical Overview
This technical overview for the E1968A test application highlights key benefits, functionality, operating modes, and technical specifications.

Обзор технических характеристик 2019-12-10

PDF PDF 1.67 MB
PROPSIM F64 Radio Channel Emulator F8800A - Data Sheet
The PROPSIM F64 emulates dynamic radio channels between transmitters and receivers and is thus independent of system technology or signal modulations. Its capabilities are designed for end-to-end realistic and repeatable real-world performance testing of 5G multi-mode devices and base stations in the laboratory to accelerate successful 5G rollouts.

Техническая информация 2019-12-02

PDF PDF 984 KB
Keysight First to Achieve 3GPP C-V2X Radio Frequency Conformance Test Case Validation
Keysight solutions enable the automotive industry to accelerate commercialization of connected cars and autonomous vehicles

Материалы для прессы 2019-11-25

Qualcomm Extend 5G Collaboration to Accelerate Commercialization of DSS Technology

Материалы для прессы 2019-11-25

Keysight, Sprint Collaborate to Accelerate Commercial Deployment of 5G Technology

Материалы для прессы 2019-11-19

Keysight Technologies Enables the Global Certification Forum to Certify 5G New Radio Mobile Devices

Материалы для прессы 2019-11-04

Keysight’s Lucas Hansen Tntroduces the World’s First 5G NR Network Emulator
Lucas Hansen, Sr. Director, 5G & Chipset Business Segment at Keysight Technologies, introduces Keysight's first-to-market 5G New Radio (NR) network emulation solutions at 5G Tech Connect. The solutions allow users to prototype and develop 5G NR chipsets and devices by verifying advanced 5G NR features (e.g., beamforming) across global spectrum requirements.

Демонстрация 2019-10-17

PDF PDF
The Power of Emulation – Part 1 - White Paper
Car makers are reducing design cycle time by emulating components and subsystems to ensure design and functional integrity for Connected Car and ADAS applications.

Руководство по применению 2019-10-15

5G Conformance Test Solutions Selected by Bureau Veritas for Global 5G NR Device Certification
Enables leading test house to address 5G radio frequency (RF) conformance test requirements in sub-6GHz and mmWave frequencies

Материалы для прессы 2019-10-08

PCTEST Address Critical Regulatory Requirements for FCC Testing & Certification of 5G Mobile Devices
Leading test house uses Keysight’s 5G network emulation solutions to deliver over-the-air (OTA) test services in mmWave frequency spectrum

Материалы для прессы 2019-10-02

Keysight, OPPO Establish Joint 5G Test Laboratory in Shenzhen, China
Leading smartphone manufacturer uses Keysight’s 5G network emulation solutions to ensure superior performance of new 5G devices

Материалы для прессы 2019-09-27

E6640A EXM Wireless Test Set - Data Sheet
The EXM wireless datasheet provide product specifications and explains how the test set scales with your production needs and is in sync with the latest cellular and WLAN chipsets.

Техническая информация 2019-09-25

PDF PDF 1.21 MB
Keysight Technologies, Tech Mahindra Collaborate to Accelerate Adoption of 5G Devices Globally
Ensure 5G devices perform successfully on mobile operators’ networks

Материалы для прессы 2019-09-25

Keysight Accelerates Market Introduction of 5G Devices with 5G NR Conformance Test Cases

Материалы для прессы 2019-09-19

Test-As-A-Service Accelerate Test. Improve Safety. - Brochure
Introducing Keysight Test-as-a-Service 5G C-V2X test lab in Novi, Michigan. Keysight, the 5G automotive industry test leader, helps customers solve design and test challenges with the broadest and most reliable end-to-end hardware and software solutions. Let our experts show you the latest automated test setups that apply Society Automotive of Engineers (SAE) protocols with Keysight PathWave simulation software.

Брошюра 2019-09-13

PDF PDF 5.19 MB
SA8700A C-V2X Test - Solution Brief
Keysight offers the only solution that is tracking along with the evolving C-V2X standard. The SA8700A test solution supports RF, protocol and application-layer testing, and the underlying platform will support future releases of 5G NR C-V2X.

Совместное решение 2019-09-10

Keysight Translator for QDART Test
Keysight Translator software for QDART

Статья 2019-09-03

E6640A EXM Wireless Test Set - Configuration Guide
This configuration guide explains how to order or upgrade the E6640A EXM wireless test set, enabling you to scale the test solution to ramp up rapidly and optimize full-volume manufacturing.

Руководство по конфигурации 2019-08-23

S8702A 5G RF Automation Toolset - Solution Brief
Keysight’s 5G RF Automation Toolset leverages the E7515B or the E7515E UXM 5G Wireless Test Platforms to provide users with a comprehensive range of tests to quickly verify the transmitter (Tx) and receiver (Rx) performance of 5G new radio (NR) devices in accordance with the 3GPP specifications. The toolset forms part of Keysight’s suite of 5G network emulation solutions and offers a flexible and easy-to-use software environment.

Совместное решение 2019-08-20

PDF PDF 3.41 MB
Keysight Delivers 5G New Radio (NR) Protocol Conformance Test Cases Validated by GCF and PTCRB

Материалы для прессы 2019-08-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Следующие

Сопутствующие отрасли и технологии