Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Решения для тестирования систем и устройств беспроводной связи

Компания Keysight Technologies предлагает разработчикам и производителям систем сотовой связи широкий выбор решений, обеспечивающих высокую скорость и точность измерений, а также исключительную гибкость в процессе тестирования мобильных устройств. Наши универсальные испытательные решения охватывают все основные стандарты беспроводной связи: LTE-Advanced, LTE (FDD и TDD), GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE, W-CDMA/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA, cdma2000®/1xEV-DO/eHRPD, TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA, IS-95, TIA/EIA-136, AMPS, Bluetooth®, Bluetooth с повышенной скоростью передачи данных (EDR), Bluetooth с низким энергопотреблением (Bluetooth Low Energy), ZigBee™, Wireless LAN (WLAN), 802.11a/b/g, 802.11n, NFC/EMV, MIMO и WiMAX™.

Возможности решений Keysight для тестирования систем беспроводной связи могут быть расширены за счет использования специализированного программного обеспечения, позволяющего упростить выполнение измерений и автоматизировать процесс испытаний. Программные продукты могут использоваться со всеми платформами для тестирования средств беспроводной связи, обеспечивая автоматизированное тестирование мобильных устройств, а также устройств стандартов WiMAX, LTE и Bluetooth/WLAN.

Испытательные системы Keysight объединяют измерительные приборы, соединительные кабели и системные аппаратные средства в составе приборной стойки, предназначенной для охлаждения, питания, эргономики, защиты и устойчивости к механическим воздействиям. Испытательное оборудование Keysight упрощает переход от разработки к крупномасштабному производству и позволяет сократить затраты на тестирование.

Решения Anite

Anite теперь является частью компании Keysight Technologies. Подразделение тестирования устройств и инфраструктуры компании Anite в настоящее время входит в состав Keysight. Ниже приведена информация о решениях Anite для тестирования мобильных систем на соответствие требованиям стандартов и тестирования на функциональную совместимость SAS, решениях Propsim для моделирования каналов, наборах инструментов для виртуальных драйв-тестов и средствах для разработки сценариев испытаний. Посетите сайт Anite  для получения информации о решениях для тестирования сетей, выпускаемых Anite под маркой Nemo.

1-25 из 39

Упорядочить:
E1987A/E6785x Fast Switching - User's Guide
Software version history and information for the E6785 fast switching lab application for the 8960.

Информация о версии продукта 2013-11-06

ZIP ZIP 45 KB
E1996A Release Notes
Software revision history for the E1996A Test Application Suite.

Информация о версии продукта 2012-04-23

E6716E Release Notes
Software revision history for the E6716E lab application suite.

Информация о версии продукта 2012-04-23

E1991B Release Notes
Software revision information for the E1991B test application suite for the 8960.

Информация о версии продукта 2012-04-23

FILE FILE 19 KB
E6719 Release Notes
Software revision history for the E6719 lab application suite.

Информация о версии продукта 2012-04-23

E1993A Release Notes
Software revision history for the E1993A UMTS Test Application Suite.

Информация о версии продукта 2012-04-23

E5515C Release Notes
Check for compatibility before downloading an application into your E5515C mainframe.

Информация о версии продукта 2012-04-20

E6717F Release Notes
Software revision history for the E6717 UMTS lab application suite.

Информация о версии продукта 2012-04-20

E6568D Release Notes
Release notes for 2G/3G/LTE Wireless Test Manager.

Информация о версии продукта 2011-08-11

HTML HTML 560 KB
N5882A Release Notes
Software release notes and revision history for the N5882A W-CDMA enhanced wireless test manager.

Информация о версии продукта 2009-01-22

E6785 Release Notes
Release notes for the GSM/GPRS Lab Application.

Информация о версии продукта 2008-11-04

E6566C Release Notes
View release notes and revision history for the E6566C GSM/GPRS wireless test manager.

Информация о версии продукта 2007-11-28

E5515B Release Notes
Check for compatibility before downloading an application into your E5515B mainframe.

Информация о версии продукта 2007-10-01

E6564C Release Notes
View release notes and revision history for the E6564C 1xEV-DO wireless test manager.

Информация о версии продукта 2007-06-19

N5880A Release Notes
View release notes and revision history for the N5880A cdma2000/IS-95/AMPS enhanced wireless test manager.

Информация о версии продукта 2007-06-19

E6560C Release Notes
View release notes and revision history for the E6560C cdma2000/IS-95/AMPS wireless test manager.

Информация о версии продукта 2007-06-19

N5884A Release Notes
View release notes and revision history for the N5884A 1xEV-DO enhanced wireless test manager.

Информация о версии продукта 2007-06-19

E6601A WCTS - Release Notes
The latest documentation for the E6601A Wireless Communications Test Set program.

Информация о версии продукта 2006-10-03

ZIP ZIP 43 KB
E6562C Release Notes
View release notes and revision history for the E6562C W-CDMA wireless test manager.

Информация о версии продукта 2006-09-08

E6569C Release Notes
Software release information for the E6569C wireless test manager suite.

Информация о версии продукта 2006-06-08

E6719B Release Notes
Software revision history for the E6719B lab application suite.

Информация о версии продукта 2004-12-23

HTML HTML 4 KB
E6563A AMPS/136 Wireless Test Manager Release Notes
Describes the features in the E6563A AMPS/136 Wireless Test Manager releases. This document contains the original features, as well as enhancements that have been added over time.

Информация о версии продукта 2004-11-12

E6560A Release Notes
The latest software revision information for the E6560A Wireless Test Manager.

Информация о версии продукта 2004-11-12

E6568B Release Notes
The latest software revision information for the E6568B Wireless Test Manager

Информация о версии продукта 2004-11-12

E6562A Release Notes
The latest software revision information for the E6562A Wireless Test Manager.

Информация о версии продукта 2004-11-12

1 2 Следующие

Сопутствующие отрасли и технологии