Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Решения для тестирования систем и устройств беспроводной связи

Компания Keysight Technologies предлагает разработчикам и производителям систем сотовой связи широкий выбор решений, обеспечивающих высокую скорость и точность измерений, а также исключительную гибкость в процессе тестирования мобильных устройств. Наши универсальные испытательные решения охватывают все основные стандарты беспроводной связи: LTE-Advanced, LTE (FDD и TDD), GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE, W-CDMA/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA, cdma2000®/1xEV-DO/eHRPD, TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA, IS-95, TIA/EIA-136, AMPS, Bluetooth®, Bluetooth с повышенной скоростью передачи данных (EDR), Bluetooth с низким энергопотреблением (Bluetooth Low Energy), ZigBee™, Wireless LAN (WLAN), 802.11a/b/g, 802.11n, NFC/EMV, MIMO и WiMAX™.

Возможности решений Keysight для тестирования систем беспроводной связи могут быть расширены за счет использования специализированного программного обеспечения, позволяющего упростить выполнение измерений и автоматизировать процесс испытаний. Программные продукты могут использоваться со всеми платформами для тестирования средств беспроводной связи, обеспечивая автоматизированное тестирование мобильных устройств, а также устройств стандартов WiMAX, LTE и Bluetooth/WLAN.

Испытательные системы Keysight объединяют измерительные приборы, соединительные кабели и системные аппаратные средства в составе приборной стойки, предназначенной для охлаждения, питания, эргономики, защиты и устойчивости к механическим воздействиям. Испытательное оборудование Keysight упрощает переход от разработки к крупномасштабному производству и позволяет сократить затраты на тестирование.

Решения Anite

Anite теперь является частью компании Keysight Technologies. Подразделение тестирования устройств и инфраструктуры компании Anite в настоящее время входит в состав Keysight. Ниже приведена информация о решениях Anite для тестирования мобильных систем на соответствие требованиям стандартов и тестирования на функциональную совместимость SAS, решениях Propsim для моделирования каналов, наборах инструментов для виртуальных драйв-тестов и средствах для разработки сценариев испытаний. Посетите сайт Anite  для получения информации о решениях для тестирования сетей, выпускаемых Anite под маркой Nemo.

1-13 из 13

Упорядочить:
5G Non-Signaling Manufacturing Solution - Solution Brief
Keysight’s 5G non-signaling manufacturing test solution efficiently addresses challenges, enabling the user to verify multiple devices in parallel using an industry-proven platform that supports all bands defined for 5G NR as well as for legacy technologies, including LTE and 802.11ax. Integrated waveform and measurement software based on Keysight’s trusted algorithms delivers accurate test results.

Совместное решение 2019-07-19

PDF PDF 2.43 MB
mmWave 5G Non-Signaling Solution - Solution Brief
Keysight’s mmWave 5G non-signaling solution enables device manufacturers to validate a broad range of 5G modules in OTA test environments. It is built around a remote radio head (mmWave transceiver) that can be re-used across multiple Keysight platforms, reducing system cost and development time. One single M1740A mmWave transceiver provides tunable access across four bands.

Совместное решение 2019-02-01

PDF PDF 5.68 MB
5G Non-Signaling Manufacturing Test Solution - Solution Brief
The Keysight 5G non-signaling manufacturing solution uses a industry-proven platform to support multi-device and multi-format test in a single compact configuration. Integrated state-of-the-art automation and efficient sequencing for optimized speed of execution help reduce 5G device manufacturing cost of test and lead to faster time-to-market.

Совместное решение 2018-11-15

PDF PDF 2.89 MB
Test the Future, Today.
Create tomorrow’s automotive smart mobility and e-mobility technologies today, with design and test solutions from Keysight.

Совместное решение 2018-10-19

5G Protocol R&D Toolset - Solution Brief
This flyer introduces the Keysight industry-first 5G Protocol R&D Test Solution as a comprehensive suite of tools supporting all phases of wireless device development, from pre-silicon protocol module development, through to systems integration and verification.

Совместное решение 2018-10-04

5G mmW non-signaling Test Solution - Solution Brief
5G Millimeter Wave Non-Signaling Over-the-Air Test Solution: Accelerate 5G Design by Quickly Verifying Multiple Devices

Совместное решение 2018-02-21

PDF PDF 379 KB
5G RF DVT Toolset - Solution Brief
This flyer introduces the Keysight 5G RF/RRM Design Verification toolset which is a comprehensive solution to address diverse global spectrum requirements and efficiently prototype advanced 5G RF/RRM features, including beamforming at mm-Wave frequencies and standalone/non-standalone use cases.

Совместное решение 2017-09-15

Ensure your mobile and smart devices comply with the CTIA Battery Life Test Plan – W2BI
Ensure your mobile and smart devices comply with the CTIA Battery Life Test Plan – W2BI and Keysight

Совместное решение 2015-10-09

Mobile Phone Load Pull Measurements - Maury Microwave
Automated Mobile Phone Load Pull Measurement Solution from Maury Microwave and Keysight

Совместное решение 2015-03-26

EMV Level 1 Secure Payment Testing – FIME
EMV Level 1 Secure Payment Testing from FIME and Keysight.

Совместное решение 2014-08-04

Articulated Robotic Near-Field Electromagnetic Scanning System – APREL
Articulated Robotic Near-Field Electromagnetic Scanning System – APREL and Keysight.

Совместное решение 2014-08-04

A-GPS OTA Measurements for CTIA Certification - MVG
A-GPS OTA Multi-Probe Antenna Measurement Solutions for CTIA Certification from Microwave Vision Group and Keysight

Совместное решение 2014-04-30

A-GPS OTA Measurements for CTIA Certification – ETS-Lindgren
A-GPS OTA Antenna Measurement Solution for CTIA Certification from ETS-Lindgren and Keysight

Совместное решение 2014-04-29

 

Сопутствующие отрасли и технологии