Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Решения для тестирования систем и устройств беспроводной связи

Компания Keysight Technologies предлагает разработчикам и производителям систем сотовой связи широкий выбор решений, обеспечивающих высокую скорость и точность измерений, а также исключительную гибкость в процессе тестирования мобильных устройств. Наши универсальные испытательные решения охватывают все основные стандарты беспроводной связи: LTE-Advanced, LTE (FDD и TDD), GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE, W-CDMA/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA, cdma2000®/1xEV-DO/eHRPD, TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA, IS-95, TIA/EIA-136, AMPS, Bluetooth®, Bluetooth с повышенной скоростью передачи данных (EDR), Bluetooth с низким энергопотреблением (Bluetooth Low Energy), ZigBee™, Wireless LAN (WLAN), 802.11a/b/g, 802.11n, NFC/EMV, MIMO и WiMAX™.

Возможности решений Keysight для тестирования систем беспроводной связи могут быть расширены за счет использования специализированного программного обеспечения, позволяющего упростить выполнение измерений и автоматизировать процесс испытаний. Программные продукты могут использоваться со всеми платформами для тестирования средств беспроводной связи, обеспечивая автоматизированное тестирование мобильных устройств, а также устройств стандартов WiMAX, LTE и Bluetooth/WLAN.

Испытательные системы Keysight объединяют измерительные приборы, соединительные кабели и системные аппаратные средства в составе приборной стойки, предназначенной для охлаждения, питания, эргономики, защиты и устойчивости к механическим воздействиям. Испытательное оборудование Keysight упрощает переход от разработки к крупномасштабному производству и позволяет сократить затраты на тестирование.

Решения Anite

Anite теперь является частью компании Keysight Technologies. Подразделение тестирования устройств и инфраструктуры компании Anite в настоящее время входит в состав Keysight. Ниже приведена информация о решениях Anite для тестирования мобильных систем на соответствие требованиям стандартов и тестирования на функциональную совместимость SAS, решениях Propsim для моделирования каналов, наборах инструментов для виртуальных драйв-тестов и средствах для разработки сценариев испытаний. Посетите сайт Anite  для получения информации о решениях для тестирования сетей, выпускаемых Anite под маркой Nemo.

1-25 из 36

Упорядочить:
E6640A EXM Wireless Test Set - Configuration Guide
This configuration guide explains how to order or upgrade the E6640A EXM wireless test set, enabling you to scale the test solution to ramp up rapidly and optimize full-volume manufacturing.

Руководство по конфигурации 2019-07-11

mmWave 5G Non-Signaling Solution - Configuration Guide
Keysight’s mmWave 5G non-signaling solution addresses over-the-air (OTA) testing of a broad range of 5G modules. It reduces system cost and development time with a streamlined approach built around a test head that can be re-used across multiple Keysight platforms. The wideband transceiver also ensures consistent results across your workflow, and your product lifecycle, by using proven Keysight X-Series measurement applications that run on most of Keysight’s analysis solutions.

Руководство по конфигурации 2019-06-10

PDF PDF 633 KB
E7515A UXM Wireless Test Set - Configuration Guide
This configuration guide explains the standard items and options available for the E7515A UXM wireless test set.

Руководство по конфигурации 2017-12-14

E6950A eCall Conformance Test Solution - Configuration Guide
This configuration guide helps you configure your eCall test reference solution with the E7515A UXM Wireless Test Set with PSAP software, and N5172B EXG X-Series RF Vector Signal Generator with N7609B.

Руководство по конфигурации 2017-12-01

PDF PDF 2.49 MB
E6650A EXF Wireless Test Set for Femtocell - Configuration Guide
The E6650A EXF configuration guide contains a step-by-step process to help you configure the wireless test set for femtocell with hardware, software, accessories and services to meet your requirements.

Руководство по конфигурации 2017-12-01

PDF PDF 868 KB
E7760A Wideband Transceiver and M1650A mmWave Transceiver - Configuration Guide
This document guides the user through selecting the appropriate options for the E7760A and M1650A based on their intended use cases. It is applicable to both new purchases and upgrades.

Руководство по конфигурации 2017-04-25

PDF PDF 1.16 MB
Massive Parallelism Production Test Reference Solution - Configuration Guide
EXM resource manager library created for the Massive Parallelism Production Test Reference Solution. This functionality provides API functions for chipset automation test tools.

Руководство по конфигурации 2016-04-28

PDF PDF 604 KB
VoLTE Battery Test, Reference Solution - Configuration Guide
The VoLTE battery test reference solution implements battery performance test plan and output results to a required test report.

Руководство по конфигурации 2016-04-12

PDF PDF 1.74 MB
E7515A UXM Wireless Test Set Applications Feature Comparisons
Compare test applications & feature options of the E7515A UXM wireless test set with full RF parametric and functional test coverage for: LTE/LTE-A, W-CDMA/HSPA+, TD-SCDMA/HSPA, & GSM/GPRS/EGPRS.

Руководство по выбору продуктов 2016-02-12

8960 Series 10 Wireless Communications Test Set - Configuration Guide
This configuration guide for the E5515C (8960) Series 10 wireless communications test set outlines the functionality that can be achieved using a test set mainframe, mobile test applications, and lab applications

Руководство по конфигурации 2015-10-09

cdma2000® Applications Feature Comparison
This table compares key features present in the 8960 cdma2000® Test and Lab Application products.

Руководство по выбору продуктов 2014-11-06

PDF PDF 92 KB
1xEV-DO Applications Feature Comparison
This table compares key features present in the 8960 1xEV-DO Test and Lab Application products.

Руководство по выбору продуктов 2014-11-06

PDF PDF 92 KB
W-CDMA/HSPA Applications Feature Comparison
This table compares key features present in the 8960 W-CDMA/HSPA Test and Lab Application products. Click the link at the top of the Release Notes to view.

Руководство по выбору продуктов 2014-11-06

PDF PDF 142 KB
GSM/GPRS/EGPRS Applications Feature Comparison
This table compares key features present in the 8960 GSM/GPRS/EGPRS Test and Lab Application products. Click the link at the top of the Release Notes to view.

Руководство по выбору продуктов 2014-11-06

PDF PDF 113 KB
8960 Applications Feature Comparisons
8960 Applications Feature Comparisons

Руководство по выбору продуктов 2014-04-18

E6630A Wireless Connectivity Test Set - Configuration Guide
This configuration guide helps you configure your E6630A wireless connectivity test set, E6618A multiport adapter, related software, and services to meet your specific test requirements.

Руководство по конфигурации 2014-03-04

PDF PDF 1.47 MB
E6607B EXT Wireless Communications Test Set and E6617A Multiport Adapter - Configuration Guide
This document explains the configuration of the Keysight E6607B EXT test set, and the supporting test sequencer, measurement applications, and Signal Studio software.

Руководство по конфигурации 2013-11-19

PDF PDF 2.89 MB
E6607C EXT Multiport Wireless Communications Test Set - Configuration Guide
This document explains the configuration of the Keysight E6607C EXT test set, and the supporting test sequencer, measurement applications, and Signal Studio software.

Руководство по конфигурации 2013-11-19

PDF PDF 1.50 MB
E6607A EXT Wireless Communications Test Set - Configuration Guide
This configuration guide discusses the Keysight E6607A EXT wireless communications test set with U90xxA measurement applications and N76xx Signal Studio Software

Руководство по конфигурации 2013-11-19

10 Easy Steps To Configure New Keysight N1960A GS-8800 Design Verification & Conformance Test System
Quickly tailor your N1960A GS-8800 Series design verification and conformance test system to achieve your testing goals using this step-by-step guide.

Руководство по выбору продуктов 2013-08-05

PDF PDF 1.09 MB
7 Easy Steps To Configure Your Keysight N8993A GS-8800 Bench-top RF Design Verification Test System
With easy to follow instructions, this selection guide helps you determine what options to order to tailor the N8993A design verification test system to meet your needs.

Руководство по выбору продуктов 2013-08-01

PDF PDF 781 KB
Wireless Test Manager Family - Configuration Guide
Wireless Test Manager Family Configuration Guide describes the powerful, easy to use test automation software for design and manufacturing to meet time to market goals and reduce test cost. It details the mapping of test managers to technologies and test applications. It also covers specific capabilities of each test manager as well as upgrade information.

Руководство по конфигурации 2012-08-13

U1905A and U1901A GS-8800 Series Software & Technical Support Contracts
Keysight software and technical support contracts (STSCs) help you keep pace with fast-moving developments in LTE, maximize the potential of your powerful R&D tools, and protect your investment.

Руководство по выбору продуктов 2011-05-10

PDF PDF 946 KB
U1905A and U1901A GS-8800 Series Test System Configuration Guide
This guide provides a simple 3-step configuration process for ordering the U1905A and U1901A system models of the GS-8800 Series LTE design verification and conformance test system

Руководство по конфигурации 2011-01-20

PDF PDF 872 KB
N8993A and N1960A GS-8800 Series Software and Technical Support Contracts
This product overview provides information on the available software and technical support contracts for the GS-8800 systems.

Руководство по выбору продуктов 2010-10-17

1 2 Следующие

Сопутствующие отрасли и технологии