Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Решения для тестирования систем и устройств беспроводной связи

Компания Keysight Technologies предлагает разработчикам и производителям систем сотовой связи широкий выбор решений, обеспечивающих высокую скорость и точность измерений, а также исключительную гибкость в процессе тестирования мобильных устройств. Наши универсальные испытательные решения охватывают все основные стандарты беспроводной связи: LTE-Advanced, LTE (FDD и TDD), GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE, W-CDMA/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA, cdma2000®/1xEV-DO/eHRPD, TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA, IS-95, TIA/EIA-136, AMPS, Bluetooth®, Bluetooth с повышенной скоростью передачи данных (EDR), Bluetooth с низким энергопотреблением (Bluetooth Low Energy), ZigBee™, Wireless LAN (WLAN), 802.11a/b/g, 802.11n, NFC/EMV, MIMO и WiMAX™.

Возможности решений Keysight для тестирования систем беспроводной связи могут быть расширены за счет использования специализированного программного обеспечения, позволяющего упростить выполнение измерений и автоматизировать процесс испытаний. Программные продукты могут использоваться со всеми платформами для тестирования средств беспроводной связи, обеспечивая автоматизированное тестирование мобильных устройств, а также устройств стандартов WiMAX, LTE и Bluetooth/WLAN.

Испытательные системы Keysight объединяют измерительные приборы, соединительные кабели и системные аппаратные средства в составе приборной стойки, предназначенной для охлаждения, питания, эргономики, защиты и устойчивости к механическим воздействиям. Испытательное оборудование Keysight упрощает переход от разработки к крупномасштабному производству и позволяет сократить затраты на тестирование.

Решения Anite

Anite теперь является частью компании Keysight Technologies. Подразделение тестирования устройств и инфраструктуры компании Anite в настоящее время входит в состав Keysight. Ниже приведена информация о решениях Anite для тестирования мобильных систем на соответствие требованиям стандартов и тестирования на функциональную совместимость SAS, решениях Propsim для моделирования каналов, наборах инструментов для виртуальных драйв-тестов и средствах для разработки сценариев испытаний. Посетите сайт Anite  для получения информации о решениях для тестирования сетей, выпускаемых Anite под маркой Nemo.

401-413 из 413

Упорядочить:
11807A,E Option 002 Reference Guide
European PM Tests 11807A,E Option 002 Reference Guide for the 8920A,B

Справочное руководство 1999-06-01

PDF PDF 2.08 MB
11807A,E Option 011 User's Guide
EDACS® Trunked Mobile Radio Test Software, 11807A,E Option 011 Software User's Guide for the 8920A,D

Руководство пользователя 1999-06-01

PDF PDF 3.04 MB
11807A,E Option 010 User's Guide
LTR® Trunked Mobile Radio Test Software 11807A,E Option 010 Software User's Guide for the 8921A,B

Руководство пользователя 1999-06-01

PDF PDF 2.16 MB
11807B Option 044, Nortel TRU/DRU Cell Site Test Software User's Guide (Jun99)
This User's Guide documents the use of the Keysight 11807B Option 044 Software, which is used to test TRU/DRU Cellular equipment manufactured by Northern Telecom.

Руководство пользователя 1998-08-01

PDF PDF 2.80 MB
11807E Option 014 User's Guide
AMPS/NAMPS/DAMPS/DCCH Mobile Test Software, 11807E, Option 014 User's Guide. Software B.02 and above.

Руководство пользователя 1998-08-01

PDF PDF 1.87 MB
11807E Option 024 User's Guide
AMPS/NAMPS/DAMPS/DCCH/PCS Mobile Test Software, 11807E, Option 024 User's Guide. Software B.02 and above.

Руководство пользователя 1998-08-01

PDF PDF 2 MB
11807A,E Option 005 Reference Guide
TACS/ETACS Cellular Tests 11807A,E Option 005 Reference Guide for the 8920A,B,D

Справочное руководство 1998-05-01

PDF PDF 1.94 MB
11807A,E Option 004 User's Guide
AMPS/EAMPS/NAMPS Cellular Tests 11807A,E Option 004 Software User's Guide for the 8920A,B,D

Руководство пользователя 1998-04-01

PDF PDF 2.29 MB
8922 Series GSM Test Set Assembly Level Repair Guide
The attached downloadable 8922 Series GSM Test This manual explains how to troubleshoot and repair the Keysight 8922 Series to assembly level.

Руководство пользователя 1998-01-01

PDF PDF 2.37 MB
83206A TDMA Cellular Adapter Assembly Level Repair Manual
This manual includes information to help you repair, calibrate, and verify correct operation of the 83206A TDMA Cellular Adapter. (Part number: 83206-90009)

Руководство по ремонту 1997-05-01

PDF PDF 2.61 MB
8920A/B and 8921A Test Set Assembly Level Repair
Part Number: 08920-90168 (Sept96). This repair guide is provided for information only. The 8920A,8920B and 8921A are no longer sold by Keysight.

Руководство по ремонту 1996-09-01

PDF PDF 17.33 MB
8923B User's Guide

Руководство пользователя 1996-02-13

PDF PDF 60.48 MB
8923B Programming Reference Guide

Справочное руководство 1995-01-01

PDF PDF 73.66 MB

Назад ... 11 12 13 14 15 16 17