Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Решения для тестирования систем и устройств беспроводной связи

Компания Keysight Technologies предлагает разработчикам и производителям систем сотовой связи широкий выбор решений, обеспечивающих высокую скорость и точность измерений, а также исключительную гибкость в процессе тестирования мобильных устройств. Наши универсальные испытательные решения охватывают все основные стандарты беспроводной связи: LTE-Advanced, LTE (FDD и TDD), GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE, W-CDMA/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA, cdma2000®/1xEV-DO/eHRPD, TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA, IS-95, TIA/EIA-136, AMPS, Bluetooth®, Bluetooth с повышенной скоростью передачи данных (EDR), Bluetooth с низким энергопотреблением (Bluetooth Low Energy), ZigBee™, Wireless LAN (WLAN), 802.11a/b/g, 802.11n, NFC/EMV, MIMO и WiMAX™.

Возможности решений Keysight для тестирования систем беспроводной связи могут быть расширены за счет использования специализированного программного обеспечения, позволяющего упростить выполнение измерений и автоматизировать процесс испытаний. Программные продукты могут использоваться со всеми платформами для тестирования средств беспроводной связи, обеспечивая автоматизированное тестирование мобильных устройств, а также устройств стандартов WiMAX, LTE и Bluetooth/WLAN.

Испытательные системы Keysight объединяют измерительные приборы, соединительные кабели и системные аппаратные средства в составе приборной стойки, предназначенной для охлаждения, питания, эргономики, защиты и устойчивости к механическим воздействиям. Испытательное оборудование Keysight упрощает переход от разработки к крупномасштабному производству и позволяет сократить затраты на тестирование.

Решения Anite

Anite теперь является частью компании Keysight Technologies. Подразделение тестирования устройств и инфраструктуры компании Anite в настоящее время входит в состав Keysight. Ниже приведена информация о решениях Anite для тестирования мобильных систем на соответствие требованиям стандартов и тестирования на функциональную совместимость SAS, решениях Propsim для моделирования каналов, наборах инструментов для виртуальных драйв-тестов и средствах для разработки сценариев испытаний. Посетите сайт Anite  для получения информации о решениях для тестирования сетей, выпускаемых Anite под маркой Nemo.

251-275 из 412

Упорядочить:
N4010A Bluetooth Online User's Guide
Keysight N4010A Wireless Connectivity Test Set online, interactive help. Bluetooth.

Руководство пользователя 2006-09-06

Add Fast Switch Capability and Speed Improvement - E5515-90089
Install note for adding Fast Switch capability and speed improvement

Руководство по установке 2006-08-31

PDF PDF 46 KB
E1961A GPIB Syntax Guide for Rev. A.11.20
Printable GPIB command syntax guide for the AMPS/136 application.

Руководство пользователя 2006-06-28

PDF PDF 12.49 MB
E1962B/E6702B/T GPIB Syntax Guide for Rev. B.11/B.04/T.00
Printable GPIB command Syntax Guide for the cdma2000/IS-95/AMPS applications.

Руководство пользователя 2006-06-28

PDF PDF 966 KB
E6569C Release Notes
Software release information for the E6569C wireless test manager suite.

Информация о версии продукта 2006-06-08

Add additional capability to the E5515B or E5515C - E5515-90323
Installation note for adding additional capability to the E5515B or E5515C

Руководство по установке 2006-04-26

PDF PDF 58 KB
Installing the Digital Link Sub System - E5515-90286
Install note for installing the Digital Link Sub System

Руководство по установке 2006-04-25

PDF PDF 43 KB
Install the Host Processor Assembly - E5515-90292
Install note for installing the Host Processor Assembly

Руководство по установке 2006-04-25

PDF PDF 45 KB
Installing the ADC Board - E5515-90290
Install note for installing the ADC Board

Руководство по установке 2006-04-24

PDF PDF 42 KB
Component Level Information Packet

Руководство по ремонту 2006-04-03

PDF PDF 20.06 MB
E1968A,E6701D/E,E6704A GPIB Syntax Guide for Rev. A.06/D.03/E.00
Printable GPIB Syntax Guide for the GSM/GPRS/EGPRS applications.

Руководство пользователя 2006-03-20

PDF PDF 1.17 MB
Add Option 002 Second Source to E5515B and E5515C - E5515-90308
Installation note for adding Option 002 Second Source to E5515B and E5515C

Руководство по установке 2006-03-20

PDF PDF 566 KB
E6701E/E6704A GSM/GPRS/EGPRS CHM Help File for Rev E.00.08
Downloadable version of the Online User's Guide for the GSM/GPRS/EGPRS applications. (Windows Only)IMPORTANT: Save the file to your desktop. For Windows XP, right-click on the file and select Properties>>Unblock.

Руководство пользователя 2006-03-12

FILE FILE 6.45 MB
N4010A Bluetooth Tx/Rx EDR dll User's Guide
Downloadable version of the Online User's Guide for the EDR application. (Windows Only) IMPORTANT: Save the file to your desktop. For Windows XP, right-click on the file and select Properties>>Unblock.

Руководство пользователя 2005-11-28

FILE FILE 237 KB
Add Option 003 to the E5515C - E5515-90294
Install note for adding option 003 to the E5515C

Руководство по установке 2005-11-16

PDF PDF 134 KB
Transitioning from an E1985 to an E1987A
Recommendations for going from an E1985 to an E1987A

Руководство пользователя 2005-11-02

PDF PDF 38 KB
Add Option 002 Second Source and EDGE Hardware - E5515-90309
Installation note for adding Option 002 Second Source and EDGE Hardware

Руководство по установке 2005-03-20

PDF PDF 647 KB
Adds EGPRS capability to the E5515B and E5515C - E5515-90310
Installation note for adding EGPRS capability to the E5515B and E5515C

Руководство по установке 2005-03-20

PDF PDF 203 KB
RF Interface Kit Removal/Installation for single or two port RF Interface Setups - E5515-90056
Installation instructions for the RF Interface Kit Removal/Installation for single or two port RF Interface Setups

Руководство по установке 2005-03-07

PDF PDF 282 KB
Upgrade Instructions for Option 006 upgrade kit for E5515C - E5515-90212
Upgrade Instructions for Option 006 upgrade kit for E5515C

Руководство по установке 2005-03-07

PDF PDF 351 KB
E1968A/E6701D/E6704A CHM Help File for Rev. A.04/D.01
Downloadable version of the Online User's Guide for the GSM/GPRS/EGPRS applications. (Windows Only) IMPORTANT: Save the file to your desktop. For Windows XP, right click on the file and select Properties>>Unblock.

Руководство пользователя 2005-01-18

HTML HTML 6.01 MB
E1987A/E1985B/C/E and E6785B/C CHM Help File
Alternative to our online User's Guide, allows you to download entire documentation to your PC. Windows only.

Руководство пользователя 2005-01-18

HTML HTML 329 KB
E6719B Release Notes
Software revision history for the E6719B lab application suite.

Информация о версии продукта 2004-12-23

HTML HTML 4 KB
E6564A Release Notes
The latest software revision information for the E6564A 1xEV-DO Wireless Test Manager.

Информация о версии продукта 2004-11-12

E6568B Release Notes
The latest software revision information for the E6568B Wireless Test Manager

Информация о версии продукта 2004-11-12

Назад ... 11 12 13 14 15 16 17 Следующие