Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Решения для тестирования систем и устройств беспроводной связи

Компания Keysight Technologies предлагает разработчикам и производителям систем сотовой связи широкий выбор решений, обеспечивающих высокую скорость и точность измерений, а также исключительную гибкость в процессе тестирования мобильных устройств. Наши универсальные испытательные решения охватывают все основные стандарты беспроводной связи: LTE-Advanced, LTE (FDD и TDD), GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE, W-CDMA/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA, cdma2000®/1xEV-DO/eHRPD, TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA, IS-95, TIA/EIA-136, AMPS, Bluetooth®, Bluetooth с повышенной скоростью передачи данных (EDR), Bluetooth с низким энергопотреблением (Bluetooth Low Energy), ZigBee™, Wireless LAN (WLAN), 802.11a/b/g, 802.11n, NFC/EMV, MIMO и WiMAX™.

Возможности решений Keysight для тестирования систем беспроводной связи могут быть расширены за счет использования специализированного программного обеспечения, позволяющего упростить выполнение измерений и автоматизировать процесс испытаний. Программные продукты могут использоваться со всеми платформами для тестирования средств беспроводной связи, обеспечивая автоматизированное тестирование мобильных устройств, а также устройств стандартов WiMAX, LTE и Bluetooth/WLAN.

Испытательные системы Keysight объединяют измерительные приборы, соединительные кабели и системные аппаратные средства в составе приборной стойки, предназначенной для охлаждения, питания, эргономики, защиты и устойчивости к механическим воздействиям. Испытательное оборудование Keysight упрощает переход от разработки к крупномасштабному производству и позволяет сократить затраты на тестирование.

Решения Anite

Anite теперь является частью компании Keysight Technologies. Подразделение тестирования устройств и инфраструктуры компании Anite в настоящее время входит в состав Keysight. Ниже приведена информация о решениях Anite для тестирования мобильных систем на соответствие требованиям стандартов и тестирования на функциональную совместимость SAS, решениях Propsim для моделирования каналов, наборах инструментов для виртуальных драйв-тестов и средствах для разработки сценариев испытаний. Посетите сайт Anite  для получения информации о решениях для тестирования сетей, выпускаемых Anite под маркой Nemo.

26-50 из 413

Упорядочить:
T9071A GSM/EDGE Measurement Application Help (.chm file)
This Help file describes the settings and remote programming commands (SCPI) for the GSM/EDGE mode of the 2G/3G X-Series Application of the E7515A UXM Test Set. You must copy this file to your PC (or the Test Set) in order to view its contents. To replace the current version of this help file in your Test Set, copy this file to the location listed under the Help topic: Using Help.

Файл справки 2016-04-01

V9076B and Y9076B 1xEV-DO User's and Programmer's Reference for E6640A
User's information for the 1xEV-DO mode of the Keysight E6640A EXM Wireless Test Set.

Руководство пользователя 2015-12-01

PDF PDF 16.78 MB
V9064B VXA Online Documentation for E6640A (.chm file)
Downloadable help file for the Vector Signal Analyzer mode of the Keysight E6640A EXM Wireless Test Set. Includes information about the test set, menus, programming commands, system functions, and measurement functions.

Файл справки 2015-12-01

V9077B and V9077B WLAN User's and Programmer's Reference for E6640A
User's information for the WLAN mode of the Keysight E6640A EXM Wireless Test Set.

Руководство пользователя 2015-12-01

PDF PDF 19.23 MB
V9064B VXA User's and Programmer's Reference for E6640A
User's information for the V9064B VXA mode of the Keysight E6640A EXM wireless test set.

Руководство пользователя 2015-12-01

PDF PDF 9.55 MB
V9075B and Y9075B 802.16 OFDMA (WiMAX/WiBro) Measurement Application User’s & Programmer’s Reference
V9075B802.16 OFDMA (WiMAX/WiBro) measurement application user’s & programmer’s information for use with the E6640A EXM wireless test set.

Руководство пользователя 2015-12-01

PDF PDF 13.87 MB
V9063B Analog Demod Online Documentation for E6640A (.chm file)
Downloadable help file for the Analog Demod mode of the Keysight E6640A EXM Wireless Test Set. Includes information about the test set, menus, programming commands, system functions, and measurement functions.

Файл справки 2015-12-01

V9079B and Y9079B TD-SCDMA User's and Programmer's Reference for E6640A
User's information for the TD-SCDMA mode of the Keysight E6640A EXM Wireless Test Set.

Руководство пользователя 2015-12-01

PDF PDF 17.14 MB
V9082B and Y9082B LTE Advanced TDD Online Documentation for E6640A (.chm file)
Downloadable help file for the LTE Advanced TDD mode of the Keysight E6640A EXM Wireless Test Set. Includes information about the test set, menus, programming commands, system functions, and measurement functions.

Файл справки 2015-12-01

V9071B and Y9071B GSM/EDGE Online Documentation for E6640A (.chm file)
Downloadable help file for the GSM/EDGE mode of the Keysight E6640A EXM Wireless Test Set. Includes information about the test set, menus, programming commands, system functions, and measurement functions.

Файл справки 2015-12-01

V9081B and Y9081B Bluetooth Online Documentation for E6640A (.chm file)
Downloadable help file for the Bluetooth mode of the Keysight E6640A EXM Wireless Test Set. Includes information about the test set, menus, programming commands, system functions, and measurement functions.

Файл справки 2015-12-01

V9080B and Y9080B LTE User's and Programmer's Reference for E6640A
User's information for the LTE mode of the Keysight E6640A EXM Wireless Test Set.

Руководство пользователя 2015-12-01

PDF PDF 22.44 MB
V9079B and Y9079B TD-SCDMA Online Documentation for E6640A (.chm file)
Downloadable help file for the TD-SCDMA mode of the Keysight E6640A EXM Wireless Test Set. Includes information about the test set, menus, programming commands, system functions, and measurement functions.

Файл справки 2015-12-01

V9063B Analog Demod User's and Programmer's Reference for E6640A
User's information for the Analog mode of the Keysight E6640A EXM Wireless Test Set.

Руководство пользователя 2015-12-01

PDF PDF 12.23 MB
V9073B and Y9073B W-CDMA & HSPA User's and Programmer's Reference for E6640A
User's information for the W-CDMA & HSPA mode of the Keysight E6640A EXM Wireless Test Set.

Руководство пользователя 2015-12-01

PDF PDF 19.52 MB
V9076B and Y9076B 1xEV-DO Online Documentation for E6640A (.chm file)
Downloadable help file for the 1xEV-DO mode of the Keysight E6640A EXM Wireless Test Set. Includes information about the test set, menus, programming commands, system functions, and measurement functions.

Файл справки 2015-12-01

V9080B and Y9080B LTE Online Documentation for E6640A (.chm file)
Downloadable help file for the LTE mode of the Keysight E6640A EXM Wireless Test Set. Includes information about the test set, menus, programming commands, system functions, and measurement functions.

Файл справки 2015-12-01

V9072B and Y9072B cdma2000 Online Documentation for E6640A (.chm file)
Downloadable help file for the 1xEV-DO mode of the Keysight E6640A EXM Wireless Test Set. Includes information about the test set, menus, programming commands, system functions, and measurement functions.

Файл справки 2015-12-01

V9065B Sequence Analyzer Online Documentation for E6640A (.chm file)
Downloadable help file for the Sequence Analyzer mode of the Keysight E6640A EXM Wireless Test Set. Includes information about the test set, menus, programming commands, system functions, and measurement functions.

Файл справки 2015-12-01

V9060B IQ Analyzer User's and Programmer's Reference for E6640A
User's information for the IQ Analyzer mode of the Keysight E6640A EXM Wireless Test Set.

Руководство пользователя 2015-12-01

PDF PDF 9.34 MB
V9072B and Y9072B cdma2000 User's and Programmer's Reference for E6640A
User's information for the cdma2000 mode of the Keysight E6640A EXM Wireless Test Set.

Руководство пользователя 2015-12-01

PDF PDF 17.39 MB
V9082B and Y9082B LTE TDD User's and Programmer's Reference for E6640A
User's information for the LTE TDD mode of the Keysight E6640A EXM Wireless Test Set.

Руководство пользователя 2015-12-01

PDF PDF 22.25 MB
V9060B IQ Analyzer Online Documentation for E6640A (.chm file)
Downloadable help file for the IQ Analyzer mode of the Keysight E6640A EXM Wireless Test Set. Includes information about the test set, menus, programming commands, system functions, and measurement functions.

Файл справки 2015-12-01

V9077B and Y9077B WLAN Online Documentation for E6640A (.chm file)
Downloadable help file for the WLAN mode of the Keysight E6640A EXM Wireless Test Set. Includes information about the test set, menus, programming commands, system functions, and measurement functions.

Файл справки 2015-12-01

V9071B and Y9071B GSM/EDGE User's and Programmer's Reference for E6640A
User's information for the GSM/EDGE mode of the Keysight E6640A EXM Wireless Test Set.

Руководство пользователя 2015-12-01

PDF PDF 13.46 MB

Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Следующие

Сопутствующие отрасли и технологии