Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Решения для тестирования систем и устройств беспроводной связи

Компания Keysight Technologies предлагает разработчикам и производителям систем сотовой связи широкий выбор решений, обеспечивающих высокую скорость и точность измерений, а также исключительную гибкость в процессе тестирования мобильных устройств. Наши универсальные испытательные решения охватывают все основные стандарты беспроводной связи: LTE-Advanced, LTE (FDD и TDD), GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE, W-CDMA/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA, cdma2000®/1xEV-DO/eHRPD, TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA, IS-95, TIA/EIA-136, AMPS, Bluetooth®, Bluetooth с повышенной скоростью передачи данных (EDR), Bluetooth с низким энергопотреблением (Bluetooth Low Energy), ZigBee™, Wireless LAN (WLAN), 802.11a/b/g, 802.11n, NFC/EMV, MIMO и WiMAX™.

Возможности решений Keysight для тестирования систем беспроводной связи могут быть расширены за счет использования специализированного программного обеспечения, позволяющего упростить выполнение измерений и автоматизировать процесс испытаний. Программные продукты могут использоваться со всеми платформами для тестирования средств беспроводной связи, обеспечивая автоматизированное тестирование мобильных устройств, а также устройств стандартов WiMAX, LTE и Bluetooth/WLAN.

Испытательные системы Keysight объединяют измерительные приборы, соединительные кабели и системные аппаратные средства в составе приборной стойки, предназначенной для охлаждения, питания, эргономики, защиты и устойчивости к механическим воздействиям. Испытательное оборудование Keysight упрощает переход от разработки к крупномасштабному производству и позволяет сократить затраты на тестирование.

Решения Anite

Anite теперь является частью компании Keysight Technologies. Подразделение тестирования устройств и инфраструктуры компании Anite в настоящее время входит в состав Keysight. Ниже приведена информация о решениях Anite для тестирования мобильных систем на соответствие требованиям стандартов и тестирования на функциональную совместимость SAS, решениях Propsim для моделирования каналов, наборах инструментов для виртуальных драйв-тестов и средствах для разработки сценариев испытаний. Посетите сайт Anite  для получения информации о решениях для тестирования сетей, выпускаемых Anite под маркой Nemo.

201-225 из 413

Упорядочить:
N5882A Release Notes
Software release notes and revision history for the N5882A W-CDMA enhanced wireless test manager.

Информация о версии продукта 2009-01-22

DSP Upgrade 3 - E5515-90366
Installation note for DSP Upgrade 3

Руководство по установке 2008-12-11

PDF PDF 127 KB
Digital Link Sub System Upgrade 3 - E5515-90365
Installation note for Digital Link Sub System Upgrade 3

Руководство по установке 2008-12-11

PDF PDF 126 KB
Protocol Processor Upgrade 3 - E5515-90361
Installation note for Protocol Processor Upgrade 3

Руководство по установке 2008-12-11

PDF PDF 375 KB
Option 003 CDMA Emulator 3 - E5515-90364
Installation note for option 003 CDMA Emulator 3

Руководство по установке 2008-12-11

PDF PDF 149 KB
Upgrade E5515B to CDMA - E5515-90368
Installation note for upgrading E5515B to CDMA

Руководство по установке 2008-12-11

PDF PDF 4.93 MB
Repository of E1962B, E6702A/B/T Manual Operation Guides
Click here to access the current and previous revisions of the printable Manual Operation Guides for the cdma2000/IS-95/AMPS applications

Справочное руководство 2008-11-04

Repository of E1966A, E6706A/B/T/U Syntax Guides
Click here to access the current and previous revisions of the printable GPIB Syntax Guides for the 1x-EVDO application.

Руководство пользователя 2008-11-04

E6785 Release Notes
Release notes for the GSM/GPRS Lab Application.

Информация о версии продукта 2008-11-04

E6720A Annual Contract Quick Reference Guide
This guide steps you through the process of redeeming or extending your Annual Contract and retrieving your software upgrades.

Краткое руководство по началу работы с прибором 2008-10-31

PDF PDF 389 KB
Rear Panel Switch Instructions - E5515-90316
Installation note for Rear Panel Switch Instructions

Руководство по установке 2008-10-14

PDF PDF 172 KB
Rear Panel Upgrade 3 - E5515-90363
Installation note for Rear Panel Upgrade 3

Руководство по установке 2008-08-26

PDF PDF 266 KB
RFIO Upgrade 2 - E5515-90367
Installation note for RFIO Upgrade 2

Руководство по установке 2008-08-25

PDF PDF 122 KB
BBG Upgrade 1 - E5515-90362
Installation note for adding BBG Upgrade 1

Руководство по установке 2008-08-18

PDF PDF 119 KB
Repository of CHM help and PDF files for previous releases

Руководство пользователя 2008-04-09

N9360 Quick Reference Guide
this reference document provides the user a quick overview of the tester operation, test procedures and screen references.

Справочное руководство 2008-03-01

PDF PDF 1.04 MB
W-CDMA User Manual
this manual assists the user to understand the characteristics of W-CDMA, the tester operation, test procedures and screen references.

Руководство пользователя 2008-03-01

PDF PDF 4.54 MB
CDMA2000 User Manual
this manual assists the user to understand the characteristics of the cdma2000, the tester operation, test procedures and screen references

Руководство пользователя 2008-03-01

PDF PDF 5.96 MB
N9360 Installation Guide
this manual provides the user with an overview of the N9360A tester, installation instructions, maintenance & overall specifications of the tester

Руководство по установке 2008-03-01

PDF PDF 1.31 MB
W-CDMA Programming Manual
this manual assist the user in writing remote control commands for the N9360A for W-CDMA option software

Руководство по программированию и синтаксису 2008-03-01

PDF PDF 2.17 MB
GSM User Manual
this manual assists the user to understand the characteristics of GSM, the tester operation, test procedures and screen references.

Руководство пользователя 2008-03-01

PDF PDF 4.11 MB
GSM Programming Manual
this manual assists the user in writing remote control commands for the N9360A for GSM/GPRS/E-GPRS option software

Руководство по программированию и синтаксису 2008-03-01

PDF PDF 2.44 MB
CDMA2000 Programming Manual
this manual assists the user in writing remote control commands for the N9360A for cdma2000 option software

Руководство по программированию и синтаксису 2008-03-01

PDF PDF 2.01 MB
Repository of CHM help and PDF files for previous releases

Руководство пользователя 2007-12-19

E6566C Release Notes
View release notes and revision history for the E6566C GSM/GPRS wireless test manager.

Информация о версии продукта 2007-11-28

Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Следующие

Сопутствующие отрасли и технологии