Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Решения для тестирования систем и устройств беспроводной связи

Компания Keysight Technologies предлагает разработчикам и производителям систем сотовой связи широкий выбор решений, обеспечивающих высокую скорость и точность измерений, а также исключительную гибкость в процессе тестирования мобильных устройств. Наши универсальные испытательные решения охватывают все основные стандарты беспроводной связи: LTE-Advanced, LTE (FDD и TDD), GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE, W-CDMA/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA, cdma2000®/1xEV-DO/eHRPD, TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA, IS-95, TIA/EIA-136, AMPS, Bluetooth®, Bluetooth с повышенной скоростью передачи данных (EDR), Bluetooth с низким энергопотреблением (Bluetooth Low Energy), ZigBee™, Wireless LAN (WLAN), 802.11a/b/g, 802.11n, NFC/EMV, MIMO и WiMAX™.

Возможности решений Keysight для тестирования систем беспроводной связи могут быть расширены за счет использования специализированного программного обеспечения, позволяющего упростить выполнение измерений и автоматизировать процесс испытаний. Программные продукты могут использоваться со всеми платформами для тестирования средств беспроводной связи, обеспечивая автоматизированное тестирование мобильных устройств, а также устройств стандартов WiMAX, LTE и Bluetooth/WLAN.

Испытательные системы Keysight объединяют измерительные приборы, соединительные кабели и системные аппаратные средства в составе приборной стойки, предназначенной для охлаждения, питания, эргономики, защиты и устойчивости к механическим воздействиям. Испытательное оборудование Keysight упрощает переход от разработки к крупномасштабному производству и позволяет сократить затраты на тестирование.

Решения Anite

Anite теперь является частью компании Keysight Technologies. Подразделение тестирования устройств и инфраструктуры компании Anite в настоящее время входит в состав Keysight. Ниже приведена информация о решениях Anite для тестирования мобильных систем на соответствие требованиям стандартов и тестирования на функциональную совместимость SAS, решениях Propsim для моделирования каналов, наборах инструментов для виртуальных драйв-тестов и средствах для разработки сценариев испытаний. Посетите сайт Anite  для получения информации о решениях для тестирования сетей, выпускаемых Anite под маркой Nemo.

176-200 из 413

Упорядочить:
N6070A Series Signaling Conformance Test User's Guide
Keysight PXT Wireless Communications Test Set (E6621A)

Руководство пользователя 2012-01-18

PDF PDF 1.20 MB
E6568D Release Notes
Release notes for 2G/3G/LTE Wireless Test Manager.

Информация о версии продукта 2011-08-11

HTML HTML 560 KB
N5971A CDMA IFT CHM Help Files Repository
Click here to access the current and previous revisions of the downloadable CHM Help Files for the N5971A IFT software.

Руководство пользователя 2011-06-13

N5970A IFT Software Online User’s Guide
The most current documentation for the Interactive Functional Test (IFT) software is this online version.

Руководство пользователя 2011-06-13

N5971A CDMA IFT Software Online User’s Guide
The most current documentation for the CDMA Interactive Functional Test (IFT) software is this online version.

Руководство пользователя 2011-06-13

N5970A UMTS IFT CHM Help Files Repository
Click here to access the current and previous revisions of the downloadable CHM Help Files for the N5970A IFT software.

Руководство пользователя 2011-06-13

Repository of E1968A, E6701A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/T/U, E6704A CHM Help File and Reference Guides
Click here to access the current and previous revisions of the downloadable Reference Guides for the GSM/GPRS/EGPRS applications.

Справочное руководство 2011-05-18

E1961A Online User's Guide
The most current E1961A user guide we offer is online.

Руководство пользователя 2011-03-31

HTML HTML 1 Bytes
Repository of E1987A, E6785A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/T/U CHM Help File and Reference Guides
Repository of E1987A, E6785A/B/C/D/E/T/U CHM Help File and Reference Guides

Руководство пользователя 2010-12-22

Repository of E1963A, E6703A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/T/U CHM Help Files and Reference Guides
Click here to access the current and previous revisions of the downloadable Reference Guides for the W-CDMA/HSPA applications.

Руководство пользователя 2010-08-01

E1987, E6785 Online User's Guide
The most current documentation for the Fast Switching application is this online version. Easy to use, no PDF downloads!

Руководство пользователя 2010-07-01

HTML HTML 1 Bytes
E1963, E6703 Online User's Guide
The most current documentation for the W-CDMA/HSPA applications is this online version. Easy to use, no PDFs!

Руководство пользователя 2010-07-01

N6421A WiMAX™ Protocol Logging and Analysis Help - 6.6.1.0 May 14 2010
Online help for the N6421A WiMAX™ Protocol Logging and Analysis application.

Руководство пользователя 2010-05-14

E6655A WiMAX™ Lab Application Help - 6.6.1.0
Online help for the E6655A WiMAX™ Lab Application.

Руководство пользователя 2010-05-14

E6651A Mobile WiMAX™ Test Set User's Guide
Online web help for the E6651A Mobile E6651A Mobile WiMAX™ Test Set.

Руководство пользователя 2010-05-14

Repository of E1969A CHM Help Files and Reference Guides
8960 (E1969A) TD-SCDMA_GSM Fast Switch Reference Guides

Справочное руководство 2010-01-07

N643xA Series WiMAX™ Protocol Test Software - Getting Started Guide
This guide introduces you to the components of the Keysight N6430A Series WiMAX Protocol Test. It also shows you how to install and configure your Keysight N6430A Series WiMAX Protocol Test Software.

Руководство по установке 2009-12-01

PDF PDF 4.05 MB
N4011A MIMO/Multi-port Adapter, Getting Started Guide
.

Краткое руководство по началу работы с прибором 2009-11-01

PDF PDF 2.29 MB
MXZ-1000 WiMAX™ Manufacturing Test System
Manuals are shipped with the test systems. Updated copies are available as needed to customers with current service & support contracts.

Руководство пользователя 2009-08-20

N6422C/N6423C WiMAX™ Wireless Test Manager Help
On-line WebHelp for release C.06.00 of the N6422C and N6423C Wireless Test Manager Application

Руководство пользователя 2009-06-24

N8300A Online User's Guide
The latest documentation for the N8300A Wireless Networking Test Set program. This online version also provides a link to a downloadable version in chm format.

Руководство пользователя 2009-06-19

N4017A Bluetooth Online User's Guide
Keysight N4017A Bluetooth Graphical Measurement Application online, interactive help.

Руководство пользователя 2009-06-01

N8300A Wireless Networking Test Set Getting Started Guide
N8300A Wireless Networking Test Set Getting Started Guide

Краткое руководство по началу работы с прибором 2009-06-01

PDF PDF 1.46 MB
E5515C Fading Solution Application Guide
The Keysight E5515C Fading Solution provides a complete solution for performing faded signal tests on mobile devices. Learn more in this application guide which covers W-CDMA/HSDPA, cdma2000, 1xEV-DO and GSM/GPRS/EGPRS technologies.

Руководство пользователя 2009-05-11

PDF PDF 744 KB
GS-8000 Lite Wireless Functional Test System
Manuals are shipped with the test systems. Updated copies are available as needed to customers with current service & support contracts.

Руководство пользователя 2009-04-27

Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Следующие

Сопутствующие отрасли и технологии