Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Решения для тестирования систем и устройств беспроводной связи

Компания Keysight Technologies предлагает разработчикам и производителям систем сотовой связи широкий выбор решений, обеспечивающих высокую скорость и точность измерений, а также исключительную гибкость в процессе тестирования мобильных устройств. Наши универсальные испытательные решения охватывают все основные стандарты беспроводной связи: LTE-Advanced, LTE (FDD и TDD), GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE, W-CDMA/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA, cdma2000®/1xEV-DO/eHRPD, TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA, IS-95, TIA/EIA-136, AMPS, Bluetooth®, Bluetooth с повышенной скоростью передачи данных (EDR), Bluetooth с низким энергопотреблением (Bluetooth Low Energy), ZigBee™, Wireless LAN (WLAN), 802.11a/b/g, 802.11n, NFC/EMV, MIMO и WiMAX™.

Возможности решений Keysight для тестирования систем беспроводной связи могут быть расширены за счет использования специализированного программного обеспечения, позволяющего упростить выполнение измерений и автоматизировать процесс испытаний. Программные продукты могут использоваться со всеми платформами для тестирования средств беспроводной связи, обеспечивая автоматизированное тестирование мобильных устройств, а также устройств стандартов WiMAX, LTE и Bluetooth/WLAN.

Испытательные системы Keysight объединяют измерительные приборы, соединительные кабели и системные аппаратные средства в составе приборной стойки, предназначенной для охлаждения, питания, эргономики, защиты и устойчивости к механическим воздействиям. Испытательное оборудование Keysight упрощает переход от разработки к крупномасштабному производству и позволяет сократить затраты на тестирование.

Решения Anite

Anite теперь является частью компании Keysight Technologies. Подразделение тестирования устройств и инфраструктуры компании Anite в настоящее время входит в состав Keysight. Ниже приведена информация о решениях Anite для тестирования мобильных систем на соответствие требованиям стандартов и тестирования на функциональную совместимость SAS, решениях Propsim для моделирования каналов, наборах инструментов для виртуальных драйв-тестов и средствах для разработки сценариев испытаний. Посетите сайт Anite  для получения информации о решениях для тестирования сетей, выпускаемых Anite под маркой Nemo.

151-175 из 413

Упорядочить:
E6607A/B/C Wireless Communications Test Set U9065A Sequence Analyzer Measurement Guide
Downloadable book file of the measurement guide for the sequence analyzer mode of the Keysight E6607A/B/C EXT wireless communications test sets, including information on sequence parameters, sequencer coordination, programming, and example test scenarios.

Руководство пользователя 2013-02-01

PDF PDF 7.59 MB
U9080A Online Documentation (E6607A/B/C) (.chm file)
Downloadable help file for the LTE-FDD mode of the Keysight E6607A/B/C EXT wireless communications test set. Includes information about the test set, menus, programming commands, system functions, and measurement functions.

Файл справки 2013-02-01

U9076A Online Documentation (E6607A/B/C) (.chm file)
Downloadable help file for the 1xEV-DO mode of the Keysight E6607A/B/C EXT wireless communications test sets. Includes information about the test set, menus, programming commands, system functions, and measurement functions.

Файл справки 2013-02-01

U9071A Online Documentation (E6607A/B/C) (.chm file)
Downloadable help file for the GSM/EDGE mode of the Keysight E6607A/B/C EXT wireless communications test sets. Includes information about the test set, menus, programming commands, system functions, and measurement functions.

Файл справки 2013-02-01

U9072A Online Documentation (E6607A/B/C) (.chm file)
Downloadable help file for the cdma2000 mode of the Keysight E6607A/B/C EXT wireless communications test sets. Includes information about the test set, menus, programming commands, system functions, and measurement functions.

Файл справки 2013-02-01

E6607A/B/C Wireless Communications Test Set U9076A 1xEV-DO User's and Programmer's Reference
Downloadable book file for the 1xEV-DO mode of the Keysight E6607A/B/C EXT wireless communications test sets. Includes the same information as the U9076A 1xEV-DO Help (.chm file), but in PDF format.

Руководство пользователя 2013-02-01

PDF PDF 23.14 MB
E6607A/B/C Wireless Communications Test Set U9080A LTE (FDD) User's and Programmer's Reference
Downloadable book file for the LTE-FDD mode of the Keysight E6607A/B/C EXT wireless communications test sets. Includes the same information as the U9080A LTE-FDD Help (.chm file), but in PDF format.

Руководство пользователя 2013-02-01

PDF PDF 31.84 MB
Repository of E6584A (WPA) CHM Help Files
Click here to access the current and previous revisions of the downloadable CHM Help files for WPA.

Руководство пользователя 2012-09-03

E6607B Wireless Communication Test Set Security Features and Certificate of Volatility
Downloadable book file which explains, for purposes of information security, where all memory devices are located in the EXT test set and how they can be erased.

Руководство пользователя 2012-09-01

PDF PDF 3.96 MB
E6607A Wireless Communication Test Set Security Features and Certificate of Volatility
Downloadable book file which explains, for purposes of information security, where all memory devices are located in the EXT test set and how they can be erased.

Руководство пользователя 2012-09-01

PDF PDF 3.96 MB
U9065A Sequence Analyzer Measurement Guide
Measurement information for the U9065A sequence analyzer mode installed in an E6607B EXT test set.

Руководство пользователя 2012-09-01

PDF PDF 7.02 MB
U9065A Sequence Analyzer Measurement Guide
Measurement information for the X-Series wireless communication test set U9065A sequence analyzer.

Руководство пользователя 2012-09-01

PDF PDF 7.46 MB
E6617A Multiport Adapter Getting Started Guide and User's Guide
Instructions on the use of the E6617A Multiport Adapter.

Руководство пользователя 2012-07-01

PDF PDF 1.22 MB
E1966, E1976, E6706 Online User's Guide
The most current documentation for the 1xEV-DO application is this online version.

Руководство пользователя 2012-06-21

U9066A Sequence Studio Software Installation Guide
This manual documents the Keysight U9066A software installation procedures.

Руководство по установке 2012-05-25

PDF PDF 1 KB
U9066A Online Documentation (webhelp)
Viewable online documentation that includes technical overview, release notes, tutorials, installation information, and more.

Файл справки 2012-05-15

E6716E Release Notes
Software revision history for the E6716E lab application suite.

Информация о версии продукта 2012-04-23

E1993A Release Notes
Software revision history for the E1993A UMTS Test Application Suite.

Информация о версии продукта 2012-04-23

E6719 Release Notes
Software revision history for the E6719 lab application suite.

Информация о версии продукта 2012-04-23

E1996A Release Notes
Software revision history for the E1996A Test Application Suite.

Информация о версии продукта 2012-04-23

E1991B Release Notes
Software revision information for the E1991B test application suite for the 8960.

Информация о версии продукта 2012-04-23

FILE FILE 19 KB
E6717F Release Notes
Software revision history for the E6717 UMTS lab application suite.

Информация о версии продукта 2012-04-20

E5515C Release Notes
Check for compatibility before downloading an application into your E5515C mainframe.

Информация о версии продукта 2012-04-20

E6966A IMS-SIP Network Emulator Software Installation Guide
The purpose of this guide is to provide you with installation and licensing instructions for the Keysight E6966A software. In this book, you’ll find: Overview of System Configuration and Components, Installation, Setting Up the System, Service and Support.

Руководство по установке 2012-03-26

PDF PDF 388.13 MB
Analog Demod Mode Online Documentation (.chm file)
Downloadable online documentation that includes technical overview, release notes, tutorials, installation information, and more.

Файл справки 2012-02-01

Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Следующие

Сопутствующие отрасли и технологии