Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Решения для тестирования систем и устройств беспроводной связи

Компания Keysight Technologies предлагает разработчикам и производителям систем сотовой связи широкий выбор решений, обеспечивающих высокую скорость и точность измерений, а также исключительную гибкость в процессе тестирования мобильных устройств. Наши универсальные испытательные решения охватывают все основные стандарты беспроводной связи: LTE-Advanced, LTE (FDD и TDD), GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE, W-CDMA/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA, cdma2000®/1xEV-DO/eHRPD, TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA, IS-95, TIA/EIA-136, AMPS, Bluetooth®, Bluetooth с повышенной скоростью передачи данных (EDR), Bluetooth с низким энергопотреблением (Bluetooth Low Energy), ZigBee™, Wireless LAN (WLAN), 802.11a/b/g, 802.11n, NFC/EMV, MIMO и WiMAX™.

Возможности решений Keysight для тестирования систем беспроводной связи могут быть расширены за счет использования специализированного программного обеспечения, позволяющего упростить выполнение измерений и автоматизировать процесс испытаний. Программные продукты могут использоваться со всеми платформами для тестирования средств беспроводной связи, обеспечивая автоматизированное тестирование мобильных устройств, а также устройств стандартов WiMAX, LTE и Bluetooth/WLAN.

Испытательные системы Keysight объединяют измерительные приборы, соединительные кабели и системные аппаратные средства в составе приборной стойки, предназначенной для охлаждения, питания, эргономики, защиты и устойчивости к механическим воздействиям. Испытательное оборудование Keysight упрощает переход от разработки к крупномасштабному производству и позволяет сократить затраты на тестирование.

Решения Anite

Anite теперь является частью компании Keysight Technologies. Подразделение тестирования устройств и инфраструктуры компании Anite в настоящее время входит в состав Keysight. Ниже приведена информация о решениях Anite для тестирования мобильных систем на соответствие требованиям стандартов и тестирования на функциональную совместимость SAS, решениях Propsim для моделирования каналов, наборах инструментов для виртуальных драйв-тестов и средствах для разработки сценариев испытаний. Посетите сайт Anite  для получения информации о решениях для тестирования сетей, выпускаемых Anite под маркой Nemo.

  • Решение Anite SAS для тестирования на функциональную совместимость Решение Anite SAS для тестирования на функциональную совместимость 

    Решение Anite SAS для тестирования на функциональную совместимость

    • Простое и удобное решение для моделирования сетей
    • Тестирование устройств в процессе интеграции в систему, проверки функциональной совместимости и приемочных испытаний оператором
    • Решение для всестороннего тестирования функционирования устройств

  • Решение для тестирования на соответствие стандартам Решение для тестирования на соответствие стандартам 

    Решение для тестирования на соответствие стандартам

    • Простое в использовании решение для тестирования на соответствие стандартам
    • Тестирование протоколов мобильных устройств гарантирует соответствие новейшим отраслевым стандартам
    • Полный набор средств для организации и анализа процессов тестирования

  • Набор инструментов Anite для виртуальных драйв-тестов Набор инструментов Anite для виртуальных драйв-тестов 

    Набор инструментов Anite для виртуальных драйв-тестов

    • Автоматизированное тестирование устройств и сетей в лаборатории
    • Развитые средства автоматизации и инструменты для тестирования в полевых и лабораторных условиях
    • Моделирование реальных ВЧ-характеристик сети в контролируемых лабораторных условиях

  • Набор инструментов Anite для тестирования в процессе разработки Набор инструментов Anite для тестирования в процессе разработки 

    Набор инструментов Anite для тестирования в процессе разработки

    • Поддержка всех этапов разработки устройств беспроводной связи — от разработки модулей протоколов до интегрирования и аттестации систем
    • Поддержка разработки и внедрения технологий LTE/LTE-Advanced, включая предварительные спецификации стандарта 5G

  • Решение Anite для тестирования приложений Решение Anite для тестирования приложений 

    Решение Anite для тестирования приложений

    • Всесторонняя поддержка планов проведения испытаний подсистем IMS LTE, соответствующих требованиям ведущих операторов мобильной связи, GCF и PTCRB
    • Надежное и интуитивно понятное программное обеспечение с широкими функциональными возможностями

  • Комплекты для тестирования средств беспроводной связи Комплекты для тестирования средств беспроводной связи 

    Комплекты для тестирования средств беспроводной связи

    • Охватывают все основные технологии и стандарты беспроводной связи
    • Исключительная гибкость тестирования в процессе проектирования, разработки и производства мобильных устройств

  • Прикладные программы для тестирования средств беспроводной связи Прикладные программы для тестирования средств беспроводной связи 

    Прикладные программы для тестирования средств беспроводной связи

    • Измерительные решения для тестирования средств сотовой и беспроводной связи
    • Автоматизация тестирования
    • Упрощение испытаний устройств в процессе разработки и производства
    • Специализированные прикладные программы

  • Испытательные системы для средств беспроводной связи Испытательные системы для средств беспроводной связи 

    Испытательные системы для средств беспроводной связи

    • Решения для верификации разработки и тестирования на соответствие требованиям стандартов
    • Решения для тестирования в ходе исследований и разработки и в процессе производства
    • Полнофункциональные конфигурации в стоечном и настольном исполнении

  • Дополнительные решения Anite для тестирования систем беспроводной связи Дополнительные решения Anite для тестирования систем беспроводной связи 

    Дополнительные решения Anite для тестирования систем беспроводной связи

    • Компания Anite стала частью компании Keysight Technologies
    • Решения для тестирования устройств и инфраструктуры
    • Решения для тестирования сетей

  • E6950A eCall / ERA-GLONASS Conformance Test Solution E6950A eCall / ERA-GLONASS Conformance Test Solution 

    E6950A eCall / ERA-GLONASS Conformance Test Solution

    • Pan European eCall support
    • No external PC required as PSAP can run inside UXM
    • Static and Dynamic GNSS simulation
    • Optional Audio performance testing (PESQ/POLQA)

  • L8990X-xxx Commercial RF Microwave Switch Matrices L8990X-xxx Commercial RF Microwave Switch Matrices 

    L8990X-xxx Commercial RF Microwave Switch Matrices

  • SA8700A C-V2X Test Solution SA8700A C-V2X Test Solution 

    SA8700A C-V2X Test Solution

    The Keysight SA8700A C-V2X test solution is a comprehensive test solution enabling Functional, Protocol and RF Measurements on R14 C-V2X devices. The solution is based on Keysight’s new UXM 5G platform and the MXG for GNSS emulation

Wireless Device Test Set & Wireless Solution [Снято с производства]
Product support information for your discontinued and obsolete Wireless Device Test Set & Wireless Solution