Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Решения для тестирования систем и устройств беспроводной связи

Компания Keysight Technologies предлагает разработчикам и производителям систем сотовой связи широкий выбор решений, обеспечивающих высокую скорость и точность измерений, а также исключительную гибкость в процессе тестирования мобильных устройств. Наши универсальные испытательные решения охватывают все основные стандарты беспроводной связи: LTE-Advanced, LTE (FDD и TDD), GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE, W-CDMA/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA, cdma2000®/1xEV-DO/eHRPD, TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA, IS-95, TIA/EIA-136, AMPS, Bluetooth®, Bluetooth с повышенной скоростью передачи данных (EDR), Bluetooth с низким энергопотреблением (Bluetooth Low Energy), ZigBee™, Wireless LAN (WLAN), 802.11a/b/g, 802.11n, NFC/EMV, MIMO и WiMAX™.

Возможности решений Keysight для тестирования систем беспроводной связи могут быть расширены за счет использования специализированного программного обеспечения, позволяющего упростить выполнение измерений и автоматизировать процесс испытаний. Программные продукты могут использоваться со всеми платформами для тестирования средств беспроводной связи, обеспечивая автоматизированное тестирование мобильных устройств, а также устройств стандартов WiMAX, LTE и Bluetooth/WLAN.

Испытательные системы Keysight объединяют измерительные приборы, соединительные кабели и системные аппаратные средства в составе приборной стойки, предназначенной для охлаждения, питания, эргономики, защиты и устойчивости к механическим воздействиям. Испытательное оборудование Keysight упрощает переход от разработки к крупномасштабному производству и позволяет сократить затраты на тестирование.

Решения Anite

Anite теперь является частью компании Keysight Technologies. Подразделение тестирования устройств и инфраструктуры компании Anite в настоящее время входит в состав Keysight. Ниже приведена информация о решениях Anite для тестирования мобильных систем на соответствие требованиям стандартов и тестирования на функциональную совместимость SAS, решениях Propsim для моделирования каналов, наборах инструментов для виртуальных драйв-тестов и средствах для разработки сценариев испытаний. Посетите сайт Anite  для получения информации о решениях для тестирования сетей, выпускаемых Anite под маркой Nemo.

  • 5G & 4G Device Testing 5G & 4G Device Testing 

    5G & 4G Device Testing

    • Comprehensive range of 5G & 4G device test solutions and hardware platforms
    • Developed in collaboration with the leading chipset and device makers
    • The industry standard choice for 5G device testing

  • 4G, 3G and 2G Device Testing 4G, 3G and 2G Device Testing 

    4G, 3G and 2G Device Testing

    • Widest range of test solutions for 4G, 3G and 2G device testing
    • Comprehensive workflow solutions covering development, conformance, regulatory and deployment stages

  • Device Manufacturing Testing Device Manufacturing Testing 

    Device Manufacturing Testing

    • Cost-effective, scalable, industry-proven non-signaling hardware platforms
    • Ultra-fast automated test sequencing to calibrate and verify multiple devices in parallel

  • WLAN Device Testing WLAN Device Testing 

    WLAN Device Testing

    • Wireless LAN device and access point test solutions that spans the R&D and manufacturing workflow
    • Supporting 802.11 variants and RF calibration and verification test high order MIMO analysis, and fast-sequenced measurements

  • Комплекты для тестирования средств беспроводной связи Комплекты для тестирования средств беспроводной связи 

    Комплекты для тестирования средств беспроводной связи

    • Охватывают все основные технологии и стандарты беспроводной связи
    • Исключительная гибкость тестирования в процессе проектирования, разработки и производства мобильных устройств

  • Прикладные программы для тестирования средств беспроводной связи Прикладные программы для тестирования средств беспроводной связи 

    Прикладные программы для тестирования средств беспроводной связи

    • Измерительные решения для тестирования средств сотовой и беспроводной связи
    • Автоматизация тестирования
    • Упрощение испытаний устройств в процессе разработки и производства
    • Специализированные прикладные программы

  • Испытательные системы для средств беспроводной связи Испытательные системы для средств беспроводной связи 

    Испытательные системы для средств беспроводной связи

    • Решения для верификации разработки и тестирования на соответствие требованиям стандартов
    • Решения для тестирования в ходе исследований и разработки и в процессе производства
    • Полнофункциональные конфигурации в стоечном и настольном исполнении

Wireless Device Test Set & Wireless Solution [Снято с производства]
Product support information for your discontinued and obsolete Wireless Device Test Set & Wireless Solution

Сопутствующие отрасли и технологии