Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Решения для тестирования систем и устройств беспроводной связи

Компания Keysight Technologies предлагает разработчикам и производителям систем сотовой связи широкий выбор решений, обеспечивающих высокую скорость и точность измерений, а также исключительную гибкость в процессе тестирования мобильных устройств. Наши универсальные испытательные решения охватывают все основные стандарты беспроводной связи: LTE-Advanced, LTE (FDD и TDD), GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE, W-CDMA/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA, cdma2000®/1xEV-DO/eHRPD, TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA, IS-95, TIA/EIA-136, AMPS, Bluetooth®, Bluetooth с повышенной скоростью передачи данных (EDR), Bluetooth с низким энергопотреблением (Bluetooth Low Energy), ZigBee™, Wireless LAN (WLAN), 802.11a/b/g, 802.11n, NFC/EMV, MIMO и WiMAX™.

Возможности решений Keysight для тестирования систем беспроводной связи могут быть расширены за счет использования специализированного программного обеспечения, позволяющего упростить выполнение измерений и автоматизировать процесс испытаний. Программные продукты могут использоваться со всеми платформами для тестирования средств беспроводной связи, обеспечивая автоматизированное тестирование мобильных устройств, а также устройств стандартов WiMAX, LTE и Bluetooth/WLAN.

Испытательные системы Keysight объединяют измерительные приборы, соединительные кабели и системные аппаратные средства в составе приборной стойки, предназначенной для охлаждения, питания, эргономики, защиты и устойчивости к механическим воздействиям. Испытательное оборудование Keysight упрощает переход от разработки к крупномасштабному производству и позволяет сократить затраты на тестирование.

Решения Anite

Anite теперь является частью компании Keysight Technologies. Подразделение тестирования устройств и инфраструктуры компании Anite в настоящее время входит в состав Keysight. Ниже приведена информация о решениях Anite для тестирования мобильных систем на соответствие требованиям стандартов и тестирования на функциональную совместимость SAS, решениях Propsim для моделирования каналов, наборах инструментов для виртуальных драйв-тестов и средствах для разработки сценариев испытаний. Посетите сайт Anite  для получения информации о решениях для тестирования сетей, выпускаемых Anite под маркой Nemo.

Уточнить список

По типу содержания

По типу оборудования

1-25 из 887

Упорядочить:
E7760B Wideband Transceiver - Data Sheet
Streamlined, integrated testing across any 3GPP mmWave band.

Техническая информация 2019-02-07

PDF PDF 830 KB
mmWave 5G Non-Signaling Solution - Solution Brief
Keysight’s mmWave 5G non-signaling solution enables device manufacturers to validate a broad range of 5G modules in OTA test environments. It is built around a remote radio head (mmWave transceiver) that can be re-used across multiple Keysight platforms, reducing system cost and development time. One single M1740A mmWave transceiver provides tunable access across four bands.

Совместное решение 2019-02-01

PDF PDF 5.68 MB
E6640A EXM Wireless Test Set - Configuration Guide
This configuration guide explains how to order or upgrade the E6640A EXM wireless test set, enabling you to scale the test solution to ramp up rapidly and optimize full-volume manufacturing.

Руководство по конфигурации 2019-01-14

E7760B Wideband Transceiver Getting Started Guide
Safety information, basic instructions for use, operating tasks, and an introduction to the user interface and operating system.

Руководство пользователя 2019-01-01

PDF PDF 5.71 MB
E6640A EXM Wireless Test Set Getting Started Guide
Getting started information for the E6640A EXM wireless test set.

Руководство пользователя 2019-01-01

PDF PDF 6.36 MB
Successful Deployment of eCall Live Crash Test - Case Study
Car maker successfully emulates over-the-air environments in live crash test for their emergency call in-vehicle systems, with the eCall/ERA-GLONASS conformance test solution from Keysight.

Пример реального применения 2018-12-13

PDF PDF 5.10 MB
E7515B UXM 5G Firmware Update Tool Installation & User Guide
Instructions on how to update the firmware of E7515B UXM 5G units.

Руководство пользователя 2018-12-01

PDF PDF 1.31 MB
5G Protocol Conformance Toolset - Solution Brief
The 5G Protocol Conformance Toolset provides up-to-date and comprehensive access to 5G protocol conformance test cases as defined in 3GPP TS 38.523-1 (5GS) and 3GPP TS 34.229-1 (IMS) to ensure mobile devices perform as expected on a live mobile network.

Брошюра 2018-11-30

PDF PDF 4.24 MB
5G RF/RRM Conformance Toolset - Solution Brief
The 5G Protocol Conformance Toolset provides up-to-date and comprehensive access to 5G protocol conformance test cases as defined in 3GPP TS 38.523-1 (5GS) and 3GPP TS 34.229-1 (IMS) to ensure mobile devices perform as expected on a live mobile network.

Брошюра 2018-11-30

PDF PDF 2.76 MB
5G Non-Signaling Manufacturing Test Solution - Solution Brief
The Keysight 5G non-signaling manufacturing solution uses a industry-proven platform to support multi-device and multi-format test in a single compact configuration. Integrated state-of-the-art automation and efficient sequencing for optimized speed of execution help reduce 5G device manufacturing cost of test and lead to faster time-to-market.

Совместное решение 2018-11-15

PDF PDF 2.89 MB
E7760A Wideband Transceiver User's Guide
Instructions on how to use the 5G test application with the E7760B Wideband Transceiver.

Руководство пользователя 2018-11-01

PDF PDF 7.51 MB
Test the Future, Today.
Create tomorrow’s automotive smart mobility and e-mobility technologies today, with design and test solutions from Keysight.

Совместное решение 2018-10-19

5G Protocol R&D Toolset - Solution Brief
This flyer introduces the Keysight industry-first 5G Protocol R&D Test Solution as a comprehensive suite of tools supporting all phases of wireless device development, from pre-silicon protocol module development, through to systems integration and verification.

Совместное решение 2018-10-04

M1740A mmWave Transceiver Getting Started Guide
Getting started information for the M1740A mmWave Transceiver.

Руководство пользователя 2018-10-01

PDF PDF 1.28 MB
Keysight 5G Protocol R&D Toolset - Technical Overview
Keysight’s Protocol R&D Toolset (PRT) is a comprehensive suite of tools for protocol and application testing of chipsets and devices. Protocol R&D Toolset covers the whole chipset and device development workflow from early prototype testing through to integration and verification.

Обзор технических характеристик 2018-10-01

PDF PDF 4.61 MB
Keysight eCall/ERA-GLONASS conformance test solution
Brief video demonstration and explanation of Keysight’s eCall/ERA-GLONASS test solution.

Демонстрация 2018-09-21

E7530A LTE/LTE-A Test Application Online Documentation (.chm)
This help describes how to use the E7530A LTE/LTE-A Test Application for software revision 1.9.1.0. You must copy this file to your PC (or the UXM) in order to view its contents.

Файл справки 2018-08-16

CHM CHM 1.64 MB
How 5G Will Influence Autonomous Driving Systems - White Paper
5G Will Dramatically Strengthen Autonomous Driving Systems. ADAS and autonomous driving improve safety and save lives.

Руководство по применению 2018-07-26

PDF PDF 4.89 MB
Automotive & Energy Solutions - eBook
Automotive electronics is the underlying platform for all operations and diagnostics, convenience and comfort, safety and security, and main support for the three areas of innovation: e-mobility, autonomous driving, connected car.

Электронная книга 2018-06-19

PDF PDF 4.31 MB
PROPSIM F64 MANET Channel Emulation Solution - Solution Brochure
Highly Scalable Channel Emulation Solution for MANET and Mesh Radio Testing. The need for robust wireless communications systems for mission critical operations has dramatically increased as defense organizations transition from using traditional stationary forces to rapidly deploying military forces with high mobility requirements. Ensuring the robust operation of avionics, surveillance, radar or satellite systems for mission critical wireless communications, manufacturers and military forces requires the ability to test mixed networks that combines tactical and avionics radios with satellite links.

Брошюра 2018-05-30

PDF PDF 2.71 MB
Design and Test Solutions for the Internet of Things - Solution Brochure
Develop mission-critical IoT devices to withstand the rigors of the real world—with flexible, high-performance design, test and security platforms.

Брошюра 2018-05-16

AVI AVI 7.86 MB
5 New Features and Test Challenges for 802.11ax - White Paper
This white paper introduces the new 802.11ax standard which provides better spectral efficiency, capacity, and coverage in dense deployment scenarios as well as outdoor environments.

Руководство по применению 2018-05-03

PDF PDF 4.31 MB
PROPSIM F64 5G Channel Emulation Solution - F8800A - Brochure
The PROPSIM 5G Channel Emulation Solution provides end-to-end repeatable real-world performance testing of 5G multi-mode devices and base stations in the lab for the fastest path to 5G.

Брошюра 2018-04-24

PDF PDF 1.70 MB
Understanding GSM/EDGE Transmitter and Receiver Measurements for Base Transceiver Stations (AN 1312)
This 36-page application note presents the fundamental RF parametric measurements necessary to characterize GSM/EDGE base transceiver stations and their components.

Руководство по применению 2018-03-12

E6640A EXM Wireless Test Set - Data Sheet
The EXM wireless datasheet provide product specifications and explains how the test set scales with your production needs and is in sync with the latest cellular and WLAN chipsets.

Техническая информация 2018-02-28

PDF PDF 2.72 MB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Следующие

Сопутствующие отрасли и технологии