Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Решения для тестирования систем и устройств беспроводной связи

Компания Keysight Technologies предлагает разработчикам и производителям систем сотовой связи широкий выбор решений, обеспечивающих высокую скорость и точность измерений, а также исключительную гибкость в процессе тестирования мобильных устройств. Наши универсальные испытательные решения охватывают все основные стандарты беспроводной связи: LTE-Advanced, LTE (FDD и TDD), GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE, W-CDMA/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA, cdma2000®/1xEV-DO/eHRPD, TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA, IS-95, TIA/EIA-136, AMPS, Bluetooth®, Bluetooth с повышенной скоростью передачи данных (EDR), Bluetooth с низким энергопотреблением (Bluetooth Low Energy), ZigBee™, Wireless LAN (WLAN), 802.11a/b/g, 802.11n, NFC/EMV, MIMO и WiMAX™.

Возможности решений Keysight для тестирования систем беспроводной связи могут быть расширены за счет использования специализированного программного обеспечения, позволяющего упростить выполнение измерений и автоматизировать процесс испытаний. Программные продукты могут использоваться со всеми платформами для тестирования средств беспроводной связи, обеспечивая автоматизированное тестирование мобильных устройств, а также устройств стандартов WiMAX, LTE и Bluetooth/WLAN.

Испытательные системы Keysight объединяют измерительные приборы, соединительные кабели и системные аппаратные средства в составе приборной стойки, предназначенной для охлаждения, питания, эргономики, защиты и устойчивости к механическим воздействиям. Испытательное оборудование Keysight упрощает переход от разработки к крупномасштабному производству и позволяет сократить затраты на тестирование.

Решения Anite

Anite теперь является частью компании Keysight Technologies. Подразделение тестирования устройств и инфраструктуры компании Anite в настоящее время входит в состав Keysight. Ниже приведена информация о решениях Anite для тестирования мобильных систем на соответствие требованиям стандартов и тестирования на функциональную совместимость SAS, решениях Propsim для моделирования каналов, наборах инструментов для виртуальных драйв-тестов и средствах для разработки сценариев испытаний. Посетите сайт Anite  для получения информации о решениях для тестирования сетей, выпускаемых Anite под маркой Nemo.

Уточнить список

По типу содержания

По типу оборудования

201-225 из 886

Упорядочить:
E6650A EXF Wireless Test Set for Femtocell - Programmer's Guide
Basic SCPI programming and syntax information for the E6650A EXF wireless test set for femtocell, including program samples.

Руководство пользователя 2015-07-01

PDF PDF 809 KB
V9071B GSM/EDGE Online Documentation for E6650A (.chm file)
Downloadable help file for the GSM/EDGE mode of the Keysight E6650A EXF Wireless Test Set for Femtocell. Includes information about the test set, menus, programming commands, system functions, and measurement functions.

Файл справки 2015-07-01

E6640A EXM Wireless Test Set - Programmer's Guide
Basic SCPI programming and syntax information for the E6640A EXM Wireless Test Set, including program samples.

Руководство по программированию и синтаксису 2015-07-01

PDF PDF 864 KB
E7515A UXM Wireless Test Set - Data Sheet
Specifications and performance parameters of the UXM Wireless Test Set

Техническая информация 2015-06-30

Keysight Technologies Adds New Capabilities to EXM Wireless Test Set
Announcing new WLAN 802.11ah and 802.11af capabilities for the EXM wireless test set. The EXM now supports more Internet-of-Things (IoT) wireless devices and formats in the design validation and manufacturing stages of product development.

Материалы для прессы 2015-06-26

Keysight Expands UXM Wireless Test Set LTE-A Capabilities with 4CC, 256 QAM, LTE-U, Cat 0 Support
Keysight announced verification of end-to-end IP data throughput for downlink rates of 587.5 Mbps with the E7515A UXM wireless test set. Using three component carriers (3CC) and 256 QAM in the downlink, Keysight achieved sustained bi-directional 3GPP UE category 11 data rates.

Материалы для прессы 2015-05-21

E7523A and E7623A W-CDMA/HSPA+ Test and Lab Applications - Technical Overview
This document explains the capabilities of the E7523A W-CDMA/HSPA+ test application and E7623A W-CDMA/HSPA+ lab application, which are used with the E7515A UXM test set.

Обзор технических характеристик 2015-05-18

E7630A-MTP Message Editor - User’s Guide
Installation and user information for the UXM Message Editor software (E7630A-MTP)

Руководство пользователя 2015-05-12

PDF PDF 1.75 MB
Keysight Demonstrates LTE-Advanced Category 11 IP Data Throughput with UXM Wireless Test Set
Keysight announced verification of end-to-end IP data throughput for downlink rates of 587.5 Mbps with the E7515A UXM wireless test set. Using three component carriers (3CC) and 256 QAM in the downlink, Keysight achieved sustained bi-directional 3GPP UE category 11 data rates.

Материалы для прессы 2015-05-06

Measurement Applications for the E6640A EXM Wireless Test Set - Solution Brochure
Covers technology-specific software applications for the EXM wireless test set, developed to help you expedite the manufacturing of your cellular and wireless connectivity devices.

Брошюра 2015-05-06

PDF PDF 3.94 MB
Download your complimentary RF & Microwave Test Accessories Catalog
This comprehensive resource enables engineers to quickly and conveniently research the highest-quality RF and microwave test accessories in the industry.

Каталог 2015-04-28

Mobile Phone Load Pull Measurements - Maury Microwave
Automated Mobile Phone Load Pull Measurement Solution from Maury Microwave and Keysight

Совместное решение 2015-03-26

Performing LTE & LTE-Advanced RF Measurements with E7515A UXM Wireless Test Set - Application Note
This application note provides insights into example test procedures for RF testing of LTE and LTE-A UEs based on 3GPP TS 36.521-1 V12.2.0 (2014-06).

Руководство по применению 2015-03-24

PDF PDF 9.75 MB
Solutions for Testing Data Throughput Performance in LTE-A User Equipment - Application Note
This application note is designed to provide into a simplified, real-world functional and RF test of LTE-A UE performance using a fast, flexible and future-ready one-box tester (OBT)

Руководство по применению 2015-03-11

Keysight Introduces EXM Wireless Test Set Capabilities for Emerging Wi-Fi in Automotive and IOT
The capabilities were added to address the latest technology evolutions in wireless communications with support for WLAN 802.11p, 802.11ah, 802.11ac Wave 2 Measurements and Bluetooth® 4.2.

Материалы для прессы 2015-03-04

Keysight Announces EXF for High-Volume Femtocell Mfg Test Using Qualcomm Technologies Chipset Series
Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS) today announced its E6650A EXF wireless test set for femtocell now supports high-volume manufacturing testing for Qualcomm Technologies' FSM99xx-based multi-mode enterprise and metro small cells.

Материалы для прессы 2015-02-27

E6650A EXF Wireless Test Set For Femtocell - Data Sheet
The EXF is the first one-box tester dedicated to femtocell manufacturing and is validated with the latest cellular and WLAN chipsets. This data sheet provides a summary of key performance parameters.

Техническая информация 2015-02-25

PDF PDF 1.45 MB
T4020S LTE RRM Test System - Technical Overview
This technical overview explains the key features, system components, user interface, technical specifications for the T4020S LTE RRM conformance test system.

Обзор технических характеристик 2015-02-23

E7515A-S01 Internal Applications Server - Installation Guide
Installation instructions for the E7515A-S01 and E7515AU-S01

Руководство по установке 2015-02-20

PDF PDF 811 KB
Keysight to Demonstrate New UXM Wireless Test Set Features at Mobile World Congress
The E7515A UXM wireless test set is the industry’s leading UE test platform ready for 3CC/4CC, 256 QAM, UE categories 11-14. Visit us at Hall 2, Booth 212.

Материалы для прессы 2015-02-12

Solutions for WLAN 802.11ac Manufacturing Test - Application Note
This “Solutions for WLAN 802.11ac Manufacturing Test” app note gives insight into testing 802.11ac client and infrastructure devices using fast, flexible, cost-effective calibration and non-signaling.

Руководство по применению 2015-02-04

Keysight Extends UXM Wireless Test Set LTE-A Carrier Aggregation Support with 3CC, TDD, Uplink
The E7515A UXM wireless test set adds features to address the rapidly evolving 3GPP LTE-Advanced carrier aggregation advancements.

Материалы для прессы 2015-01-21

E1968, E6701, E6704 GSM/GPRS User's Guide
Click here to access the online User’s Guide for GSM/GPRS/EGPRS applications.

Руководство пользователя 2015-01-12

HTML HTML
E1962, E6702 cdma/IS-95/AMPS Online User's Guide
Click here to access the online User’s Guide for cdma2000/IS-95/AMPS applications.

Руководство пользователя 2015-01-12

HTML HTML
E1969 TD-SCDMA GSM Fast Switch Online User's Guide
Click here to access the online User’s Guide for the TD-SCDMA GSM Fast Switch

Руководство пользователя 2015-01-12

HTML HTML

Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Следующие

Сопутствующие отрасли и технологии