Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Измерители LCR и приборы для измерения импеданса

Решения компании Keysight в области измерений импеданса — Ваш путь к успеху

Компания Keysight и ее предшественники — Hewlett-Packard и Agilent — на протяжении более полувека разрабатывает инновационные приборы для анализа импеданса. Измерители LCR, измерители емкости, измерители сопротивления и анализаторы импеданса компании Keysight предназначены для тестирования компонентов и материалов при решении широкого круга задач в процессе разработки и производства электронных устройств. Измерители LCR позволяют измерять импеданс (индуктивность, емкость и сопротивление) при фиксированных значениях частоты. Измерители емкости обеспечивают измерение емкости также на фиксированных частотах. Измерители сопротивления оптимизированы для измерения высокого или низкого сопротивления. Анализатор импеданса представляет собой самый мощный прибор для измерения индуктивности, емкости и сопротивления в широком диапазоне частот. Решения компании Keysight в области измерений импеданса — Ваш путь к успеху.

Ищете решения для анализа импеданса нового поколения? Ознакомьтесь с анализатором импеданса E4990A с диапазоном частот испытательного сигнала от 20 Гц до 120 МГц и широким выбором опций.

Сравнение измерителей LCR E4980AL и E4980A.

Уточнить список

убрать все фильтры

По типу содержания

По типу оборудования

1-8 из 8

Упорядочить:
Power of Impedance Analyzer - Application Note
This application note describes the necessity of real-characteristics evaluation, and shows that the impedance analyzers only have capabilities to achieve real-characteristics.

Руководство по применению 2019-01-28

Impedance Analyzers and Network Analyzers - Application Note
This application note describes the benefits of using USB and LAN interfaces compared to GPIB. The target instruments are bench-top network analyzers, impedance analyzers and LCR meters.

Руководство по применению 2018-01-18

Solutions for Measuring Permittivity and Permeability w/LCR Meters & Impedance Analyzers
This application note presents the technologies and methods for measuring permittivity and permeability. The document focuses on impedance measurement technology with the following advantages: Wide frequency range from 20Hz to 1GHz High measurement accuracy Simple preparations (fabrication of material, measurement setup) for measurement.

Руководство по применению 2016-06-12

Materials Measurement: Soil Materials - Application Brief
Soil materials such as rocks or clay also have electrical properties in addition to the mechanical properties as with other substances.

Руководство по применению 2014-11-05

PDF PDF 925 KB
Materials Measurement: Liquid Materials - Application Brief
This application brief provides the solutions for measuring dielectric properties of liquid materials.

Руководство по применению 2014-08-04

PDF PDF 1.24 MB
Materials Measurement: Dielectric Materials - Application Brief
This application brief provides the solutions for measuring dielectric materials.

Руководство по применению 2014-07-17

PDF PDF 935 KB
Materials Measurement: Magnetic Materials - Application Brief
This application brief provides the solutions for measuring magnetic materials.

Руководство по применению 2014-07-17

PDF PDF 1.08 MB
E4990A Impedance Analyzer Migration Guide from 4294A
This migration guide describes the difference between the E4990A and 4294A impedance analyzers.

Руководство по применению 2014-06-15

XLS XLS 40 KB