Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Измерители LCR и приборы для измерения импеданса

Решения компании Keysight в области измерений импеданса — Ваш путь к успеху

Компания Keysight и ее предшественники — Hewlett-Packard и Agilent — на протяжении более полувека разрабатывает инновационные приборы для анализа импеданса. Измерители LCR, измерители емкости, измерители сопротивления и анализаторы импеданса компании Keysight предназначены для тестирования компонентов и материалов при решении широкого круга задач в процессе разработки и производства электронных устройств. Измерители LCR позволяют измерять импеданс (индуктивность, емкость и сопротивление) при фиксированных значениях частоты. Измерители емкости обеспечивают измерение емкости также на фиксированных частотах. Измерители сопротивления оптимизированы для измерения высокого или низкого сопротивления. Анализатор импеданса представляет собой самый мощный прибор для измерения индуктивности, емкости и сопротивления в широком диапазоне частот. Решения компании Keysight в области измерений импеданса — Ваш путь к успеху.

Ищете решения для анализа импеданса нового поколения? Ознакомьтесь с анализатором импеданса E4990A с диапазоном частот испытательного сигнала от 20 Гц до 120 МГц и широким выбором опций.

Сравнение измерителей LCR E4980AL и E4980A.

1-25 из 86

Упорядочить:
Power of Impedance Analyzer - Application Note
This application note describes the necessity of real-characteristics evaluation, and shows that the impedance analyzers only have capabilities to achieve real-characteristics.

Руководство по применению 2019-01-28

E4991B Impedance Analyzer - Configuration Guide
This is the configuration guide for the E4991B which shows the ordering information.

Руководство по конфигурации 2018-11-27

E4990A Impedance Analyzer 20 Hz to 10/20/30/50/120 MHz - Brochure
This brochure introduces overview and key features of the E4990A Impedance analyzer. The E4990A provide the best performance in the industry and five frequency options (20 Hz to 10/20/30/50/120 MHz).

Брошюра 2018-11-23

PDF PDF 5.88 MB
E4991B Impedance Analyzer - Data Sheet
This is the technical specification for the E4991B The E4991B impedance analyzer supports accurate impedance measurement and analysis of a wide variety of electronic.

Техническая информация 2018-11-22

PDF PDF 8.43 MB
E4991B Impedance Analyzer - Brochure
This brochure introduces overview and key features of the E4991B Impedance analyzer. The E4991B provide the best performance in the industry and three frequency options (1 GHz to 500M/1 G/3 GHz).

Брошюра 2018-11-22

PDF PDF 6.61 MB
E4990A Impedance Analyzer 20 Hz to 10/20/30/50/120 MHz - Configuration Guide
This is the configuration guide for the E4990A which shows the ordering information.

Руководство по конфигурации 2018-11-19

Vector Network Analyzer - Selection Guide
Keysight offers a variety of vector network analyzers with frequency, performance, and versatility to meet your measurement needs.

Руководство по выбору продуктов 2018-08-02

E5061B Network Analyzer - Configuration Guide
This literature guides the customers through configuring the E5061B when they plan to purchase it. It contains the information on options, accessories, and services available with the E5061B.

Руководство по конфигурации 2018-08-01

Near-Field Noise Suppression Sheet Evaluation System Transmission Attenuation Power Ratio Measuremen
KEYCOM Corp.

Совместное решение 2018-04-27

Measuring Dielectric Properties Using Keysight's Materials Measurement Solutions - Brochure
Quick guide for Keysight materials measurement solutions that can characterize the material under test by measuring dielectric properties such as permittivity and permeability.

Брошюра 2018-03-30

PDF PDF 1.65 MB
E5061B Network Analyzer - Data Sheet
This literature is a data sheet of the E5061B. It describes the technical specifications of the E5061B.

Техническая информация 2018-03-29

E5061B / E5063A Security Features
Describes how to use the E5061B / E5063A security features to protect and remove classified proprietary information stored or displayed in the instrument.

Справочное руководство 2018-03-20

PDF PDF 419 KB
Performing Impedance Analysis with the E5061B ENA Vector Network Analyzer - Application Note
This application note describes five common impedance analysis approaches used with impedance analyzers and network analyzers. It also describes how and when to use the E5061B for impedance analysis.

Руководство по применению 2018-03-02

PDF PDF 2.10 MB
Measuring Frequency Response with E5061B LF Network Analyzer
This application note describes fundamentals on low frequency network analysis by featuring the E5061B LF-RF network analyzer. Here we mainly discuss simple low frequency 2-port device measurements and associated topics.

Руководство по применению 2018-02-22

~325GHz Lens Antenna Method, Diagonal incidence type Wave Absorber, Return Loss Measurement System
KEYCOM Corp.

Совместное решение 2018-02-22

N1500A Materials Measurement Suite - Technical Overview
With Keysight N1500A materials measurement software suite, you can determine the intrinsic electromagnetic properties of many dielectric and magnetic materials.

Обзор технических характеристик 2018-02-16

E4990A Измерители RLC - Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации измерителей RLC Keysight E4990A

Руководство пользователя 2018-02-08

PDF PDF 5.35 MB
From 100kHz to 20GHz Magnetic Property Characteristic(permeability µr' and others)Measurement System
KEYCOM Corp.

Совместное решение 2018-01-22

18-140GHz Sheet, Ultra-thin Sheet Permittivity and Dielectric Loss Tangent Measurement System
KEYCOM Corp.

Совместное решение 2018-01-22

2.6-110GHz, Frequency change method, Dk/Df Measurement for Radar cover/Emblem for Automotive
KEYCOM Corp.

Совместное решение 2018-01-22

Resonance Method Strip Line Type, Film, Permittivity and Dielectric Loss Tangent Measurement System
Keycom Corp.

Совместное решение 2018-01-22

Impedance Analyzers and Network Analyzers - Application Note
This application note describes the benefits of using USB and LAN interfaces compared to GPIB. The target instruments are bench-top network analyzers, impedance analyzers and LCR meters.

Руководство по применению 2018-01-18

E5061B Installation Guide
The installation guide provides start up setup information when you use the E5061B for the first time and troubleshooting information when the Windows cannot be boot up.

Руководство по установке 2017-12-18

PDF PDF 1.84 MB
E4990A Impedance Analyzer - Data Sheet
This is the technical specification for the E4990A The E4990A impedance analyzer supports accurate impedance measurement and analysis of a wide variety of electronic.

Техническая информация 2017-09-14

Accessories Catalog for Impedance Measurements - Catalog
This catalog introduces all the impedance test fixtures that can be used with LCR meters, Resistance Meters, Capacitance Meters, Impedance Analyzers, and Combination analyzers. ADDITIONAL MODELS: 16196A 16196B 16196C 16197A 16064B 16190B 16380A 16380C 42030A 42090A 42091A

Руководство по выбору продуктов 2017-08-24

1 2 3 4 Следующие