Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Измерители LCR и приборы для измерения импеданса

Решения компании Keysight в области измерений импеданса — Ваш путь к успеху

Компания Keysight и ее предшественники — Hewlett-Packard и Agilent — на протяжении более полувека разрабатывает инновационные приборы для анализа импеданса. Измерители LCR, измерители емкости, измерители сопротивления и анализаторы импеданса компании Keysight предназначены для тестирования компонентов и материалов при решении широкого круга задач в процессе разработки и производства электронных устройств. Измерители LCR позволяют измерять импеданс (индуктивность, емкость и сопротивление) при фиксированных значениях частоты. Измерители емкости обеспечивают измерение емкости также на фиксированных частотах. Измерители сопротивления оптимизированы для измерения высокого или низкого сопротивления. Анализатор импеданса представляет собой самый мощный прибор для измерения индуктивности, емкости и сопротивления в широком диапазоне частот. Решения компании Keysight в области измерений импеданса — Ваш путь к успеху.

Ищете решения для анализа импеданса нового поколения? Ознакомьтесь с анализатором импеданса E4990A с диапазоном частот испытательного сигнала от 20 Гц до 120 МГц и широким выбором опций.

Сравнение измерителей LCR E4980AL и E4980A.

Уточнить список

убрать все фильтры

По Отрасли/Технологии

По типу содержания

По типу оборудования

1 из 1

Упорядочить:
Impedance and Network Analysis Application List Application Note
This document provides the information of unique and new solutions for impedance and network analysis with using Keysight impedance analyzers, LCR meters and ENA series network analyzers.

Руководство по применению 2012-10-30