Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Измерители LCR и приборы для измерения импеданса

Решения компании Keysight в области измерений импеданса — Ваш путь к успеху

Компания Keysight и ее предшественники — Hewlett-Packard и Agilent — на протяжении более полувека разрабатывает инновационные приборы для анализа импеданса. Измерители LCR, измерители емкости, измерители сопротивления и анализаторы импеданса компании Keysight предназначены для тестирования компонентов и материалов при решении широкого круга задач в процессе разработки и производства электронных устройств. Измерители LCR позволяют измерять импеданс (индуктивность, емкость и сопротивление) при фиксированных значениях частоты. Измерители емкости обеспечивают измерение емкости также на фиксированных частотах. Измерители сопротивления оптимизированы для измерения высокого или низкого сопротивления. Анализатор импеданса представляет собой самый мощный прибор для измерения индуктивности, емкости и сопротивления в широком диапазоне частот. Решения компании Keysight в области измерений импеданса — Ваш путь к успеху.

Ищете решения для анализа импеданса нового поколения? Ознакомьтесь с анализатором импеданса E4990A с диапазоном частот испытательного сигнала от 20 Гц до 120 МГц и широким выбором опций.

Сравнение измерителей LCR E4980AL и E4980A.

26-50 из 416

Упорядочить:
E4980A Precision LCR Meter 20 Hz to 2 MHz - Brochure
This brochure provides an overview, specifications and ordering information for the E4980A Precision LCR Meter.

Брошюра 2018-02-12

PDF PDF 3.61 MB
E4980AL Precision LCR Meter - Brochure
This brochure provides an overview for the E4980AL Precision LCR Meter.

Брошюра 2018-02-12

PDF PDF 4.10 MB
E4980A Precision LCR Meter 20 Hz to 2 MHz - Product Fact Sheet
This two-page quick fact sheet highlights the key features and specifications for E4980A Precision LCR Meter.

Рекламные материалы 2018-02-08

PDF PDF 986 KB
E4990A Измерители RLC - Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации измерителей RLC Keysight E4990A

Руководство пользователя 2018-02-08

PDF PDF 5.35 MB
Capacitance Method, Plate, Liquid, Film, Permittivity and Dielectric Loss Tangent Measurement System
Keycom Corp.

Совместное решение 2018-01-22

From 100kHz to 20GHz Magnetic Property Characteristic(permeability µr' and others)Measurement System
KEYCOM Corp.

Совместное решение 2018-01-22

18-140GHz Sheet, Ultra-thin Sheet Permittivity and Dielectric Loss Tangent Measurement System
KEYCOM Corp.

Совместное решение 2018-01-22

2.6-110GHz, Frequency change method, Dk/Df Measurement for Radar cover/Emblem for Automotive
KEYCOM Corp.

Совместное решение 2018-01-22

Resonance Method Strip Line Type, Film, Permittivity and Dielectric Loss Tangent Measurement System
Keycom Corp.

Совместное решение 2018-01-22

Impedance Analyzers and Network Analyzers - Application Note
This application note describes the benefits of using USB and LAN interfaces compared to GPIB. The target instruments are bench-top network analyzers, impedance analyzers and LCR meters.

Руководство по применению 2018-01-18

E5061B Installation Guide
The installation guide provides start up setup information when you use the E5061B for the first time and troubleshooting information when the Windows cannot be boot up.

Руководство по установке 2017-12-18

PDF PDF 1.84 MB
Signal Analysis Measurement Fundamentals, Optimize Noise Floor, Resolution Bandwidth, and More
Learn measurement fundamentals to optimize your signal analysis for greater insights

Руководство по применению 2017-12-13

Effective Transformer/LF Coil Testing (AN 1305-3)
Transformers/LF coils have gradually become miniaturized and are used in power supply circuits and digital networks(for example, ISDN), and are manufactured in increasing volume. QA and manufacturing have to improve evaluation of transformers/LF coils, but they are faced with big measurement...

Руководство по применению 2017-12-05

Effective Multitap Transformer Testing Using a Scanner (AN 1224-5)
This Application Note shows an effective multi-tap transformer measurement using a scanner and the Keysight 4263B LCR Meter.

Руководство по применению 2017-12-05

Handheld Test Tools – Brochure
This document provides a quick summary of Keysight's handheld models.

Брошюра 2017-12-05

PDF PDF 3.71 MB
E4981A Capacitance Meter - Data Sheet
This data sheet describes key technical specifications for the E4981A 120 Hz/1 kHz/1 MHz capacitance meter.

Техническая информация 2017-12-01

PDF PDF 3.07 MB
16034G/H Test Fixture Service Manual
This manual describes replaceable parts information.

Руководство по ремонту 2017-12-01

PDF PDF 1.06 MB
16092A Spring Clip Test Fixure Operation and Service Manual
16092A Spring Clip Test Fixure Operation and Service Manual

Руководство пользователя 2017-10-25

E4990A Impedance Analyzer - Data Sheet
This is the technical specification for the E4990A The E4990A impedance analyzer supports accurate impedance measurement and analysis of a wide variety of electronic.

Техническая информация 2017-09-14

16454A Magnetic Material Test Fixture Operation and Service Manual
This manual describes basic information needed to use the 16454A. It provides a general information, specifications, operation, and service information.

Руководство пользователя 2017-09-01

PDF PDF 1.43 MB
E4982A LCR Meter PDF Help (For Firmware Rev. B.02.20)
Printable PDF version of the E4982A help. Use this version to print out a hardcopy of the help contents.

Файл справки 2017-09-01

PDF PDF 9.24 MB
E4982A LCR Meter HTML Help (For Firmware Rev. B.02.20)
This can be downloaded for viewing on your PC. Download this file on the local hard disk of your PC. If you encounter a problem to view, right-click on the file, click Properties, then click Unblock.

Файл справки 2017-09-01

CHM CHM 15.44 MB
Accessories Catalog for Impedance Measurements - Catalog
This catalog introduces all the impedance test fixtures that can be used with LCR meters, Resistance Meters, Capacitance Meters, Impedance Analyzers, and Combination analyzers. ADDITIONAL MODELS: 16196A 16196B 16196C 16197A 16064B 16190B 16380A 16380C 42030A 42090A 42091A

Руководство по выбору продуктов 2017-08-24

16453A Dielectric Material Test Fixture Specification and Service Manual
16453A Dielectric Material Test Fixture Specification and Service Manual

Руководство пользователя 2017-08-22

E4980AL Precision LCR Meter 20 Hz to 300 kHz/500 kHz/1 MHz - Product Fact Sheet
This two-page quick fact sheet highlights the key features and specifications for E4980A (or E4980AL) Precision LCR Meter.

Брошюра 2017-08-15

PDF PDF 378 KB

Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Следующие