Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Сравнить продукты

Цены могут быть изменены без уведомления.

Задайте критерии

select products to compare

3 из 3 совпадений для продукта

Упорядочить:
Продукт Frequency Range Basic Accuracy Measurement Range(Accuracy < 10%) DC Bias Additional Information
E4990A Анализатор импеданса, от 20 Гц до 10/20/30/50/120 МГц E4990A Анализатор импеданса, от 20 Гц до 10/20/30/50/120 МГц

Base Price: На основе конфигурации

Порядок покупки

От 20 Гц до 10/20/30/50/120 МГц ±0,08% (±0,045% тип.) От 25 мОм до 40 МОм 40 В (стандартно) • Мост с автоматической балансировкой для точных измерений импеданса
• Анализ эквивалентных схем (7 моделей)
• Функция контроля уровня испытательного сигнала/Смещение по постоянному току
• 4 канала, 4 трассы
E4991B Анализатор импеданса, от 1 МГц до 500 МГц / 1 ГГц / 3 ГГц E4991B Анализатор импеданса, от 1 МГц до 500 МГц / 1 ГГц / 3 ГГц От 1 МГц до 500 МГц / 1 ГГц / 3 ГГц 0,65% От 120 мОм до 52 кОм ±40 В (опция 001) • Метод ВЧ измерений ВАХ для измерений импеданса
• Анализ эквивалентных схем (7 моделей)
• Измерение параметров материалов (опция 002)
• Измерение температурных характеристик (опция 007)
• Измерения импеданса на пластине (опция 010)
E5061B Анализатор цепей серии ENA E5061B Анализатор цепей серии ENA

Base Price: На основе конфигурации

Порядок покупки

от 5 Гц до 3 ГГц 2% Reflection method:  1 Ω to 2 kΩ (typ.)
Gain-phase series method:  5 Ω to 20 kΩ (typ.)
Gain-phase shunt method:  < 1 mΩ to 5 Ω (typ.)
40 В (стандартно) ·Network analyzer (S-parameter/Gain-phase), covers a broad frequency range (5 Hz to 3 GHz) of impedance evaluation
·Equivalent circuit analysis (5 models)
·NA and ZA combo
·Milli-Ohm meas. (using gain-phase shunt method)
·4 channels, 4 traces