Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Анализаторы импеданса

Реальные характеристики можно получить только с использованием анализатора импеданса

Только анализаторы импеданса компании Keysight обеспечивают исключительно высокую точность измерения параметров компонентов от миллиом до мегаом в диапазоне рабочих частот от 5 Гц до 3 ГГц. Оснастите свою лабораторию анализатором импеданса — и Вы сможете определять реальные характеристики высококачественных компонентов.

  • Анализатор импеданса E4990A с диапазоном частот испытательного сигнала от 20 Гц до 120 МГц благодаря встроенному источнику постоянного напряжения смещения до 40 В обеспечивает самую высокую в отрасли точность (типовое значение основной погрешности измерений составляет 0,045%) в широком диапазоне значений импеданса.
  • Анализатор импеданса E4991B с диапазоном частот испытательного сигнала от 1 МГц до 3 ГГц благодаря встроенному источнику постоянного напряжения смещения до 40 В (опция 001) обеспечивает основную погрешность измерений на уровне 0,65% в широком диапазоне значений импеданса. Опции измерений параметров материалов позволяют выполнять анализ температурных характеристик в диапазоне от –55°C до 150°C (опция 007), а также определять значения диэлектрической проницаемости и магнитной проницаемости (опция 002).
  • Анализатор цепей E5061B серии ENA с опцией 3L5/005 поддерживает измерения в широком диапазоне частот (от 5 Гц до 3 ГГц) с типовым значением основной погрешности на уровне 2%, включает встроенный источник постоянного напряжения смещения до 40 В, а также функции анализа цепей, анализа импеданса, анализа коэффициента усиления и фазовых характеристик.

Возможность выбора диапазона частот, соответствующего Вашему приложению

Анализаторы импеданса Keysight обеспечивают лучшие в отрасли характеристики благодаря недорогим опциям с различными диапазонами частот испытательного сигнала, отвечающими потребностям тестирования. Пользователь может выбрать наиболее походящее для его приложения значение верхней границы диапазона частот испытательного сигнала в пределах от 10 МГц до 3 ГГц. Доступны также опции расширения диапазона частот. Вы можете приобрести прибор, который соответствует Вашим текущим потребностям, а затем обновить его по мере изменения задач испытаний. Выбирайте лучшее — и Вы сможете эффективно выполнить стоящие перед Вами задачи в разработке новой продукции и в бизнесе.

Сравнить все анализаторы импеданса (3)

  • E4990A Анализатор импеданса, от 20 Гц до 10/20/30/50/120 МГц E4990A Анализатор импеданса, от 20 Гц до 10/20/30/50/120 МГц (1) 

    E4990A Анализатор импеданса, от 20 Гц до 10/20/30/50/120 МГц

    • Диапазон частот: от 20 Гц до 10/20/30/50/120 МГц
    • Основная погрешность измерений: ±0,08% (±0,045% тип.)
    • Диапазон измерения импеданса: от 25 мОм до 40 МОм
    • Уровень испытательного сигнала: от 5 мВ до 1 В (СКЗ) или от 200 мкА до 20 мА (СКЗ)
    • Смещение по постоянному току: 0...±40 В или 0...±100 мА

  • E4991B Анализатор импеданса, от 1 МГц до 500 МГц / 1 ГГц / 3 ГГц E4991B Анализатор импеданса, от 1 МГц до 500 МГц / 1 ГГц / 3 ГГц (1) 

    E4991B Анализатор импеданса, от 1 МГц до 500 МГц / 1 ГГц / 3 ГГц

    • Три опции с диапазоном частот от 1 МГц до 500 МГц / 1 ГГц / 3 ГГц
    • Основная погрешность измерений импеданса: ±0,65%
    • Измерение параметров диэлектрических и магнитных материалов (опция 002)
    • Измерение температурных характеристик (опция 007)

  • E5061B Анализатор цепей серии ENA E5061B Анализатор цепей серии ENA (1) 

    E5061B Анализатор цепей серии ENA

    • Анализатор цепей НЧ и ВЧ диапазона (RF-NA и LF-NA)
    • Диапазон частот: от 100 кГц до 1,5 ГГц / 3 ГГц (RF-NA), от 5 Гц до 3 ГГц (LF-NA)
    • RF-NA: Измерение параметров передачи/отражения и S-параметров с импедансом 50 Ом или 75 Ом

  • Модернизация анализаторов импеданса Модернизация анализаторов импеданса 

    Модернизация анализаторов импеданса

    Полный перечень опций для модернизации анализаторов импеданса.

Impedance Analyzers [Снято с производства]
This page provides product support information for discontinued and obsolete impedance analyzers.