Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Частотомеры

Для просмотра требуется браузер с поддержкой JavaScript и Adobe Flash Player

Загрузить Adobe Flash Player 

Компания Keysight является ведущим мировым производителем частотомеров
Почему? Потому что мы предлагаем самый широкий спектр средств измерений частоты и временных интервалов с исключительно высокими характеристиками и надежностью.

Представляем новые универсальные ВЧ частотомеры/таймеры серии 53200 с диапазоном частот до 350 МГц
Высокое разрешение, скорость и точность измерений — это только начало… Ознакомьтесь подробнее с приборами этой серии.

Сравнить все частотомеры (13)

Найти частотомер

101-125 из 140

Упорядочить:
E1725C/E1741A Time Interval Analyzer - Getting Started Guide
Part Number: E1725-90011 (Apr98). The E1725C is a discontinued product; this manual is provided for information only.

Краткое руководство по началу работы с прибором 1998-04-01

PDF PDF 612 KB
Fundamentals of Microwave Frequency Counters (AN 200-1)
This somewhat lengthy, classic Application Note addresses the microwave counter designer's need for down-conversion techniques. It describes and compares techniques and outlines additional considerations in choosing a microwave counter. Includes some applications of the Keysight 5342A.

Руководство по применению 1997-05-01

PDF PDF 219 KB
5350/51/52B Operating Manual - Jan96
05350-90052. The 5350 series of counters are discontinued, and this manual is provided for information only.

Руководство по эксплуатации 1996-01-01

PDF PDF 6.42 MB
5347A/48A Microwave Counter/Power Meter Operating and Programming Manual
Part Number: 05348-90025 (Dec95). The 5347A/48A is a discontinued product; this manual is provided for information only.

Руководство по эксплуатации 1995-12-01

PDF PDF 7.65 MB
5370B Universal Time Interval Counter Operating and Service Manual
Part Number: 05370-90031 (Oct95). The 5370B is a discontinued product; this manual is provided for information only.

Руководство по эксплуатации 1995-10-01

PDF PDF 51.61 MB
5371A Frequency and Time Interval Analyzer Programming Manual
Part Number: 05371-90032 (Jun95). The 5371A is a discontinued product; this manual is provided for information only.

Руководство по программированию и синтаксису 1995-06-01

PDF PDF 18.84 MB
E1740A Time Interval Analyzer User Guide
Part Number: E1740-90005 (Jun94). The E1740A is a discontinued product; this manual is provided for information only.

Руководство пользователя 1994-06-01

PDF PDF 11.57 MB
5334A/B Universal Counter Operating and Programming Manual
Part Number: 05334-90047 (Dec93). The 5334A and 5334B are obsolete products; this manual is provided for information only.

Руководство по эксплуатации 1993-12-01

PDF PDF 7.77 MB
5314A Operation and Service Guide - Sept93
05314-90015. The 5314A is a discontinued product, and this manual is provided for information only.

Руководство пользователя 1993-09-01

PDF PDF 5.10 MB
5335A Universal Frequency Counter Operating and Service Manual (Addendum SN>2424A06001)
05335-90021 (July 1993) The 5335A Universal Frequency Counter is a discontinued product. This manual is provided for information only.

Руководство пользователя 1993-07-01

PDF PDF 4.33 MB
53310A Modulation Domain Analyzer Operating Manual
Part Number: 53310-90037 (Nov92). This operating manual is provided for information only. The 53310A is no longer sold by Keysight.

Руководство по эксплуатации 1992-11-01

PDF PDF 4.89 MB
53310A Modulation Domain Analyzer Service Manual
Part Number: 53310-90029 (Nov92). This service manual is provided for information only. The 53310A is no longer sold by Keysight.

Руководство по ремонту 1992-11-01

PDF PDF 7.85 MB
5372A Frequency and Time Interval Analyzer Programming Manual
Part Number: 05372-90036 (Oct92). The 5372A is a discontinued product; this manual is provided for information only.

Руководство по программированию и синтаксису 1992-10-01

PDF PDF 12.56 MB
5373A Modulation Domain Pulse Analyzer Application Guide
Part Number: 05373-90005 (May92). The 5373A is a discontinued product; this manual is provided for information only.

Руководство пользователя 1992-05-01

PDF PDF 4.82 MB
5372A Option 40 Jitter Spectrum Analysis User Guide
Part Number: 05372-90032 (Aug91). The 5372A is a discontinued product; this manual is provided for information only.

Руководство пользователя 1991-08-01

PDF PDF 4.14 MB
5373A Progamming Manual - Jan91
05737-90003. The 5373A is a discontinued product, and this manual is provided for information only.

Руководство по программированию и синтаксису 1991-01-01

PDF PDF 12.10 MB
Analyzing Phase-Locked Loop Capture and Tracking Range (AN 358-13)
This Application Note is for information only. Keysight no longer sells or supports these products.

Руководство по применению 1990-10-01

PDF PDF 667 KB
5347A/5348A Microwave Counter/Power Meter Service Manual
Part Number: 05348-90003 (Feb90). This service manual is provided for information only. The 5347A and 5348A are no longer sold by Keysight.

Руководство по ремонту 1990-02-01

PDF PDF 20.24 MB
Simplify Frequency Stability Measurements with Built-in Allan Variance Analysis (AN 358-12)
This Application Note is for information only. Keysight no longer sells or supports these products.

Руководство по применению 1990-01-01

PDF PDF 1.33 MB
Characterizing Chirp Coded Modulation in Radar Systems (AN 358-11)
This Application Note is for information only. Keysight no longer sells or supports these products.

Руководство по применению 1990-01-01

PDF PDF 647 KB
Clock Rate Independent Jitter Measurements for Digital Communications Systems (AN 358-5)
This Application Note is for information only. Keysight no longer sells or supports these products.

Руководство по применению 1989-10-01

PDF PDF 634 KB
Single Shot BPSK Signal Characterization (AN 358-8)
This Application Note is for information only. Keysight no longer sells or supports these products.

Руководство по применению 1989-10-01

PDF PDF 943 KB
Modulation Domain Techniques for Measuring Complex Radar Singals (AN 358-9)
This Application Note is for information only. Keysight no longer sells or supports these products.

Руководство по применению 1989-10-01

PDF PDF 713 KB
Analyzing Phase-Locked Loop Transients in the Modulation Domain (AN 358-7)
This Application Note is for information only. Keysight no longer sells or supports these products.

Руководство по применению 1989-10-01

PDF PDF 658 KB
Characterizing Barker Coded Modulation in Radar Systems (AN 358-10)
This Application Note is for information only. Keysight no longer sells or supports these products.

Руководство по применению 1989-10-01

PDF PDF 721 KB

Назад 1 2 3 4 5 6 Следующие