Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Приемники для измерения ЭМП и анализаторы ЭМС

Для просмотра требуется браузер с поддержкой JavaScript и Adobe Flash Player

Загрузить Adobe Flash Player 

Обеспечение соответствия нормативным требованиям по электромагнитной совместимости (ЭМС) является важнейшим шагом при выводе новых продуктов на рынок. На каком бы этапе разработки нового изделия вы ни находились, у компании Keysight есть подходящее для вас техническое решение для измерения электромагнитных помех (ЭМП).

Прикладные программы для измерения ЭМП для анализаторов сигналов Keysight серии X позволяют выполнять предквалификационные измерения и диагностику разрабатываемых устройств, таким образом вы сможете обнаружить и исправить неполадки до того, как они попадут в испытательную камеру, и избежать дорогостоящих задержек из-за сбоев при испытаниях на соответствие.

В процессе испытаний на соответствие нормативным требованиям по электромагнитной совместимости благоприятный исход зависит от того, насколько быстро и эффективно продукт проходит этапы тестирования. Приемник для измерения ЭМП Keysight N9038A MXE предназначен для проведения испытаний устройств на соответствие требованиям стандартов CISPR и MIL-STD. Для получения законченного технического решения для измерения ЭМП партнеры компании Keysight предлагают широкий выбор дополнительного оборудования, которое при использовании совместно с приемником MXE позволяет повысить эффективность испытаний: испытательные камеры, антенны, прикладные программы, интегрированные решения, пробники и др.

Совместимые программные продукты

  • no image available N6141C EMI Measurement Application, Multi-Touch UI 

    N6141C EMI Measurement Application, Multi-Touch UI

    • Built-in CISPR and MIL-STD compliant bandwidths, detectors and band presets
    • Automated testing to regulatory Limit Lines with user-selected margins
    • Amplitude correction for antennas, LISNs, cables, preamps

  • IntuiLink Connectivity Software Программа IntuiLink для связи с компьютером 

    Программа IntuiLink для связи с компьютером

    • Бесплатная программа для подключения настольных измерительных приборов
    • Добавление панели измерительных инструментов в программы Word и Excel и передача с ее помощью настроек, измерительных данных и изображений экрана
    • Простая процедура сохранения и вызова настроек

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available N9048B Приемник PXE для измерения ЭМП, от 2 Гц до 26,5 ГГц 

    N9048B Приемник PXE для измерения ЭМП, от 2 Гц до 26,5 ГГц

    • Высокопроизводительный приемник Keysight N9048B PXE для проведения испытаний на соответствие требованиям стандартов по электромагнитной совместимости
    • Диапазон частот: от 2 Гц до 26,5 ГГц
    • Полное соответствие требованиям стандартов CISPR 16-1-1 и MIL-STD-461
    • Самая высокая в отрасли чувствительность и самый широкий динамический диапазон
    • Функция сканирования во временной области позволяет существенно сократить общее время тестирования

  • no image available N9038A Приемник MXE для измерения ЭМП, от 3 Гц до 44 ГГц 

    N9038A Приемник MXE для измерения ЭМП, от 3 Гц до 44 ГГц

    • Диапазон частот до 44 ГГц
    • Приемник MXE для оценки соответствия уровня ЭМП требованиям CISPR с набором графических измерительных возможностей для проведения испытаний
    • Полоса анализа до 85 МГц

  • no image available N9040B Анализатор сигналов UXA, от 2 Гц до 50 ГГц 

    N9040B Анализатор сигналов UXA, от 2 Гц до 50 ГГц

    • Диапазон частот до 50 ГГц (до 325 ГГц и выше с внешними смесителями)
    • Высокий уровень характеристик: аэрокосмическая и оборонная отрасли, системы связи
    • Полоса анализа: до 510 МГц
    • Лучшие в отрасли характеристики по фазовым шумам
    • Анализ спектра в режиме реального времени в полосе до 510 МГц

  • no image available N9030B Анализатор сигналов PXA, от 2 Гц до 50 ГГц 

    N9030B Анализатор сигналов PXA, от 2 Гц до 50 ГГц

    • Эталонный уровень производительности для решения самых сложных задач в аэрокосмической и оборонной отраслях и в области коммерческих систем связи
    • Высокие технические характеристики, гибкость и возможность модернизации
    • Поддержка более 25 измерительных приложений для сотовой связи, беспроводных коммуникаций, цифрового видео и других задач

  • no image available N9020B Анализатор сигналов MXA, от 10 Гц до 50 ГГц 

    N9020B Анализатор сигналов MXA, от 10 Гц до 50 ГГц

    • Быстрая адаптация к требованиям тестирования устройств беспроводной связи
    • Аппаратное ускорение измерений мощности, быстрый поиск пиков с помощью маркеров и функция быстрого свипирования
    • Быстрые одноклавишные измерения с использованием измерительных приложений серии X

  • no image available N9010B Анализатор сигналов серии EXA, от 10 Гц до 44 ГГц 

    N9010B Анализатор сигналов серии EXA, от 10 Гц до 44 ГГц

    • Универсальный быстродействующий анализатор EXA отвечает самым разнообразным потребностям тестирования
    • Самое экономичное решение для анализа сигналов в миллиметровом диапазоне длин волн
    • Измерение слабых сигналов в присутствии более мощных

  • no image available N9000B Анализатор сигналов CXA, от 9 кГц до 26,5 ГГц 

    N9000B Анализатор сигналов CXA, от 9 кГц до 26,5 ГГц

    • Освоение основ анализа сигналов с помощью лучшего в своем классе недорогого универсального прибора
    • Экономичное решение для тестирования по методу «воздействие-отклик» с помощью опции встроенного следящего генератора
    • Расширение функциональных возможностей с помощью измерительных приложений серии X

  • Spectrum Analyzers - Accessories 

    Spectrum Analyzers - Accessories

    • Accessories for your Keysight spectrum analyzers
    • Available as a post-purchase upgrade

EMC/EMI Products [Снято с производства]

  • Includes products: 111940A, 11941A, 11945A, 11955A, 11956A, 11966C, 11966E, 11966J, 11966L, 11966P, 11967D, 11968C, 84105EM, 84115EM, 84125A, 84125B, 84125C, 85422E, 8542E, 85462A, 8546A, 85712D, 8591EM, 8593EM, 8594EM, 8595EM, 8596EM, E7401A, E7402A, E7403A, E7404A, E7405A, E7415A, N9039A