Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Решения для тестирования коэффициента битовых ошибок (BERT)

Очередной шаг вперед — с тестерами коэффициента битовых ошибок компании Keysight

Компания Keysight Technologies предлагает широкий выбор решений для тестирования коэффициента битовых ошибок — от доступных решений для тестирования в процессе производства до высокопроизводительных приборов для определения характеристик устройств и тестирования на соответствие требованиям стандартов при скоростях передачи данных до 32 Гбит/с.

Решения компании Keysight для тестирования коэффициента битовых ошибок обеспечивают высокую точность и эффективность верификации, определения характеристик, а также производственных испытаний и тестирования на соответствие требованиям стандартов высокоскоростных коммуникационных портов современных специализированных интегральных микросхем, компонентов, модулей и линейных плат в процессе разработки и производства полупроводниковых устройств, вычислительной техники, систем хранения данных и средств связи.

В спектр продукции компании Keysight входит четыре семейства тестеров коэффициента битовых ошибок (BERT), которые позволяют работать с различными скоростями передачи данных и обеспечивают различные уровни удобства и гибкости использования, а также специализированные инструменты для воздействия на тестируемое устройство и анализа отклика. Все тестеры коэффициента битовых ошибок позволяют решать важнейшие измерительные задачи при разработке следующего поколения устройств с гигабитными интерфейсами.

Тестеры коэффициента битовых ошибок используются для тестирования и определения характеристик самых различных высокоскоростных цифровых интерфейсов: QPI, FB-DIMM, , PCI Express®, SATA,/SAS USB, Thunderbolt, DisplayPort, HDMI, MHL, MIPI, UHS-II, Fibre Channel, XAUI/10Gb Ethernet, CAUI/100GbE, CEI и другие объединительные платы, модули XFI/XFP/SFP+/CFP, OTN и PON-OLT, устройства параллельно-последовательного/последовательно-параллельного преобразования (SerDes), цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи и др.

Тестируемое устройство Скорость передачи Примеры применения Типовые требования Рекомендуемые тестеры Keysight
Для разработки и тестирования на соответствие Для производства
Высокоскоростные последовательные приемники компьютерных шин и объединительных плат менее
12 Гбит/с
QPI, HT, PCI Express, SATA, SAS, USB3, TBT, DP, MIPI D-PHY/ M-PHY, HDMI, MHL, UHS II, SMI Скорость передачи менее 10 Гбит/с, калиброванный джиттер, генерация тактового сигнала с распределенным спектром (SSC), межсимвольных помех и синусоидальных помех, восстановление тактового сигнала, задание последовательностей кодовых комбинаций J-BERT N4903B,
ParBERT 81250*
нет
Объединительные платы, устройства SerDes, AOC более
10 Гбит/с
CEI, IB, CAUI, 10GBASE-KR/-KR4 Скорость передачи более 10 Гбит/с, коррекция предыскажений, перекрестные помехи, псевдослучайные двоичные последовательности N4960A, N4965A,
J-BERT N4903B + N4916B/
M8061A
нет
Оптические приемопередатчики, субкомпоненты от 0,6 Гбит/с до 44 Гбит/с более
25 Гбит/с
40G/100GbE, 32GFC, CFP Скорость передачи более 16 Гбит/с, чистые сигналы, псевдослучайные двоичные последовательности N4960A, N4967A J-BERT+ N4876/
M8061A/
N4877A
N4960A, N4967A
10 Гбит/с 10G/40GbE, PON, OTN, 8G/16GFC, SFP+, QSFP Скорость передачи от 3 Гбит/с до 15 Гбит/с, псевдослучайные двоичные последовательности для тестирования оптической нагрузки и чувствительности J-BERT N4903B, ParBERT* N2101B,
N4906B-012,
N4962A
менее
4 Гбит/с
1GBASE, XFP, PON, 1G/2G/4G FC Скорость передачи менее 3,5 Гбит/с, быстрая синхронизация битов, псевдослучайные двоичные последовательности или структурированные последовательности импульсов N4906B-003,
ParBERT 3.3G
N5980A

* для многоканальных систем

Награды тестера коэффициента битовых ошибок J-BERT N4903B

Заказать печатную копию нового каталога оборудования для оптических измерений.

  • M8000 Series M8000 Series 

    M8000 Series

    • Highly integrated BERT
    • Scalable and expandable
    • Accurate and reliable results

  • Serial BERTs Serial BERTs 

    Serial BERTs

    • Parametric test capabilities
    • Widest range of products in the industry
    • Operating at up to 40 Gb/s
    • Excellent signal integrity

  • Accessories and supplementary products for BERTs and Pulse Pattern Generators Accessories and supplementary products for BERTs and Pulse Pattern Generators 

    Accessories and supplementary products for BERTs and Pulse Pattern Generators

    • Extensive range of accessories and supplementary products
    • For use with ParBERT, Serial BERTs and Pulse Pattern Generators
    • Attenuators, cable kits, multiplexers and ISI channels amongst others

  • Applications for BERTs and Pulse Pattern Generators Applications for BERTs and Pulse Pattern Generators 

    Applications for BERTs and Pulse Pattern Generators

    • High-speed digital computing and backplane test
    • Optical transceiver test solutions
    • Solutions for R&D and manufacturing
    • Test Automation software for compliance and characterization
    • PCIe, USB, DisplayPort, MIPI etc

  • IEEE 802.3 Backplane Receiver Test Solutions IEEE 802.3 Backplane Receiver Test Solutions 

    IEEE 802.3 Backplane Receiver Test Solutions

    The level of integration of the J-BERT M8020A high-performance BERT system make it the ideal basis for Keysight’s receiver test solution for the Ethernet backplane application space (IEEE 802.3)

  • Electrical and Optical Clock Data Recovery Solutions Electrical and Optical Clock Data Recovery Solutions 

    Electrical and Optical Clock Data Recovery Solutions

    • Data rate range from 50 Mb/s to 32 Gb/s
    • Wide bandwidth instrumentation-grade
    • Clock data recovery and demultiplexer 1:2
    • Optical pick-off for single mode and multimode

  • M8091BSPA IEEE 802.3bs Receiver Test Pre-Compliance Application M8091BSPA IEEE 802.3bs Receiver Test Pre-Compliance Application 

    M8091BSPA IEEE 802.3bs Receiver Test Pre-Compliance Application

    • M8091BSPA IEEE 802.3bs receiver test
    • 200GAUI-4 & 400GAUI-8 chip to module
    • Automated stress signal calibration and pre-compliance measurement

  • M809256PA OIF-CEI CEI-56G Receiver Test Application M809256PA OIF-CEI CEI-56G Receiver Test Application 

    M809256PA OIF-CEI CEI-56G Receiver Test Application

    • M809256PA OIF-CEI CEI-56G Receiver Test
    • CEI-56G-VSR-PAM4 at 18 to 29 GBd
    • Automated stress signal calibration and pre-compliance measurement

  • N4917B Optical Receiver Stress Test N4917B Optical Receiver Stress Test 

    N4917B Optical Receiver Stress Test

    • 100GBASE-LR4, ER4 and SR4 test solution
    • Standard conformant optical stressed eye calibration
    • Automated turn-key solution

  • N4917BACA Optical Receiver Stress Test N4917BACA Optical Receiver Stress Test 

    N4917BACA Optical Receiver Stress Test

    The Keysight N4917BACA optical receiver test solution is a complete, automated and repeatable solution for optical receiver stress test.

  • N4917BSCA Optical Receiver Stress Test N4917BSCA Optical Receiver Stress Test 

    N4917BSCA Optical Receiver Stress Test

    • Optical receiver stress test solution
    • Adjustable stress mix for user-defined calibration
    • One vendor turn-key solution automates all required instruments in the solution

Bit Error Ratio Test (BERT) Solutions [Снято с производства]
Product information and resources for discontinued bit error ratio testers and accessories.