Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Базовый блок 34970A и модули управления сбором данных

Утвержденный тип СИУтвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 25899-03.
 

Система сбора данных/коммутации 34970A представляет собой недорогое компактное решение для сбора и регистрации данных, а также для задач коммутации и управления.

Трехслотовый базовый блок 34970A оснащен встроенным цифровым мультиметром с разрешением 6½ разрядов и может функционировать как автономный регистратор данных с памятью на 50 000 отсчетов. Для использования совместно с блоком 34970A имеется восемь сменных модулей различного назначения. Прибор оснащен интерфейсами GPIB и RS-232 для подключения к компьютеру. Поставляемая в комплекте бесплатная программа Keysight Benchlink Data Logger позволяет упростить конфигурирование испытательной установки, а также обеспечивает отображение и анализ данных в реальном времени. Система сбора данных/коммутации 34970A обеспечивает высокую производительность, но при этом значительно дешевле, чем другие автономные системы сбора данных.

Сравнение модулей для 34970A.

  • 34970A Система сбора данных/коммутации 34970A Система сбора данных/коммутации 

    34970A Система сбора данных/коммутации

    Трехслотовая система сбора и регистрации данных 34970A оснащена встроенным цифровым мультиметром. Совместно может использоваться восемь различных сменных модулей регистрации данных, коммутации и управления.

  • 34901A Модуль мультиплексора для 34970A/34972A, 20 каналов, 2/4 провода 34901A Модуль мультиплексора для 34970A/34972A, 20 каналов, 2/4 провода 

    34901A Модуль мультиплексора для 34970A/34972A, 20 каналов, 2/4 провода

    Модуль сбора данных и коммутации Keysight 34901A для систем 34970A/34972A представляет собой многофункциональный мультиплексор для прикладных задач сканирования общего назначения.

  • 34902A Модуль мультиплексора для 34970A/34972A, 16 каналов, 2/4 провода 34902A Модуль мультиплексора для 34970A/34972A, 16 каналов, 2/4 провода 

    34902A Модуль мультиплексора для 34970A/34972A, 16 каналов, 2/4 провода

    Модуль сбора данных и коммутации Keysight 34902A для систем 34970A/34972A оснащен герконовыми реле, что позволяет обеспечить скорость сканирования до 250 каналов в секунду.

  • 34903A Модуль привода/коммутатора общего назначения для 34970A/34972A, 20 каналов 34903A Модуль привода/коммутатора общего назначения для 34970A/34972A, 20 каналов 

    34903A Модуль привода/коммутатора общего назначения для 34970A/34972A, 20 каналов

    Модуль Keysight 34903A представляет собой модуль коммутатора общего назначения для систем сбора данных и коммутации 34970A/34972A.

  • 34904A Модуль матричного коммутатора для 34970A/34972A, 4 х 8, двухпроводной 34904A Модуль матричного коммутатора для 34970A/34972A, 4 х 8, двухпроводной 

    34904A Модуль матричного коммутатора для 34970A/34972A, 4 х 8, двухпроводной

    Модуль матричного коммутатора Keysight 34904A для систем сбора данных и коммутации 34970A/34972A обеспечивает гибкость подключения тестируемого устройства к измерительному оборудованию.

  • 34905A Модуль сдвоенного ВЧ мультиплексора для 34970A/34972A, 1:4, 2 ГГц, 50 Ом 34905A Модуль сдвоенного ВЧ мультиплексора для 34970A/34972A, 1:4, 2 ГГц, 50 Ом 

    34905A Модуль сдвоенного ВЧ мультиплексора для 34970A/34972A, 1:4, 2 ГГц, 50 Ом

    Модуль ВЧ мультиплексора Keysight 34905A для систем сбора данных и коммутации 34970A/34972A обеспечивает возможности по широкополосной коммутации высокочастотных и импульсных сигналов.

  • 34906A Модуль сдвоенного ВЧ мультиплексора для 34970A/34972A, 1:4, 2 ГГц, 75 Ом 34906A Модуль сдвоенного ВЧ мультиплексора для 34970A/34972A, 1:4, 2 ГГц, 75 Ом 

    34906A Модуль сдвоенного ВЧ мультиплексора для 34970A/34972A, 1:4, 2 ГГц, 75 Ом

    Модуль ВЧ мультиплексора Keysight 34906A для систем сбора данных и коммутации 34970A/34972A обеспечивает возможности по широкополосной коммутации высокочастотных и импульсных сигналов.

  • 34907A Многофункциональный модуль для систем 34970A/34972A 34907A Многофункциональный модуль для систем 34970A/34972A 

    34907A Многофункциональный модуль для систем 34970A/34972A

    Многофункциональный модуль Keysight 34907A для систем сбора данных и коммутации 34970A/34972A обеспечивает гибкие возможности по сбору данных и управлению устройствами.

  • 34908A Модуль мультиплексора для 34970A/34972A, 40 несимметричных каналов 34908A Модуль мультиплексора для 34970A/34972A, 40 несимметричных каналов 

    34908A Модуль мультиплексора для 34970A/34972A, 40 несимметричных каналов

    Модуль мультиплексора Keysight 34908A для систем сбора данных и коммутации 34970A/34972A используется в приложениях, где требуется высокая плотность каналов, например, тестирование батарей, определение характеристик компонентов и стендовые испытания.

  • 34307A Набор термопар 34307A Набор термопар 

    34307A Набор термопар

    • 10 термопар J-типа
    • Длина 180 см