Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Сравнить продукты

Осциллографические пробники

Подробная информация о продуктах этой серии

Цены могут быть изменены без уведомления.

79 из 79 совпадений для продукта

Упорядочить:
Продукт Bandwidth Attenuation Ratio Input Impedance Dynamic Range Compatible Oscilloscopes
DP0001A 400 MHz High Voltage Differential Probe DP0001A 400 MHz High Voltage Differential Probe 400 MHz 50:1, 100:1,
250:1, 500:1
Rdiff = 10 MΩ, Cdiff = 2 pF ±2000 V @500:1, 6000 V Overvoltage Transient n/a InfiniiVision 3000TX, 4000X, 6000X and Infiniium S, 9000A, 90000X, V, Z, UXR <=33GHz (with N5442A adapter)
MX0023A InfiniiMax 25 GHz RC probe amp MX0023A InfiniiMax 25 GHz RC probe amp 25 GHz 1:1/4:1 Rdiff = 50 kΩ, Rse = 25 kΩ @DC 0.6 Vpp at 1:1 attenuation, 2.5 Vpp at 4:1 attenuation Infiniium UXR, 90000X, V, Z, Q series
N7042A Rogowski AC current probe, 30 MHz, 300 A N7042A Rogowski AC current probe, 30 MHz, 300 A 9.2 Hz to 30 MHz 20mV/A
n/a Maximum: 300 Apeak Any oscilloscope with 1 MΩ BNC input
N7041A Rogowski AC current probe, 30 MHz, 600 A N7041A Rogowski AC current probe, 30 MHz, 600 A 12 Hz to 30 MHz 10mV/A n/a Maximum: 600 Apeak Any oscilloscope with 1 MΩ BNC input
N7040A Rogowski AC current probe, 23 MHz, 3000 A N7040A Rogowski AC current probe, 23 MHz, 3000 A 3 Hz to 23 MHz 2mV/A n/a Maximum: 3,000 Apeak Any oscilloscope with 1 MΩ BNC input
N7026A AC/DC high sensitivity clamp-on current probe, 150MHz N7026A AC/DC high sensitivity clamp-on current probe, 150MHz 150 MHz 1 V/A or 0.2 V/A n/a Maximum: 40 Apeak non-continuous, 30 Arms continuous InfiniiVision 3000X/T, 4000X, 6000X, Infiniium S and 9000 Series
N7000A Усилитель пробника серии InfiniiMax III+, 8 ГГц N7000A Усилитель пробника серии InfiniiMax III+, 8 ГГц 8 ГГц не применяется не применяется не применяется серии 90000 X, 90000 Q, серия V
1146B Токовый пробник постоянного и переменного тока, 100 кГц/100 А 1146B Токовый пробник постоянного и переменного тока, 100 кГц/100 А Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется Не применяется
N2893A Токовый пробник постоянного и переменного тока, 100 МГц/15 А N2893A Токовый пробник постоянного и переменного тока, 100 МГц/15 А 100 МГц 0,1 В/А Не применяется Максимум: 15 А (пик.) для непрерывного сигнала, 30 А (пик.) для прерывистого сигнала серии 3000X, 5000, 6000 (300 МГц - 1 ГГц), 7000, Infiniium 8000, 9000
N2891A Высоковольтный дифференциальный пробник, 70 МГц, 7 кВ N2891A Высоковольтный дифференциальный пробник, 70 МГц, 7 кВ 70 МГц 100:1/1000:1 100 МОм, 7 пФ ±7000 В (с коэффициентом деления 1000:1)
±700 В (с коэффициентом деления 100:1)
осциллографы серий 1000, 2000X, 3000X, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 и 54830
N2870A Пассивный пробник, 1:1, 35 МГц, 1,3 м N2870A Пассивный пробник, 1:1, 35 МГц, 1,3 м 35 МГц 1:1 1 МОм, 39 пФ 55 В, CAT II серии 1000, 3000X, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 и 80000B, 90000 (с адаптером E2697A на 1 МОм)
N1021B Комплект дифференциального пробника для рефлектометра, 18 ГГц N1021B Комплект дифференциального пробника для рефлектометра, 18 ГГц 18 ГГц Не применяется 100 Ом (при дифференциальном подключении) Не применяется серия 86100 DCA-X
N7001A Усилитель пробника серии InfiniiMax III+, 13 ГГц N7001A Усилитель пробника серии InfiniiMax III+, 13 ГГц 13 ГГц не применяется не применяется не применяется серии 90000 X, 90000 Q, серия V
N2818A Дифференциальный пробник с интерфейсом AutoProbe, 200 МГц, 10:1 N2818A Дифференциальный пробник с интерфейсом AutoProbe, 200 МГц, 10:1 200 МГц 10:1 1 МОм, 3,5 пФ ±20 В (дифференциальные сигналы), ±60 В (синфазные сигналы) Осциллографы серий 3000 X, 4000 X, 9000A, 9000 H, 90000A; серии 90000 X и 90000 Q с адаптером N5442A.
1147B Токовый пробник постоянного и переменного тока, 50 МГц/15 А 1147B Токовый пробник постоянного и переменного тока, 50 МГц/15 А 50 МГц 0,1 В/А Не применяется Максимум 30 А (пик.) для импульсных сигналов, 10 А (СКЗ) для непрерывных серии InfiniiVision и Infiniium
N2871A Пассивный пробник, 10:1, 200 МГц, 1,3 м N2871A Пассивный пробник, 10:1, 200 МГц, 1,3 м 200 МГц 10:1 10 МОм, 9,5 пФ 400 В, CAT I и 300 В, CAT II серии 1000, 3000X, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 и 80000B, 90000 (с адаптером E2697A на 1 МОм)
N7002A Усилитель пробника серии InfiniiMax III+, 16 ГГц N7002A Усилитель пробника серии InfiniiMax III+, 16 ГГц 16 ГГц не применяется не применяется не применяется серии 90000 X, 90000 Q, серия V
N2819A Дифференциальный пробник с интерфейсом AutoProbe, 800 МГц, 10:1 N2819A Дифференциальный пробник с интерфейсом AutoProbe, 800 МГц, 10:1 800 МГц 10:1 200 кОм, 1 пФ ±15 В (дифференциальные сигналы), ±30 В (синфазные сигналы) Осциллографы серий 3000 X, 4000 X, 9000A, 9000 H, 90000A; серии 90000 X и 90000 Q с адаптером N5442A.
N2872A Пассивный пробник, 10:1, 350 МГц, 1,3 м N2872A Пассивный пробник, 10:1, 350 МГц, 1,3 м 350 МГц 10:1 10 МОм, 9,5 пФ 400 В, CAT I и 300 В, CAT II серии 1000, 3000X, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 и 80000B, 90000 (с адаптером E2697A на 1 МОм)
N7003A Усилитель пробника серии InfiniiMax III+, 20 ГГц N7003A Усилитель пробника серии InfiniiMax III+, 20 ГГц 20 ГГц не применяется не применяется не применяется серии 90000 X, 90000 Q, серия V
N2791A Высоковольтный дифференциальный пробник, 25 МГц N2791A Высоковольтный дифференциальный пробник, 25 МГц 25 МГц 10:1/100:1 8 МОм, 8 пФ ±700 В осциллографы серий 1000, 2000X, 3000X, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 и 54830
N2873A Пассивный пробник, 10:1, 500 МГц, 1,3 м N2873A Пассивный пробник, 10:1, 500 МГц, 1,3 м 500 МГц 10:1 10 МОм, 9,5 пФ 400 В, CAT I и 300 В, CAT II серии 1000, 3000X, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 и 80000B, 90000 (с адаптером E2697A на 1 МОм)
1130B InfiniiMax 1.5 GHz Probe 1130B InfiniiMax 1.5 GHz Probe 1.5 GHz 10:1 50 kΩ 5Vp-p n/a
N2790A Высоковольтный дифференциальный пробник, 100 МГц N2790A Высоковольтный дифференциальный пробник, 100 МГц 100 МГц 50:1/500:1 8 МОм, 3,5 пФ ±1400 В осциллографы серий 3000X, 5000, 6000 кроме моделей 100 МГц), 7000, 8000, 9000 и 54830
N2875A Пассивный пробник, 20:1, 500 МГц, 1,3 м N2875A Пассивный пробник, 20:1, 500 МГц, 1,3 м 500 МГц 20:1 20 МОм, 5,6 пФ 400 В, CAT I и 300 В, CAT II серии 1000, 3000X, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 и 80000B, 90000 (с адаптером E2697A на 1 МОм)
1131B InfiniiMax 3.5 GHz Probe 1131B InfiniiMax 3.5 GHz Probe 3.5 GHz 10:1 50 kΩ 5Vp-p n/a
N2792A Дифференциальный пробник, 200 МГц, 10:1 N2792A Дифференциальный пробник, 200 МГц, 10:1 200 МГц 10:1 1 МОм, 3,5 пФ ±20 В (дифференциальные сигналы), ±60 В (синфазные сигналы) Любой осциллограф с входным импедансом 50 Ом
N2874A Пассивный пробник, 10:1, 1,5 ГГц, 1,3 м N2874A Пассивный пробник, 10:1, 1,5 ГГц, 1,3 м 1,5 ГГц 10:1 500 Ом, 1,7 пФ 8,5 В CAT I серии 3000X, 5000, 6000, 7000 и все осциллографы семейства Infiniium
N2140A Passive Probe, 10:1, 200 MHz, 2-Pack N2140A Passive Probe, 10:1, 200 MHz, 2-Pack 200 MHz 10:1 / 1:1 switchable 10 MΩ, 15 pf (10:1) or 1 MΩ, 100 pf (1:1) 300 V CAT II (10:1) or 150 V CAT II (1:1) 1000X, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X
N2142A Passive Probe, 10:1, 75 MHz, 2-Pack N2142A Passive Probe, 10:1, 75 MHz, 2-Pack 75 MHz 10:1 / 1:1 switchable 10 MΩ, 15 pf (10:1) or 1 MΩ, 100 pf (1:1) 300 V CAT II (10:1) or 150 V CAT II (1:1) 1000X, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X
1132B InfiniiMax 5 GHz Probe 1132B InfiniiMax 5 GHz Probe 5 GHz 10:1 50 kΩ 5Vp-p n/a
N2805A Высоковольтный дифференциальный пробник, 200 МГц N2805A Высоковольтный дифференциальный пробник, 200 МГц 200 МГц 50:1 4 МОм, 4 пФ ±100 В (пиковое значение переменного напряжения + постоянная составляющая)  -
N2804A Высоковольтный дифференциальный пробник, 300 МГц N2804A Высоковольтный дифференциальный пробник, 300 МГц 300 МГц 100:1 4 МОм, 4 пФ ±300 В (пиковое значение переменного напряжения + постоянная составляющая) InfiniiVision серии 4000X с прошивкой версии 4.0 или более поздней;
Infiniium серий S, 9000, 90000A, 90000X, 90000Q и Z с прошивкой версии 5.2;
Для осциллографов серий 90000X, 90000Q и Z требуется адаптер N5442A с прецизионным разъемом BNC 50 Ом
N2793A Дифференциальный пробник, 800 МГц, 10:1 N2793A Дифференциальный пробник, 800 МГц, 10:1 800 МГц 10:1 200 кОм, 1 пФ ±15 В для дифференциальных сигналов; ±30 В для синфазных сигналов Любой осциллограф с входным импедансом 50 Ом
N2876A Пассивный пробник, 100:1, 1,5 ГГц, 1,3 м N2876A Пассивный пробник, 100:1, 1,5 ГГц, 1,3 м 1,5 ГГц 100:1 5 кОм, 2,6 пФ 21 В CAT I серии 3000X, 5000, 6000, 7000 и все осциллографы семейства Infiniium
1134B InfiniiMax 7 GHz Probe 1134B InfiniiMax 7 GHz Probe 7 GHz 10:1 50 kΩ 5Vp-p n/a
N2853A Пассивный пробник, 10:1, 350 МГц, 2 м N2853A Пассивный пробник, 10:1, 350 МГц, 2 м 350 МГц 10:1 10 МОм, 11 пФ 300 В (СКЗ) или 400 В (пик), CAT I и CAT II серии 1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S и 80000B, 90000A (с адаптером E2697A на 1 МОм)
N2843A Пассивный пробник, 10:1, 500 МГц, 1,2 м N2843A Пассивный пробник, 10:1, 500 МГц, 1,2 м 500 МГц 10:1 10 МОм, 11 пФ 300 В (СКЗ) или 400 В (пик), CAT I и CAT II серии 1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S и 80000B, 90000A (с адаптером E2697A на 1 МОм)
N2842A Пассивный пробник, 10:1, 300 МГц, 1,2 м N2842A Пассивный пробник, 10:1, 300 МГц, 1,2 м 300 МГц 10:1 10 МОм, 11 пФ 300 В (СКЗ) или 400 В (пик), CAT I и CAT II серии 1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S и 80000B, 90000A (с адаптером E2697A на 1 МОм)
N2841A Пассивный пробник, 10:1, 150 МГц, 1,2 м N2841A Пассивный пробник, 10:1, 150 МГц, 1,2 м 150 МГц 10:1 10 МОм, 11 пФ 300 В (СКЗ) или 400 В (пик), CAT I и CAT II серии 1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S и 80000B, 90000A (с адаптером E2697A на 1 МОм)
N2840A Пассивный пробник, 10:1, 50 МГц, 1,2 м N2840A Пассивный пробник, 10:1, 50 МГц, 1,2 м 50 МГц 10:1 10 МОм, 11 пФ 300 В (СКЗ) или 400 В (пик), CAT I и CAT II серии 1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S и 80000B, 90000A (с адаптером E2697A на 1 МОм)
10070D Пассивный пробник, 1:1, 20 МГц, 1,5 м 10070D Пассивный пробник, 1:1, 20 МГц, 1,5 м 20 МГц 1:1 1 МОм, 70 пФ 400 В (пик.) серии 1000, 2000X, 3000X, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 и 80000B
10073D Пассивный пробник, 10:1, 500 МГц, 1,5 м 10073D Пассивный пробник, 10:1, 500 МГц, 1,5 м 500 МГц 10:1 2,2 МОм, 12 пФ 400 В (пик.) серии 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 и 80000B, 90000 (с адаптером E2697A на 1 МОм)
10074D Пассивный пробник, 10:1, 150 МГц, 1,5 м 10074D Пассивный пробник, 10:1, 150 МГц, 1,5 м 150 МГц 10:1 1 МОм, 15 пФ 400 В (пик.) серии 6000, 7000 (100 МГц), 9000
10076B Высоковольтный пробник, 100:1, 250 МГц, 4 кВ [Устарело] 10076B Высоковольтный пробник, 100:1, 250 МГц, 4 кВ [Устарело]

Base Price:

250 МГц 100:1 1 МОм, 20 пФ 4 кВ (пик.) серии 2000X, 3000X, 4000X, 5000, 6000, 7000, 8000 и 9000
N2771B Высоковольтный пробник, 1000:1, 50 МГц, 30 кВ [Устарело] N2771B Высоковольтный пробник, 1000:1, 50 МГц, 30 кВ [Устарело]

Base Price:

50 МГц 1000:1 1 МОм, 20 пФ 30 кВ (пик.) серии 1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S и 80000B, 90000A (с адаптером E2697A на 1 МОм)
1165A Миниатюрный пассивный пробник, 10:1, 10 МОм, 1,5 м [Снято с производства] 1165A Миниатюрный пассивный пробник, 10:1, 10 МОм, 1,5 м [Снято с производства]

Base Price:

600 МГц 10:1 1 МОм, 14 пФ 300 В пик. серии InfiniiVision 7000, Infiniium 8000, 80000B (с адаптером E2697A на 1 МОм), 54830
54006A Пассивный пробник на основе резистивного делителя до 6 ГГц [Снято с производства] 54006A Пассивный пробник на основе резистивного делителя до 6 ГГц [Снято с производства]

Base Price:

6 ГГц 10:1 или 20:1 50 Ом 20 В пик. серии Infiniium 80000, 90000, 5454x и 5485x, 9000
U1560A Пассивный пробник, 1:1, 45 МГц, 1,2 м U1560A Пассивный пробник, 1:1, 45 МГц, 1,2 м 45 МГц 1:1 42 пФ 300 В CAT III серия U1600A
U1561A Пассивный пробник, 10:1, 250 МГц, 1,2 м U1561A Пассивный пробник, 10:1, 250 МГц, 1,2 м 250 МГц 10:1 16 пФ 600 В CAT III серия U1600A
U1562A Пассивный пробник, 100:1, 300 МГц, 1,2 м U1562A Пассивный пробник, 100:1, 300 МГц, 1,2 м 300 МГц 100:1 6,5 пФ 600 В CAT III серия U1600A
N7024A 6GHz Power Rail Probe N7024A 6GHz Power Rail Probe 6.0 GHz 1:1 50kΩ DC n/a Infiniium S, V, and Z series
1169B 12 GHz InfiniiMax II Series Probe Amplifier 1169B 12 GHz InfiniiMax II Series Probe Amplifier 12 GHz (13 GHz typical) 3.45:1 50 kΩ 3.3 Vp-p n/a
1168B 10 GHz InfiniiMax II Series Probe Amplifier 1168B 10 GHz InfiniiMax II Series Probe Amplifier 10 GHz 3.45:1 50 kΩ 3.3 Vp-p n/a
N7007A Пассивный пробник для выполнения измерений в условиях экстремальных температур N7007A Пассивный пробник для выполнения измерений в условиях экстремальных температур 400 МГц 10:1 10 МОм//15,5 пФ 1 кВ (CAT II), 600 В (CAT III)
10076C Высоковольтный пробник, 100:1, 500 МГц, 4 кВ 10076C Высоковольтный пробник, 100:1, 500 МГц, 4 кВ 500 МГц 100:1 66,7 МОм, 3 пФ 4 кВ Осциллографы серий 2000X, 3000X, 4000X, 6000X, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 и серии S
N7020A Пробник шин питания N7020A Пробник шин питания 2 ГГц 1:1 50 кОм Не применяется Осциллографы InfiniiVision серий 3000X/T, 4000X, 6000X, Infiniium серий S и 9000
N4822A Socketed Tip for Application Fixtures N4822A Socketed Tip for Application Fixtures
N2832A Усилитель пробника серии InfiniiMax III+, 13 ГГц N2832A Усилитель пробника серии InfiniiMax III+, 13 ГГц 13 ГГц 10:1/5:1 Rдифф. = 100 кОм, Rнесимм. = 50 кОм, Rсинф. = 25 кОм при пост. напряжении;
Rдифф. = 1 кОм, Rнесимм. = 500 Ом, Rсинф. = 250 кОм на частоте более 10 кГц
2,5 В (размах) при коэффициенте ослабления 5:1; 5,0 В (размах) при коэффициенте ослабления 10:1 с головкой пробника 450 Ом серии S, 90000A, 90000 X, 90000 Q и 90000 Z с адаптером N5442A
N2831A Усилитель пробника серии InfiniiMax III+, 8 ГГц N2831A Усилитель пробника серии InfiniiMax III+, 8 ГГц 8 ГГц 10:1/5:1 Rдифф. = 100 кОм, Rнесимм. = 50 кОм, Rсинф. = 25 кОм при пост. напряжении;
Rдифф. = 1 кОм, Rнесимм. = 500 Ом, Rсинф. = 250 кОм на частоте более 10 кГц
2,5 В (размах) при коэффициенте ослабления 5:1; 5,0 В (размах) при коэффициенте ослабления 10:1 с головкой пробника 450 Ом серии S, 90000A, 90000 X, 90000 Q и 90000 Z с адаптером N5442A
N2830A Усилитель пробника серии InfiniiMax III+, 4 ГГц N2830A Усилитель пробника серии InfiniiMax III+, 4 ГГц 4 ГГц 10:1/5:1 Rдифф. = 100 кОм, Rнесимм. = 50 кОм, Rсинф. = 25 кОм при пост. напряжении;
Rдифф. = 1 кОм, Rнесимм. = 500 Ом, Rсинф. = 250 кОм на частоте более 10 кГц
2,5 В (размах) при коэффициенте ослабления 5:1; 5,0 В (размах) при коэффициенте ослабления 10:1 с головкой пробника 450 Ом серии S, 90000A, 90000 X, 90000 Q и 90000 Z с адаптером N5442A
N2797A Активный пробник для выполнения измерений при экстремальных температурах, 1,5 ГГц N2797A Активный пробник для выполнения измерений при экстремальных температурах, 1,5 ГГц 1,5 ГГц 10:1 1 МОм, 1 пФ от 0 В до +/-8 В Осциллографы серий 3000 X, 4000 X, 9000A, 9000 H, 90000A, 90000 X и 90000 Q
Battery Power Management Solutions  Battery Power Management Solutions

Base Price: На основе конфигурации

Порядок покупки

N2821A Высокочувствительный пробник постоянного и переменного тока, 3 МГц/50 мкА, 1 канал N2821A Высокочувствительный пробник постоянного и переменного тока, 3 МГц/50 мкА, 1 канал 3 МГц 1 В/А Не применяется от 50 мкА до 5 А серии 3000X, 4000X, 9000A, 9000H, 90000X, 90000Q (для серий 90000X и 90000Q требуется высокоомный адаптер N5449A)
N2820A Высокочувствительный пробник постоянного и переменного тока, 3 МГц/50 мкА, 2 канала N2820A Высокочувствительный пробник постоянного и переменного тока, 3 МГц/50 мкА, 2 канала 3 МГц Не применяется от 50 мкА до 5 А серии 3000X, 4000X, 9000A, 9000H, 90000X, 90000Q (для серий 90000X и 90000Q требуется высокоомный адаптер N5449A)
N2894A Пассивный пробник, 10:1, 700 МГц, 1,3 м N2894A Пассивный пробник, 10:1, 700 МГц, 1,3 м 700 МГц 10:1 10 МОм, 9,5 пФ 400 В CAT I, 300 В CAT II серии 1000, 2000X, 3000X/T, 4000X, 6000X, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, S и 80000B, 90000A (с адаптером E2697A на 1 МОм)
N2752A Активный дифференциальный пробник InfiniiMode, 6 ГГц N2752A Активный дифференциальный пробник InfiniiMode, 6 ГГц 6 ГГц 2:1 / 10:1 200 кОм 10 В (пик-пик) при коэффициенте деления 10:1; 2 В (пик-пик) при коэффициенте деления 2:1 9000A, 90000A, 90000X (с N5442A) и 90000Q (с N5442A)
N2751A Активный дифференциальный пробник InfiniiMode, 3,5 ГГц N2751A Активный дифференциальный пробник InfiniiMode, 3,5 ГГц 3,5 ГГц 2:1 / 10:1 200 кОм (дифференциальный) 10 В (пик-пик, 10:1), 2 В (пик-пик, 2:1) серии 9000A, 90000A, 90000X (с N5442A) и 90000Q (с N5442A)
N2750A Активный дифференциальный пробник InfiniiMode, 1,5 ГГц N2750A Активный дифференциальный пробник InfiniiMode, 1,5 ГГц 1,5 ГГц 2:1 / 10:1 200 кОм (дифференциальный) 10 В (пик-пик, 10:1), 2 В (пик-пик, 2:1) серии 9000A, 90000A, 90000X (с N5442A) и 90000Q (с N5442A)
N2783B Токовый пробник постоянного и переменного тока, 100 МГц/30 А (СКЗ) N2783B Токовый пробник постоянного и переменного тока, 100 МГц/30 А (СКЗ) 100 МГц 0,1 В/А Не применяется Максимум: 50 А (пик.), 30 А (СКЗ) для непрерывного сигнала серии 1000, 2000X, 3000X, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 80000/90000 (с адаптером E2697A)
N2782B Токовый пробник постоянного и переменного тока, 50 МГц/30 А (СКЗ) N2782B Токовый пробник постоянного и переменного тока, 50 МГц/30 А (СКЗ) 50 МГц 0,1 В/А Не применяется Максимум: 50 А (пик.), 30 А (СКЗ) для непрерывного сигнала серии 1000, 2000X, 3000X, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 80000/90000 (с адаптером E2697A)
N2781B Токовый пробник постоянного и переменного тока, 10 МГц/150 А (СКЗ) N2781B Токовый пробник постоянного и переменного тока, 10 МГц/150 А (СКЗ) 10 МГц 0,01 В/А Не применяется Максимум: 150 А (пик.), 300 А (СКЗ) для непрерывного сигнала серии 1000, 2000X, 3000X, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 80000/90000 (с адаптером E2697A)
N2780B Токовый пробник постоянного и переменного тока, 2 МГц/500 А (СКЗ) N2780B Токовый пробник постоянного и переменного тока, 2 МГц/500 А (СКЗ) 2 МГц 0,01 В/А Не применяется Максимум: 500 А (пик.), 700 А (СКЗ) для непрерывного сигнала серии 1000, 2000X, 3000X, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 80000/90000 (с адаптером E2697A)
N2889A Пассивный пробник, 10:1/1:1, 350 МГц, 1,3 м N2889A Пассивный пробник, 10:1/1:1, 350 МГц, 1,3 м 350 МГц (10:1), 10 МГц (1:1) 10:1 /1:1 10 МОм, 11 пФ (10:1) или 1 МОм, 60 пФ (1:1) 300 В СКЗ (или 400 В пик.) CAT I/II (10:1), 150 В СКЗ CAT I/II (1:1) серии 1000, 2000X, 3000X, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000
N2795A Активный пробник, 1 ГГц N2795A Активный пробник, 1 ГГц 1 ГГц 10:1 1 МОм, 1 пФ от 0 до ±8 В серии 3000 X, 5000, 6000  (модели 300 МГц - 1 ГГц), 7000, Infiniium 9000, 90000
N2796A Активный пробник, 2 ГГц N2796A Активный пробник, 2 ГГц 2 ГГц 10:1 1 МОм, 1 пФ от 0 до ±8 В серии 3000 X, 5000, 6000  (модели 300 МГц - 1 ГГц), 7000, Infiniium 9000, 90000
N2803A Усилитель пробника серии InfiniiMax III, 30 ГГц N2803A Усилитель пробника серии InfiniiMax III, 30 ГГц 30 ГГц 6:1 100 кОм 2,5 В (размах) DSO/DSAX92804A или DSO/DSAX93204A
N2802A Усилитель пробника серии InfiniiMax III, 25 ГГц N2802A Усилитель пробника серии InfiniiMax III, 25 ГГц 25 ГГц 6:1 100 кОм 2,5 В (размах) рекомендуются осциллографы DSO/DSAX92504A и выше
N2801A Усилитель пробника серии InfiniiMax III, 20 ГГц N2801A Усилитель пробника серии InfiniiMax III, 20 ГГц 20 ГГц 6:1 100 кОм 2,5 В (размах) рекомендуются осциллографы DSO/DSAX92004A и выше