Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Решения для генерирования и анализа джиттера

Для получения или восстановления данных с использованием тактового сигнала, восстановленного или выделенного из сигнала данных, зачастую требуются высокоскоростные цифровые системы передачи данных и высокоскоростные шины цифрового ввода/вывода. Изменения скорости передачи данных, которые часто называют джиттером, способны существенно усложнить процесс восстановления тактового сигнала и восстановления данных. Для обеспечения надежного функционирования устройств в присутствии джиттера компоненты и системы должны отвечать набору определенных требований стандартов по устойчивости к джиттеру. Компания Keysight предлагает несколько решений для анализа джиттера систем SONET/SDH/OTN, Ethernet, а также высокоскоростных устройств цифрового ввода/вывода.

Для некоторых из этих решений при выполнении оптических измерений требуются электронно-оптические и оптоэлектронные преобразователи.

Сравнить все решения для генерирования джиттера (4)