Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Решения для измерения оптической мощности

Семейство приборов и модулей Keysight для измерения оптической мощности (мощности оптического излучения) включает широкий выбор измерителей оптической мощности (N774xA), модулей преобразователей оптической мощности (8163xA/B), внешних оптических измерительных головок (8162xB), управляемых интерфейсными модулями 81618A или 81619A, а также модулей для измерения обратных потерь (8161xA).

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available Источники лазерного излучения 

    Источники лазерного излучения

    Модули источников излучения на основе перестраиваемых лазеров, модули источников излучения на основе лазеров с резонатором Фабри-Перо, модули источников излучения на основе лазеров с распределенной обратной связью.

  • no image available Решения для преобразования оптических сигналов 

    Решения для преобразования оптических сигналов

    Оптические аттенюаторы и модули оптических коммутаторов для одномодовых и многомодовых волоконно-оптических кабелей.

  • no image available Измерители длины волны 

    Измерители длины волны

    Измерители длины волны

  • no image available Решения для измерения оптической мощности 

    Решения для измерения оптической мощности

    Модули преобразователей оптической мощности, оптические измерительные головки, модули для измерения обратных потерь.

  • no image available Базовые блоки систем оптических измерений 

    Базовые блоки систем оптических измерений

    • Мультиметры для оптических измерений
    • Системы оптических измерений
    • Многоканальные системы оптических измерений

  • no image available Принадлежности для подключения 

    Принадлежности для подключения

    • Системы оптических измерений Keysight включают разнообразные универсальные взаимозаменяемые устройства подключения.
    • Для всех видов модулей и оптических измерительных головок имеются взаимозаменяемые интерфейсные адаптеры.