Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Измерители длины волны

Многоволновые измерители длины волны компании Keysight являются основными инструментами для измерения характеристик оптических сигналов с мультиплексированием по длине волны (DWDM), калибровки и тестирования передатчиков на основе лазеров с фиксированной длиной волны и перестраиваемых лазеров. Эти приборы имеют высокое разрешение, точность и воспроизводимость результатов измерений. За счет использования широкополосных мод обеспечивается также поддержка высокоскоростных модулированных сигналов.

Сравнить все измерители длины волны (2)

  • 86120D Многоволновый измеритель длины волны 86120D Многоволновый измеритель длины волны (1) 

    86120D Многоволновый измеритель длины волны

    • Многоволновые измерители длины волны серии 8612x отличаются высокой надежностью и долговечностью
    • Измерение параметров источников оптического излучения и сигналов
    • Диапазон длин волн: от 700 нм до 1700 нм
    • Идеально для быстрой настройки длины волны

  • 86122C Многоволновый измеритель длины волны 86122C Многоволновый измеритель длины волны (1) 

    86122C Многоволновый измеритель длины волны

    • Стабилизированный HeNe опорный лазер
    • Идеален для использования на производстве и в исследовательских лабораториях
    • Абсолютная погрешность измерения длины волны ±0,2 ppm
    • Гарантия 5 лет
    • Диапазон длин волн: от 1270 нм до 1650 нм