Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Решения для преобразования оптических сигналов

Оптические аттенюаторы и модули оптических коммутаторов предназначены для регулирования мощности и маршрутизации оптических сигналов. Оптические аттенюаторы Keysight с переменным коэффициентом ослабления сочетают в себе высокие характеристики и широкие функциональные возможности.

Оптические аттенюаторы N7761A, N7762A и N7764A для одномодового оптоволокна представляют собой компактные одно-, двух- или четырехканальные приборы с дистанционным управлением. Эти аттенюаторы обеспечивают очень высокую скорость регулировки и имеют встроенную функцию мониторинга выходной мощности для более точной настройки и контроля мощности, что особенно полезно в процессе тестирования чувствительности приемников или системного моделирования.

Новые оптические аттенюаторы N7766A и N7768A для многомодового оптоволокна имеют два или четыре канала. Их миниатюрная оптическая система с параллельной траекторией пучка обеспечивает однородное ослабление модового распределения в целях более эффективного контроля условий входа луча в тестируемое устройство. Время установления мощности составляет менее 200 мс, что позволяет ускорить технологический процесс.

В приборах N7751A и N7752A сочетаются возможности одно- или двухканального оптического аттенюатора для одномодового оптоволокна и двухканального измерителя мощности, что значительно повышает удобство калибровки потерь в тракте передачи и измерения мощности. Встроенные программы позволяют напрямую использовать значения измеренной мощности для установки величины смещения для аттенюатора.

Модульные аттенюаторы серии 8157xA оптимизированы для работы с сигналами, имеющими высокий уровень мощности, а также для не зависящего от длины волны контроля оптических сигналов с различной длиной волны, главным образом, для тестирования оптических усилителей и для использования в метрологических целях. Аттенюаторы 81576A и 81577A, кроме того, имеют функции мониторинга и контроля мощности.

  • N7731A Коммутатор оптических сигналов, 2 канала, 1х4 N7731A Коммутатор оптических сигналов, 2 канала, 1х4 

    N7731A Коммутатор оптических сигналов, 2 канала, 1х4

    Двухканальный коммутатор оптических сигналов 1х4 Keysight N7731A обеспечивает подключение как одномодовых, так и многомодовых волоконно-оптических кабелей.

  • N7734A Коммутатор оптических сигналов, 1х13 N7734A Коммутатор оптических сигналов, 1х13 

    N7734A Коммутатор оптических сигналов, 1х13

    Коммутатор оптических сигналов 1х13 Keysight N7734A обеспечивает подключение как одномодовых, так и многомодовых волоконно-оптических кабелей.

  • N7751A Одноканальный аттенюатор и измеритель мощности оптических сигналов N7751A Одноканальный аттенюатор и измеритель мощности оптических сигналов 

    N7751A Одноканальный аттенюатор и измеритель мощности оптических сигналов

    Прибор N7751A объединяет дистанционно управляемый оптический аттенюатор и два канала измерения мощности, что позволяет осуществлять быструю регулировку коэффициента ослабления и уровня мощности, а также измерение мощности оптических сигналов.

  • N7752A Двухканальный аттенюатор и измеритель мощности оптических сигналов N7752A Двухканальный аттенюатор и измеритель мощности оптических сигналов 

    N7752A Двухканальный аттенюатор и измеритель мощности оптических сигналов

    Прибор N7752A объединяет дистанционно управляемый оптический аттенюатор и два канала измерения мощности, что позволяет осуществлять быструю регулировку коэффициента ослабления и уровня мощности, а также измерение мощности оптических сигналов.

  • N7761A Одноканальный регулируемый оптический аттенюатор N7761A Одноканальный регулируемый оптический аттенюатор 

    N7761A Одноканальный регулируемый оптический аттенюатор

    Прибор Keysight N7761A представляет собой контролируемый по мощности оптический аттенюатор. Это компактное недорогое устройство с дистанционным управлением позволяет осуществлять быструю регулировку коэффициента ослабления и уровня мощности.

  • N7762A Двухканальный регулируемый оптический аттенюатор N7762A Двухканальный регулируемый оптический аттенюатор 

    N7762A Двухканальный регулируемый оптический аттенюатор

    Прибор Keysight N7762A представляет собой контролируемый по мощности оптический аттенюатор. Это компактное недорогое устройство с дистанционным управлением позволяет осуществлять быструю регулировку коэффициента ослабления и уровня мощности.

  • N7764A Четырехканальный регулируемый оптический аттенюатор N7764A Четырехканальный регулируемый оптический аттенюатор 

    N7764A Четырехканальный регулируемый оптический аттенюатор

    Прибор Keysight N7764A представляет собой контролируемый по мощности оптический аттенюатор. Это компактное недорогое устройство с дистанционным управлением позволяет осуществлять быструю регулировку коэффициента ослабления и уровня мощности.

  • N7766A Двухканальный многомодовый оптический аттенюатор N7766A Двухканальный многомодовый оптический аттенюатор 

    N7766A Двухканальный многомодовый оптический аттенюатор

    Прибор Keysight N7766A представляет собой контролируемый по мощности оптический аттенюатор для многомодового оптоволокна. Высокое быстродействие, компактность и качество оптики оптимальны для использования в процессе тестирования на производстве.

  • N7768A Четырехканальный многомодовый оптический аттенюатор N7768A Четырехканальный многомодовый оптический аттенюатор 

    N7768A Четырехканальный многомодовый оптический аттенюатор

    Прибор Keysight N7768A представляет собой контролируемый по мощности оптический аттенюатор для многомодового оптоволокна. Высокое быстродействие, компактность и качество оптики оптимальны для использования в процессе тестирования на производстве.

  • 81570A Variable Optical Attenuator Module with Straight Interface 81570A Variable Optical Attenuator Module with Straight Interface 

    81570A Variable Optical Attenuator Module with Straight Interface

    The Keysight 81570A feature excellent wavelength flatness and can handle high input power levels.

  • 81571A Variable Optical Attenuator Module with Angled Interface 81571A Variable Optical Attenuator Module with Angled Interface 

    81571A Variable Optical Attenuator Module with Angled Interface

    The Keysight 81571A feature excellent wavelength flatness and can handle high input power levels.

  • 81576A Variable Optical Attenuator Modules with Power Control and Straight Interface 81576A Variable Optical Attenuator Modules with Power Control and Straight Interface 

    81576A Variable Optical Attenuator Modules with Power Control and Straight Interface

    The Keysight 81576A features excellent wavelength flatness and can handle high input power levels. Additionally, the 81576A features a power control to set the output power level of the attenuator.

  • 81577A Variable Optical Attenuator Modules with Power Control and Angled Interface 81577A Variable Optical Attenuator Modules with Power Control and Angled Interface 

    81577A Variable Optical Attenuator Modules with Power Control and Angled Interface

    The Keysight 81577A features excellent wavelength flatness and can handle high input power levels. Additionally, the 81577A features a power control to set the output power level of the attenuator.

  • 81578A Variable Optical Attenuator Module for Multimode Fiber Applications 81578A Variable Optical Attenuator Module for Multimode Fiber Applications 

    81578A Variable Optical Attenuator Module for Multimode Fiber Applications

    The Keysight 81578A is designed for 50um and 62.5um multimode fiber applications. It features excellent wavelength flatness and can handle input power levels up to +27dBm.

  • 81595B 1x4 Optical Switch Module 81595B 1x4 Optical Switch Module 

    81595B 1x4 Optical Switch Module

    Optical Switch modules for SM/MM fiber based signals