Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Базовые блоки систем оптических измерений

Системы оптических измерений компании Keysight Technologies предназначены для решения широкого круга задач по тестированию пассивных и активных оптических компонентов. Базовые блоки являются ключевым элементом, который предназначен для объединения оптических модулей Keysight и их взаимосвязи путем обеспечения синхронизации и запуска модулей, а также программного управления испытательной системой.

Встроенные приложения и общедоступные прикладные программы позволяют существенно упростить настройку любой процедуры тестирования оптических компонентов.

Сравнить все базовые блоки (3)

1-2 из 2

Упорядочить:
8163B Lightwave Multimeter, 8164B Measurement System, 8166B Multichannel - Technical Specifications
Lightwave,Multimeter,Lightwave,Measurement,System,Lightwave,Multichannel,System

Техническая информация 2016-01-15

PDF PDF 936 KB
8163A Multimeter, 8164A Lightwave Measurement System, 8166A Multichannel
The Keysight 8163A is a high performance optical multimeter for the characterization and evaluation of optical components and systems.

Обзор технических характеристик 2001-01-07

PDF PDF 369 KB