Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Базовые блоки систем оптических измерений

Системы оптических измерений компании Keysight Technologies предназначены для решения широкого круга задач по тестированию пассивных и активных оптических компонентов. Базовые блоки являются ключевым элементом, который предназначен для объединения оптических модулей Keysight и их взаимосвязи путем обеспечения синхронизации и запуска модулей, а также программного управления испытательной системой.

Встроенные приложения и общедоступные прикладные программы позволяют существенно упростить настройку любой процедуры тестирования оптических компонентов.

Сравнить все базовые блоки (3)

  • 8163B Мультиметр для оптических измерений 8163B Мультиметр для оптических измерений (1) 

    8163B Мультиметр для оптических измерений

    • Цветной дисплей с высоким разрешением
    • 2 слота для размещения измерительных модулей и модулей источников излучения
    • Встроенные измерительные приложения
    • Интерфейсы LAN и GPIB для дистанционного управления прибором

  • 8164B Система для оптических измерений 8164B Система для оптических измерений (1) 

    8164B Система для оптических измерений

    • 1 слот для перестраиваемого лазерного источника
    • 4 слота для измерительных модулей и модулей источников излучения
    • Встроенные измерительные приложения
    • Интерфейсы LAN и GPIB для дистанционного управления прибором

  • 81645A Filler Module 81645A Filler Module (1) 

    81645A Filler Module

    The Keysight 81645A Filler Module must be used if you have not installed a back-loadable Tunable Laser module into the Keysight 8164A/B Lightwave Measurement System.