Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Параметрические анализаторы полупроводниковых приборов, характериографы

Прецизионные параметрические анализаторы

Прецизионные параметрические анализаторы обеспечивают быстрое и точное измерение тока и напряжения, что позволяет получить четкое представление о вольт-амперных характеристиках устройств при решении широкого круга прикладных задач. Высокоэффективное программное обеспечение для определения характеристик полупроводниковых устройств и встроенные модули источников/измерителей (SMU) существенно упрощают и ускоряют получение точных вольт-амперных характеристик. Программное обеспечение EasyEXPERT group+ с интуитивно-понятным графическим пользовательским интерфейсом позволяет решать широкий круг задач по определению параметров полупроводниковых устройств, включая настройку и выполнение измерений, сбор, анализ и управление данными, защиту информации и т.д. Управление программой осуществляется с помощью мыши и клавиатуры, а также сенсорного дисплея. Семейство прецизионных параметрических анализаторов обеспечивает широкий выбор анализаторов вольт-амперных характеристик, которые позволяют удовлетворить самые различные потребности измерений тока и напряжения, — от простых недорогих моделей до самых современных анализаторов, способных решать сложнейшие прикладные задачи.

Анализаторы мощных устройств/характериографы

Анализаторы мощных устройств/характериографы компании Keysight представляют собой лучшее решение для оценки параметров силовых полупроводниковых приборов. Анализаторы мощных устройств/характериографы имеют несколько опций с широким диапазоном максимальных значений выходного тока и напряжения — от 3 кВ/20 А до 10 кВ/1500 А — и разнообразными функциональными возможностями, позволяющими определять характеристики практически всех типов силовых устройств. Семейство обеспечивает широкий выбор характериографов, которые способны удовлетворить потребности производителей силовой электроники.

  • Прецизионные параметрические анализаторы Прецизионные параметрические анализаторы 

    Прецизионные параметрические анализаторы

    • Модули SMU и ПО для определения характеристик устройств упрощают измерение тока и напряжения
    • ПО EasyEXPERT group+ поддерживает выполнение задач по определению параметров устройств
    • Возможность выбора прибора, который соответствует потребностям испытаний

  • Анализаторы мощных устройств / характериографы Анализаторы мощных устройств / характериографы 

    Анализаторы мощных устройств / характериографы

    • Лучшее решение для определения характеристик мощных устройств
    • Широкий диапазон измерения тока и напряжения
    • Измерение вольт-амперных и вольт-фарадных характеристик устройств
    • Автоматизированное интуитивно понятное управление

  • Базовые блоки матричных коммутаторов с малыми токами утечки (B2200A/B2201A/E5250A) Базовые блоки матричных коммутаторов с малыми токами утечки (B2200A/B2201A/E5250A) 

    Базовые блоки матричных коммутаторов с малыми токами утечки (B2200A/B2201A/E5250A)

    Базовые блоки матричных коммутаторов с малыми токами утечки B2200A/B2201A/E5250A располагаются между параметрическим анализатором и тестируемым устройством и позволяют снизить стоимость параметрических испытаний за счет возможности их автоматизации.

Discontinued and Obsolete Parametric Test Equipment [Снято с производства]
4155C, 4156C, 41000 Series, N9201A, 4070 Series, 4140B, 4142B, 4145A/B, 4155A, 4156A, 41501A, 4155B, 4156B, 4157A, 4157B,4280A, E5270A, E5272A, and E5273A